„The Total Economic Impact“™ der Plex Smart Manufacturing Platform
Durch ein Kundeninterview und die Zusammenführung von Daten kam Forrester zu dem Schluss, dass die Plex Smart Manufacturing Platform die folgenden finanziellen Auswirkungen über einen Zeitraum von drei Jahren hat.
VORTEILE
Zusammengesetztes Unternehmen
mit Plex – vor Plex
USD 412.000
USD 225.000
USD 1.100.000,00
USD 1.100.000,00
USD 2.500.000
Geringe Transparenz im gesamten Produktionsprozess
Gehorteter Lagerbestand, um keinen Engpass zu riskieren und Produktionsfristen einzuhalten
Fehlende sichtbare Produktionsdaten ermöglichten es, dass Ineffizienzen in der Produktion unkontrolliert blieben
Plex hat die Silos von Lagerbestand, Produktion, Instandhaltung und Kundenservice beseitigt. Mit vollständiger Transparenz für alle im Betrieb werden unsere Ziele glasklar, denn das Timing und die Abhängigkeiten von Lagerbestand, Produktion und Instandhaltung bis hin zum Kundenerfolg sind direkt ersichtlich.
VP of IT und ERP, Lebensmittelhersteller
Niedrigere Kosten für die IT-Administration durch Plex
Kosteneinsparungen durch papierlosen Produktionsprozess
Reduzierter Abfall durch verbesserte Produktionsprozesse
Kosteneinsparungen durch geringere Rückbuchungen infolge verspäteter Produktion
Gesparte FTEs für die Erstellung von Transaktionsberichten
VORTEILE BWZ Kapitalwert ROI Amortisationsdauer
412 % USD 5.290.000,00 USD 4.250.000,00 <6 Monate
Lesen Sie die vollständige Studie
Dieses Dokument ist eine gekürzte Version eines von Plex in Auftrag gegebenen Anwenderberichts mit dem Titel: „The Total Economic Impact Of Plex Manufacturing Platform, April 2021“.
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.