Loading

Leitfaden für Product Lifecycle Management (PLM)

In der heutigen schnelllebigen Fertigungsumgebung benötigen Unternehmen mehr als nur effiziente Produktionsprozesse. Sie brauchen einen nahtlosen Weg, um jede Phase des Produktlebenszyklus zu verwalten – vom Konzept bis zur Ausmusterung. Hier kommt das Product Lifecycle Management (PLM) ins Spiel.

Ein modernes PLM-System bietet eine zentrale Informationsquelle für Produktdaten und unterstützt Unternehmen dabei, die Zusammenarbeit zu verbessern, Innovationen zu beschleunigen und kostspielige Fehler zu vermeiden. Durch die Abstimmung von Design-, Engineering-, Lieferketten- und Fertigungsteams schafft PLM die Grundlage für fundierte Entscheidungen und eine schnellere Markteinführung.

Ganz gleich, ob Ihr Unternehmen neu im Bereich PLM ist oder nach Möglichkeiten sucht, bestehende Workflows zu optimieren – dieser Leitfaden erläutert die wichtigsten Aspekte für die Einführung und Skalierung eines effektiven Product Lifecycle Managements.

Was ist PLM?

Product Lifecycle Management ist ein strategischer Ansatz zur Verwaltung des gesamten Lebenszyklus eines Produkts – von der ersten Idee und der Designphase über die Fertigung und den Vertrieb bis hin zum Service und schließlich zum Ende der Lebensdauer. Im Kern dient ein PLM-System als zentraler Knotenpunkt, an dem Produktdaten, Dokumente und Prozesse gespeichert, geteilt und in der gesamten Organisation auf dem neuesten Stand gehalten werden. Dadurch werden Silos beseitigt und sichergestellt, dass die Teams für Technik, Qualität, Betrieb und Lieferkette mit denselben Informationen arbeiten.

Modernes PLM geht über die reine Datenspeicherung hinaus; es ermöglicht agiles Produktlebenszyklusmanagement durch Unterstützung schneller Wiederholungen, Zusammenarbeit in Echtzeit und flexibles Änderungsmanagement. In vielen Fällen sorgt die PLM-Integration mit ERP, MES und CAD-Tools für einen nahtlosen Informationsfluss zwischen den Unternehmenssystemen. Dies hilft, den manuellen Aufwand zu reduzieren und das Fehlerrisiko zu minimieren. Letztendlich ermöglicht PLM Unternehmen, Innovationen zu beschleunigen, die Produktqualität zu verbessern und Produkte effizienter auf den Markt zu bringen.

Vorteile von PLM

Die Implementierung von Product Lifecycle Management bringt in jeder Phase der Produktentwicklung und Produktion Mehrwert. Ein gut strukturiertes PLM-System sorgt für Transparenz und Kontrolle, sodass Unternehmen kostspielige Fehler vermeiden und gleichzeitig die Markteinführungszeit verkürzen können. Zu den wichtigsten Vorteilen von PLM gehören:

  • Verbesserte Zusammenarbeit:Zentralisierte Produktdaten stellen sicher, dass die Teams für Entwicklung, Fertigung, Qualität und Lieferkette stets aufeinander abgestimmt sind, wodurch Fehlkommunikation und Doppelarbeit reduziert werden.
  • Schnellere Innovation:Durch die Unterstützung agilen Produktlebenszyklusmanagements erleichtert PLM das Testen neuer Ideen, die Wiederholung von Designs und die schnelle Umsetzung von Änderungen.
  • Höhere Produktqualität:Echtzeit-Transparenz über Produktinformationen und Änderungshistorie hilft, Probleme frühzeitig zu erkennen und konsistente Standards einzuhalten.
  • Kosteneinsparungen:Bessere Koordination und weniger Fehler reduzieren Ausschuss, Nacharbeit und Verzögerungen, wodurch die Gesamtkosten für Produktentwicklung und Fertigung sinken.
  • Stärkere Compliance:Mit vollständiger Nachverfolgung und Zugänglichkeit aller Dokumentationen vereinfacht PLM Audits und trägt dazu bei, dass Produkte regulatorische und kundenbezogene Anforderungen erfüllen.
  • Nahtloser Datenfluss:Durch die PLM-Integration mit ERP-, MES- und CAD-Systemen können Unternehmen manuelle Dateneingaben eliminieren und Workflows im gesamten Unternehmen optimieren.

Diese Vorteile machen PLM zu einer Grundlage für Unternehmen, die in dem anspruchsvollen Markt von heute wettbewerbsfähig bleiben möchten.

Phasen des Produktlebenszyklus

Das Verständnis der Phasen eines Produktlebenszyklus ist entscheidend, um den Wert eines PLM-Systems zu maximieren. Jede Phase bringt einzigartige Herausforderungen und Chancen mit sich, und effektives PLM sorgt für einen reibungslosen Informationsfluss über alle Phasen hinweg.

  1. Konzept und Ideenfindung:Der Lebenszyklus beginnt mit Brainstorming, Marktforschung und Machbarkeitsstudien. In dieser Phase wird die Produktvision definiert und die Grundlage für die Entwicklung gelegt.
  2. Design und Entwicklung:Engineering-Teams erstellen Produktdesigns, häufig unter Verwendung von CAD-Tools, und arbeiten dabei mit Fertigungs- und Qualitätsteams zusammen. PLM zentralisiert Daten und unterstützt Designwiederholungen.
  3. Fertigung und Produktion:Das Produkt geht in die Produktion, wobei die PLM-Integration mit MES- und ERP-Systemen einen genauen Datentransfer, effiziente Workflows und ein geringeres Fehlerrisiko gewährleistet.
  4. Distribution und Markteinführung:Produkte werden auf den Markt gebracht. PLM sorgt für Transparenz bei Lieferketten- und Logistikdaten, sodass Teams sich schnell an Nachfrageänderungen anpassen können.
  5. Nutzung und Service:Während der Nutzungsphase durch den Kunden hilft PLM, Leistung, Garantiedaten und Serviceanforderungen zu verfolgen und Erkenntnisse in die zukünftige Produktentwicklung zurückzuführen.
  6. End-of-Life (EOL):Schließlich werden Produkte ausgemustert. PLM unterstützt bei Compliance, Dokumentation, Nachhaltigkeitsinitiativen und der Planung für Ersatz oder Recycling.

Durch die Verwaltung dieser Phasen innerhalb eines einzigen PLM-Systems können Unternehmen Zyklen verkürzen, die Zusammenarbeit verbessern und die Kontrolle über den gesamten Produktlebenszyklus behalten.

Schritte eines PLM-Implementierungsplans

Die erfolgreiche Einführung eines PLM-Systems erfordert mehr als nur die Installation von Software. Ein erfolgreicher PLM-Implementierungsplan umfasst die Abstimmung von Menschen, Prozessen und Technologie auf ein gemeinsames Framework. Ein gut strukturierter Plan hilft Unternehmen, die Vorteile des Produktlebenszyklusmanagements voll auszuschöpfen und gleichzeitig Unterbrechungen zu minimieren.

Die wichtigsten Schritte sind typischerweise:

  1. Ziele und Umfang definieren:Identifizieren Sie die geschäftlichen Herausforderungen, die Sie mit PLM lösen möchten, wie z. B. die Verkürzung der Markteinführungszeit, die Verbesserung der Compliance oder die Ermöglichung agilen Produktlebenszyklusmanagements. Definieren Sie den Umfang der Einführung klar, um Überkomplexität zu vermeiden.
  2. Zusammenstellung eines funktionsübergreifenden Teams:Bringen Sie Stakeholder aus Technik, Betrieb, Qualität, IT und Lieferkette zusammen, um sicherzustellen, dass alle Perspektiven in den Planungsprozess einbezogen werden.
  3. Abbildung der aktuellen Prozesse:Dokumentieren Sie bestehende Workflows, Datenstrukturen und Schwachstellen. Dies schafft eine Grundlage für die Optimierung von Prozessen durch PLM.
  4. Auswahl und Konfiguration des PLM-Systems:Wählen Sie eine Lösung, die zu Ihren Geschäftsanforderungen passt und die PLM-Integration mit umfassenderen Systemen wie CAD, ERP und MES unterstützt. Konfigurieren Sie das System so, dass es Ihre Prozesse abbildet, anstatt starre Änderungen zu erzwingen.
  5. Datenmigration und Validierung:Übertragen Sie Produktdaten sorgfältig in das neue System und stellen Sie Genauigkeit, Konsistenz und Vollständigkeit sicher, um zukünftige Fehler zu vermeiden.
  6. Schulung und Änderungsmanagement:Statten Sie Ihre Mitarbeitenden mit dem Wissen und den Werkzeugen aus, um das System effektiv zu nutzen. Ein starkes Änderungsmanagement sorgt für die Akzeptanz auf allen Ebenen des Unternehmens.
  7. Pilotierung und Skalierung:Starten Sie mit einem Pilotprogramm, um Workflows zu testen, Feedback zu sammeln und Prozesse zu verfeinern, bevor Sie PLM im gesamten Unternehmen ausweiten.
  8. Überwachen und Optimieren:Überwachen Sie kontinuierlich die Leistung, passen Sie Prozesse an und erkunden Sie neue Funktionen, um langfristigen Erfolg sicherzustellen.  

Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Unternehmen PLM so implementieren, dass es Effizienz steigert, Zusammenarbeit fördert und nachhaltiges Wachstum unterstützt.

Überwindung von PLM-Herausforderungen

Obwohl die Vorteile von PLM signifikant sind, bringt die Einführung eines neuen PLM-Systems oft Herausforderungen mit sich, auf die Unternehmen vorbereitet sein müssen. Eine der häufigsten Hürden ist der Widerstand gegen Veränderungen, da Teams, die an bestehende Prozesse gewöhnt sind, möglicherweise zögern, neue Workflows zu übernehmen. Um dies zu überwinden, sind starkes Änderungsmanagement, klare Kommunikation der Vorteile und praktische Schulungen erforderlich, um Vertrauen in das System aufzubauen.

Eine weitere Herausforderung ist die Datenmigration, bei der inkonsistente oder unvollständige Produktinformationen zu Fehlern führen können, die das Vertrauen in die Plattform untergraben. Ein stufenweiser Migrationsansatz mit rigoroser Datenvalidierung hilft, dieses Risiko zu verringern. Darüber hinaus haben Unternehmen oft Schwierigkeiten, PLM in bestehende ERP-, MES- oder CAD-Systeme zu integrieren, was bei unsachgemäßer Handhabung zu isolierten Daten führen kann. Sorgfältige Planung, Unterstützung durch den Anbieter und Einbindung der IT sind entscheidend, um nahtlose Verbindungen zu gewährleisten.

Schließlich kann die Umsetzung agilen Produktlebenszyklusmanagements schwierig sein, wenn Prozesse zu starr sind. Um dem entgegenzuwirken, sollten Unternehmen mit flexiblen Workflows, Pilotprojekten und iterativen Verbesserungen beginnen, die es den Teams ermöglichen, sich an die Weiterentwicklung des Systems anzupassen. Durch proaktives Management dieser Herausforderungen können Unternehmen die Einführung von PLM auf langfristigen Erfolg ausrichten.

PDM vs. PLM: Wo liegen die Unterschiede?

Obwohl Product Lifecycle Management und Product Data Management (PDM) eng miteinander verbunden sind, erfüllen sie unterschiedliche Aufgaben bei der Verwaltung von Produktinformationen. PDM konzentriert sich in erster Linie auf die Verwaltung von Design-Dateien, CAD-Modellen und technischen Dokumentationen. Es gewährleistet Versionskontrolle, sichere Speicherung und einfache Abrufbarkeit von Designdaten und ist damit für Engineering-Teams, die Genauigkeit und Rückverfolgbarkeit in ihrer Arbeit benötigen, unverzichtbar.

PLM hingegen verfolgt einen umfassenderen Ansatz. Ein PLM-System umfasst den gesamten Lebenszyklus des Produkts – von Konzept und Design über Fertigung, Vertrieb, Service bis hin zum Ende der Lebensdauer. Während sich PDM auf technische Konstruktionsdaten konzentriert, verbindet PLM diese Daten mit Geschäftsprozessen und ermöglicht so agiles Produktlebenszyklusmanagement über Abteilungen hinweg wie Betrieb, Lieferkette, Qualität und Compliance.

Kurz gesagt, PDM kann als Teilmenge von PLM betrachtet werden. Unternehmen, die mit PDM beginnen, entwickeln sich oft zu PLM weiter, wenn sie den Bedarf an breiterer Zusammenarbeit, funktionsübergreifender Transparenz und PLM-Integration in Unternehmenssysteme erkennen. Zusammen bieten PDM und PLM eine starke Grundlage für Innovation und Effizienz, aber PLM liefert die unternehmensweite Wirkung, die erforderlich ist, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Erfolg durch Product Lifecycle Management in Plex

Die Implementierung eines robusten PLM-Systems ist nicht mehr optional, sondern eine Notwendigkeit für Hersteller, die in den heutigen schnelllebigen Märkten wettbewerbsfähig bleiben möchten.

Durch die Optimierung der Zusammenarbeit, die Verbesserung der Genauigkeit von Daten und die Ermöglichung agilen Produktlebenszyklusmanagements befähigen PLM-Systeme Unternehmen, qualitativ hochwertigere Produkte schneller auf den Markt zu bringen und gleichzeitig Kosten und Risiken zu senken. Die Fähigkeit, Produktinformationen über Design-, Engineering-, Fertigungs- und Lieferkettenfunktionen hinweg zu verknüpfen, schafft eine Grundlage für intelligentere, effizientere Entscheidungen.

Mit Plex erhalten Hersteller eine Plattform, die darauf ausgelegt ist, Prozesse und Daten im gesamten Unternehmen zu vereinheitlichen, wodurch PLM eine natürliche Erweiterung der vernetzten Fertigung wird. Ganz gleich, ob Ihr Unternehmen neu im Bereich PLM ist oder seine Fähigkeiten erweitern möchte, Plex sorgt dafür, dass Produktlebenszyklusmanagement nicht nur ein System ist, sondern ein Motor für Innovation, Agilität und langfristiges Wachstum.

Empfohlene Ressourcen

Loading
Loading
Loading
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.