Loading

Software für Leistungsmanagement für Anlagen (APM)

  • Überblick
  • Fähigkeiten
  • Anwenderberichte
  • Leistungsmerkmale
  • RESSOURCEN
Produkt-Demo

Überwachen Sie proaktiv den Zustand von Maschinen und Anlagen, um mit einer Software für Enterprise Asset Performance Management eine optimale Betriebszeit, einen optimalen Durchsatz und einen optimalen Wartungsbedarf zu gewährleisten.

Nutzen Sie die Vorteile von Analysen und Technologie für das industrielle Internet der Dinge, um tiefere Einblicke in den Fertigungsbereich zu gewinnen und vorausschauende Wartung zu ermöglichen.

Symbol für verbundene WLAN-Geräte

Überwachen Sie den Maschinenzustand

, um Unterbrechungen in der Produktion durch unerwartete Ausfälle und Maschinenfehler zu vermeiden.

Symbol für vorausschauende Wartung

Vorausschauende Wartung zur Verkürzung der Diagnosezeit von Maschinenzustandsereignissen und zur Verbesserung der Rückverfolgbarkeit historischer Daten

Desktop-Monitor mit Analysen-auf-dem-Bildschirm-Symbol

Kontextualisierung von IT/OT-Daten

in einer einzigen Ansicht zur Verbindung von Fertigungsbereichsdaten mit MES-Daten und zur Unterstützung fundierter Entscheidungsfindung

Was ist Asset Performance Management-Software?

Die Plex Asset Performance Management-Software ist ein System, das Herstellern hilft, den Zustand und die Leistung von Maschinen und Anlagen zu überwachen und zu analysieren, um optimale Betriebszeit, Durchsatz und Wartungsplanung zu ermöglichen. Es kombiniert Prozess-, Betriebs- und Maschinendaten mit Analysen und Echtzeittransparenz, sodass Unternehmen Probleme frühzeitig erkennen, vorausschauende Wartung unterstützen und fundierte Entscheidungen treffen, um ungeplante Ausfallzeiten zu verringern.

Vorteile von Plex Asset Performance Management (APM)

Betriebszeit maximieren

Vermeiden Sie ungeplante Ausfallzeiten und erreichen Sie Ihre Produktionsziele

Nutzen Sie die Erfassung von Echtzeitdaten und integrierte Analysen, um Live-Daten zur Maschinenzuverlässigkeit und -leistung zu erfassen und zu analysieren, Maschinen mit einem gewünschten Zustand zu vergleichen und frühzeitige Benachrichtigungen über potenzielle Unterbrechungen zu generieren, um Überstundenarbeit, Ausschuss, Kosten für Notfallwartung und Auswirkungen auf die Gewinn- und Verlustrechnung zu verringern.

Maschinenausfälle verringern

Verbessern Sie Ihre Fähigkeit, Vorfälle im Zusammenhang mit dem Maschinenzustand zu erkennen und zu verhindern.

Visualisieren und analysieren Sie Trends, um eine genaue und zeitnahe Diagnose von fehlerverursachenden Bedingungen mithilfe der Datenspeicherung historischer Daten zu unterstützen. Kontextualisieren Sie die Maschinenaktivität mit Details zu spezifischen Betriebsabläufen, um vorausschauende Wartung durch kontextbezogene Rückverfolgbarkeit zu ermöglichen.

Konsolidierung von Datensilos

Verwalten Sie alle Ihre Daten in einem System, um Kontext und integrierte Workflows zu erstellen.

Kontextualisieren Sie eine Kombination aus OT-Daten aus dem Fertigungsbereich und IT-Daten aus Plex MES, um eine einheitliche Ansicht zu erstellen und fundierte, präzise Entscheidungen zu unterstützen. Erstellen und verwalten Sie Wartungsanfragen im MES- oder CMMS-System direkt aus Plex Asset Performance Management, um das Leistungsmanagement für Anlagen effizienter zu gestalten.

Mit äußerster Präzision auf die Säulen des Smart Manufacturing ausgerichtet.

Plex Asset Performance Management (APM) ist darauf ausgelegt, Ihrem Unternehmen sofortigen Mehrwert zu bieten und Sie auf alles vorzubereiten, was die Zukunft bringt.

 

Was ist Smart Manufacturing

Connect

Verbinden Sie Leistungsdaten aus dem Fertigungsbereich, um die Produktions- und Betriebstransparenz zu maximieren.

Funktionen von Plex Asset Performance Management (APM)

Echtzeittransparenz

Mithilfe von Echtzeitdaten aus Sensoren, Maschinenzuständen, SPS-Ereignissen, Fehlercodes und Teilenummern erstellt das Plex Asset Performance Management-System Live-Ansichten der aktuellen Vorgänge in Ihrer Fertigungsumgebung.


Kontextbezogene Rückverfolgbarkeit

Konsolidieren Sie unterschiedliche Datensilos in einem System, um eine kontextualisierte Übersicht darüber zu erhalten, warum Maschinen nicht ihre maximale Leistung erbringen und welche Bereiche bei einem Fehler betroffen sind.


Vorbeugende Daten und Trends

Die Datenspeicherung historischer Daten und Trendanalysen unterstützen eine präzise vorausschauende Wartung sowie die Diagnose von fehlerverursachenden Bedingungen.


Integrierte Analysen

Verwenden Sie eine Vielzahl von benutzerdefinierten Regeln und Analysen, um sicherzustellen, dass die Maschinen wie gewünscht laufen, und generieren Sie Benachrichtigungen bei potenziellen Maschinenausfällen, um erforderliche Maßnahmen zu leiten.

  • "Plex hat die Datenerfassung und das Datenmanagement auf allen Ebenen unseres Unternehmens vereinfacht und so Einsparungen bei Zeit und Ressourcen ermöglicht."

    Arvel Wooten - Organizational Development Specialist, Hatch Stamping
    Fallstudie ansehen

Empfohlene Ressourcen

Leitfaden für Asset Performance Management (APM) | Rockwell Automation | Plex | US
Leitfaden für Asset Performance Management (APM) | Rockwell Automation | Plex | US
Broschüren
Broschüren
Leitfaden für Asset Performance Management (APM) | Rockwell Automation | Plex | US
Entdecken Sie, wie Plex Asset Performance Management Sie dabei unterstützt, Anlagen zu optimieren, die Betriebszeit zu steigern und die Effizienz mit datengestützten Erkenntnissen zu verbessern.
Mehr erfahren
Chevron RightChevron Right
Demo der Asset-Leistungsmanagement-Software
Demo der Asset-Leistungsmanagement-Software
Interaktive Demo
Interaktive Demo
Demo der Asset-Leistungsmanagement-Software
Reduzieren Sie ungeplante Ausfallzeiten und verbessern Sie die Anlagenverfügbarkeit mit Plex Asset Performance Management, das eine proaktivere Wartung und eine höhere Anlagenleistung ermöglicht.
Mehr erfahren
Chevron RightChevron Right

Häufig gestellte Fragen zum Leistungsmanagement für Anlagen

 

Was sind die wichtigsten Funktionen von Leistungsmanagement für Anlagen-Software?

Leistungsmanagement für Anlagen-Software umfasst die Überwachung von Anlagen in Echtzeit, integrierte Funktionen für vorausschauende und vorbeugende Wartung, zustandsbasierte Warnungen und erweiterte Analysen. Sie zentralisiert außerdem Betriebs- und Maschinendaten, um Echtzeittransparenz über den Anlagenzustand, Leistungstrends und Wartungs-Workflows zu bieten.

Was sind die wichtigsten Vorteile von Leistungsmanagement für Anlagen-Software?

Leistungsmanagement für Anlagen-Software hilft, ungeplante Ausfallzeiten zu verringern, die Lebensdauer von Anlagen zu verlängern und Wartungskosten zu senken, indem sie eine proaktive, datengestützte Entscheidungsfindung ermöglicht. Durch die Verbesserung der Zuverlässigkeit und die Optimierung von Wartungsstrategien steigern Unternehmen die Gesamtanlageneffektivität (OEE) und die betriebliche Effizienz im gesamten Unternehmen.

Was ist der Unterschied zwischen Leistungsmanagement für Anlagen und ALM?

Leistungsmanagement für Anlagen konzentriert sich auf die Überwachung, Wartung und Optimierung physischer Anlagen in Echtzeit, um Zuverlässigkeit und Betriebszeit zu erhöhen. Das Asset Lifecycle Management (ALM) verwaltet den gesamten Lebenszyklus einer Anlage – vom Design und der Beschaffung bis zum Betrieb und zur Stilllegung – und umfasst damit einen deutlich größeren Bereich als die tägliche Leistung.

Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.