Loading

Was ist Industrie 4.0?

Ein Leitfaden zu den Grundlagen, der die Merkmale, Funktionen und Vorteile beschreibt, die sich aus der Einführung von Industrie 4.0-Lösungen für Ihr Unternehmen ergeben.
Demo ansehen → Erleben Sie eine Demo

Was ist Industrie 4.0?

Industrie 4.0, oft als vierte industrielle Revolution bezeichnet, beschreibt die Integration fortschrittlicher digitaler Technologien in Fertigungs- und Industrieprozesse. Sie vereint das Internet der Dinge (IoT), Künstliche Intelligenz (KI), Big Data-Analysen, Robotik und cloudbasiertes Computing, um „intelligente Fabriken“ zu schaffen, in denen Maschinen, Systeme und Menschen in Echtzeit kommunizieren und zusammenarbeiten. 

Dieser vernetzte Ansatz ermöglicht eine effizientere Produktion, vorausschauende Wartung, optimierte Lieferketten und eine höhere Flexibilität, um auf veränderte Anforderungen zu reagieren. Durch die  Nutzung  datenbasierter Erkenntnisse und Automatisierung verwandelt Industrie 4.0  die traditionelle Fertigung in ein hochintelligentes, anpassungsfähiges und effizientes Ökosystem.


Technologien für Industrie 4.0

Moderne Fabriken setzen zunehmend eine Vielzahl von Technologien für Industrie 4.0 ein, die die Fertigung intelligenter, vernetzter und hocheffizient gestalten. Zu den wichtigsten Beispielen zählen:

  • Das Internet der Dinge (IoT): Verbindet Geräte und Ausrüstung, um Daten zu erfassen und auszutauschen und so die Entscheidungsfindung zu verbessern.
  • Das industrielle Internet der Dinge (IIoT): Erweitert das Internet der Dinge auf industrielle Umgebungen und ermöglicht die Echtzeitüberwachung und -steuerung von Maschinen.
  • Intelligente Fertigung: Nutzt datengestützte Systeme und Automatisierung, um Produktionsprozesse zu optimieren und Abfall zu reduzieren.  
  • Vernetzte Fertigung:Integriert Maschinen, Systeme und Lieferketten, um Zusammenarbeit und Echtzeittransparenz zu verbessern. 
  • Intelligente Fabriken: Einrichtungen, in denen Sensoren, Maschinen und Software nahtlos kommunizieren, um eine effiziente, automatisierte Produktion zu ermöglichen.
  • Cloud Computing: Bietet skalierbaren Speicher und Rechenleistung, wodurch zentralisierter Datenzugriff und erweiterte Analysen ermöglicht werden.
  • Kognitives Computing: Simuliert menschliche Entscheidungsfindung, um komplexe Daten zu analysieren und intelligente Aktionen zu unterstützen.  Künstliche Intelligenz:
  • Verarbeitet große Datensätze, um Muster zu erkennen, Ergebnisse vorherzusagen und die Entscheidungsfindung zu automatisieren.   Cyber-physische Systeme:
  • Kombinieren physische Maschinen mit digitalen Systemen für präzise Überwachung, Steuerung und Optimierung. Gemeinsam schaffen diese Technologien ein Fertigungsökosystem, in dem Geräte, Maschinen und Systeme drahtlos verbunden, kontinuierlich überwacht und in der Lage sind, Echtzeiteinblicke zu liefern. Mit der Weiterentwicklung dieser Technologien und der Ausweitung der 5G-Konnektivität erwarten Unternehmen schnellere Reaktionszeiten, nahtlose Kommunikation sowie noch agilere und intelligentere Produktionsprozesse.

Kernkonzepte von Industrie 4.0

Im Kern steht Industrie 4.0 für mehr als nur Automatisierung. Es handelt sich um eine vollständige Neuausrichtung der Art und Weise, wie Fabriken arbeiten. Mehrere Schlüsselkonzepte definieren diese neue Ära der Fertigung:

  • Interkonnektivität: Maschinen, Geräte, Sensoren und Menschen sind über Netzwerke wie das Internet der Dinge (IoT) und IIoT miteinander verbunden, was einen nahtlosen Datenaustausch und intelligentere Entscheidungen ermöglicht.
  • Datengetriebene Abläufe: Mit erweiterten Analysen und Echtzeitüberwachung treffen Hersteller fundierte Entscheidungen, optimieren Prozesse und erkennen Probleme, bevor sie auftreten.
  • Automatisierung und Robotik: Roboter sind zwar schon lange Teil der Fertigung, doch Industrie 4.0 bringt intelligente Automatisierung, die sich anpasst, lernt und mit menschlichen Arbeitskräften zusammenarbeitet.
  • Cyber-physische Systeme: Diese integrieren digitale Systeme mit physischen Maschinen und schaffen so eine kontinuierliche Rückführungsschleife zwischen der realen und der virtuellen Welt.
  • Dezentrale Entscheidungsfindung: Anstatt sich auf einen zentralen Befehl zu verlassen, treffen intelligente Systeme Entscheidungen lokal, was die Reaktionsfähigkeit und Flexibilität verbessert.
  • Digitale Zwillinge: Virtuelle Nachbildungen physischer Anlagen ermöglichen es Herstellern, zu simulieren, zu überwachen und Betrieb zu optimieren – ohne die Produktion zu unterbrechen.
  • Mensch-Maschine-Kollaboration: Industrie 4.0 legt den Schwerpunkt darauf, menschliche Fähigkeiten zu erweitern, nicht sie zu ersetzen, und stellt Werkzeuge bereit, die die Arbeit sicherer, effizienter und fundierter machen.

Im Wesentlichen arbeiten diese Konzepte zusammen, um traditionelle Fabriken in intelligente, adaptive und hocheffiziente Ökosysteme zu verwandeln. Unternehmen, die diese Konzepte übernehmen, automatisieren nicht nur; sie schaffen eine Grundlage für kontinuierliche Innovation und Agilität in einer sich schnell verändernden Industrielandschaft.

Welche Vorteile bietet Industrie 4.0?

Industrie 4.0 bringt eine Vielzahl von Vorteilen mit sich, die die Art und Weise, wie Unternehmen arbeiten, transformieren – von Umsatzwachstum über gesteigerte Effizienz bis hin zu intelligenteren Lieferketten. 

Umsatzsteigerungen

Digitalisierte Produkte und Dienstleistungen generieren erhebliche neue Umsätze – europäische Branchen verzeichnen beispielsweise laut  PwC jährlich einen zusätzlichen Umsatz von EUR 110.000.000.000,00. Nahezu die Hälfte der Unternehmen, die Industrie 4.0-Projekte umsetzen, erwartet in den nächsten  fünf  Jahren ein zweistelliges Wachstum. Durch die  Nutzung von  Marktdaten und maschinellem Lernen gewinnen Unternehmen tiefere Einblicke in die Kundenbedürfnisse, was die Produktentwicklung, das Engagement und die Konversionsraten verbessert.

Höhere Effizienz und Produktivität

Automatisierung kann die Produktivität erheblich steigern, wobei  McKinsey  die Zuwächse in technischen Branchen auf 45–55 % schätzt. Maschinen übernehmen wiederholende Aufgaben, sodass menschliche Arbeitskräfte sich auf technische  Problemlösung konzentrieren können. Maschinelles Lernen und Manufacturing Execution Systems unterstützen das Management dabei,  Ineffizienzen zu erkennen  und  Prozesse zu optimieren , während die Zusammenarbeit mit Robotern die Leerlaufzeit der Mitarbeitenden um bis zu 85 % verringern kann (MIT).

Weniger Ausfallzeiten

Vorausschauende Wartung ist einer der herausragenden Vorteile von Industrie 4.0. Maschinelles Lernen  erkennt  Muster, die zu Ausfällen führen, plant Inspektionen proaktiv und verbessert seine Prognosen kontinuierlich.


 

Verbesserte Abstimmung von Angebot und Nachfrage

Industrie 4.0 beseitigt Silos durch cloudbasierte Bestands- und Analysetools, die eine Zusammenarbeit mit Lieferanten in Echtzeit ermöglichen. Zu den Vorteilen gehören höhere Service-Teile-Verfügbarkeitsraten, bessere Produktbetriebszeit und verbesserter Kundenservice. Big Data-Analysen verbessern die Bedarfsprognosen um über 85 %, sodass Unternehmen die Versorgung schnell anpassen und ihre Lieferkette  optimieren , um Engpässe zu vermeiden, die das Wachstum behindern könnten. 

Die Entwicklung von Industrie 4.0

Um die Auswirkungen von Industrie 4.0 zu verstehen, ist es wichtig, die Entwicklung der Industrie von 1.0 bis 4.0 nachzuvollziehen:

Industrie 1.0

Ende des 18. Jahrhunderts wurden mechanische Produktionsanlagen eingeführt, wodurch dampfbetriebene Maschinen die Arbeit in der Fertigung unterstützten. Die gesteigerte Fertigungseffizienz, die diese Maschinen ermöglichten, half kleinen Unternehmen, zu großen Unternehmen mit Eigentümern, Managern und Mitarbeitern zu wachsen. Industrie 1.0 gilt zudem als Beginn der Industriekultur.

Industrie 2.0

Industrie 2.0 begann zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit der Entwicklung von Maschinen, die mit elektrischer Energie betrieben wurden. Elektrische Maschinen waren im Betrieb und in der Wartung effizienter als ihre dampfbetriebenen Vorgänger und ebneten so den Weg für einen wirtschaftlicheren und produktiveren Fertigungsbereich. In dieser Zeit wurde die erste Fertigungslinie gebaut, die den Prozess der Massenproduktion weiter optimierte.

Industrie 3.0

Industrie 3.0 konzentrierte sich auf die Fortschritte in der Elektronikindustrie in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts. Die Erfindung von Technologien wie Transistoren und integrierten Schaltkreisen revolutionierte die Fertigung, da sie Maschinen im Fertigungsbereich automatisierten. Dies führte zu geringerem Aufwand, höherer Geschwindigkeit, größerer Genauigkeit und ermöglichte es der menschlichen Arbeitskraft, sich auf anspruchsvollere Aufgaben zu konzentrieren.

Die Integration elektronischer Geräte und die Automatisierung von Maschinen schufen einen Bedarf an Softwaresystemen und trieben den Markt für Softwareentwicklung voran. Diese Softwaresysteme ebneten den Weg für Managementprozesse wie Enterprise Resource Planning, Bestandsmanagement, Versandlogistik, Produktionsflussplanung und Verfolgung im gesamten Werk.

Wie zu erwarten, haben sich die Automatisierung von Maschinen und die Einführung fortschrittlicher Softwaresysteme im Laufe der Jahre weiterentwickelt, da die Elektronik- und IT-Branche stetig Fortschritte macht. Der Druck, Kosten zu senken und die Produktion zu beschleunigen, führte dazu, dass viele Unternehmen ihre Fertigung in Niedriglohnländer verlagerten. Diese Entwicklung führte zur Entstehung des Konzepts des Lieferkettenmanagements.

Industrie 4.0

Industrie 4.0 wurde in den 1990er Jahren eingeführt, als das Internet und die Telekommunikation die Art und Weise, wie wir uns vernetzen und Informationen austauschen, grundlegend veränderten. Diese Technologien verschmolzen die Grenzen zwischen der physischen und der virtuellen Welt, und cyber-physische Systeme (CPS) verwischten diese Grenze in der Fertigung weiter, indem sie eine Vielzahl neuer Technologien in die Industrie einführten. CPS ermöglicht es Maschinen im Fertigungsbereich, intelligenter miteinander zu kommunizieren und physische sowie geografische Barrieren zu minimieren.

Die Industrie 4.0-Technologie nutzt CPS, um Daten zu teilen, zu analysieren und intelligente Maßnahmen für verschiedene Fertigungsprozesse zu steuern. Wenn alle Maschinen im Fertigungsbereich miteinander verbunden sind und Echtzeitdaten an die Cloud senden, entsteht das Konzept der 'Smart Factory'. Diese intelligenten Maschinen überwachen, erkennen und prognostizieren Fehler und schlagen vorbeugende sowie korrigierende Maßnahmen vor, bevor Ausfallzeiten entstehen.

CPS ermöglicht zudem die virtuelle Visualisierung, Überwachung und Steuerung von Fertigungsprozessen aus der Ferne. Industrie 4.0 vereint Maschinen, Menschen, Prozesse und Infrastruktur zu einem einzigen, vernetzten Fertigungsprozess, der Unternehmen vollständige Transparenz über sämtliche Abläufe in Fertigung und Produktion verschafft. Die Nutzung dieser Informationen macht das gesamte Management äußerst effizient.

Wie funktioniert Industrie 4.0?

Eine der besten Möglichkeiten, Industrie 4.0 zu verstehen, ist, sich anzusehen, wie sie in der Fertigung eingesetzt wird. Hier sind drei Anwendungsfälle, die Ihnen helfen, den Mehrwert zu erkennen, den Industrie 4.0 für einen Fertigungsbetrieb bietet:

Lieferkettenmanagement

Mit den Technologien von Industrie 4.0 erhalten Unternehmen mehr Einblick, Kontrolle und Echtzeittransparenz über ihre Lieferkette. Intelligente Fertigung bedeutet, dass Unternehmen Produkte und Dienstleistungen schneller, günstiger und in besserer Qualität liefern. Da immer mehr Unternehmen Industrie 4.0-Lösungen für das Lieferkettenmanagement einsetzen, wird der Markt wettbewerbsintensiver, sodass Unternehmen eine ähnliche Strategie verfolgen müssen, um nicht ins Hintertreffen zu geraten.

Vorausschauende Wartung

Mit Industrie 4.0-Lösungen und einem vernetzten Fertigungsbereich lassen sich potenzielle Maschinenausfallzeiten vorhersagen, bevor sie auftreten. Ohne Systeme des Internet der Dinge muss vorbeugende Wartung manuell und routinemäßig oder zeitbasiert erfolgen. Industrie 4.0-Systeme erkennen Probleme, bevor sie entstehen, und liefern sogar Hinweise zur Problemlösung, bevor diese zu einem echten Problem werden.

Anlagenverfolgung und -optimierung

Industrie 4.0 erleichtert es Unternehmen, Lagerbestände, Qualität und Optimierungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit der Logistik zu verfolgen. Vernetzte Fertigung und das Internet der Dinge verschaffen Mitarbeitenden weltweit Transparenz über Unternehmensressourcen. Standardaufgaben des Anlagenmanagements wie Transfers, Ausbuchungen, Neuklassifizierungen und Anpassungen lassen sich zentral und in Echtzeit optimieren und verwalten.

Praxisbeispiele für Technologien der Industrie 4.0

Big Data und Analysen

Dank fortschrittlicher Computertechnologie ist es heute einfach, beachtliche Datenmengen zu durchsuchen. Datenquellen können alles umfassen – von Internet-der-Dinge-Sensoren im Fertigungsbereich und Beleuchtungssystemen bis hin zu Verkaufsdaten oder Faktoren in der Lieferkette. Diese Daten werden genutzt, um fundierte Entscheidungen zur Optimierung interner Prozesse zu treffen. Stellen Sie sich vor: Ein Fertigungsbereich, in dem kleine Sensoren mit jeder Maschine in einer Fabrik verbunden sind, zeichnet kontinuierlich Informationen sowohl vor Ort als auch in der Cloud auf und analysiert sie. Alle diese Daten werden in einen Algorithmus für maschinelles Lernen eingespeist, der den Wartungsplan der Anlagen festlegt. Big Data unterstützt Fabriken wie diese dabei, ihr Anlagenmanagement zu verbessern, Kosten zu senken und Ausfallzeiten zu verringern.

Künstliche Intelligenz

Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen beziehen sich auf Algorithmen, die in der Fertigung eingesetzt werden, um Daten zu verarbeiten und daraus zu lernen, wobei sie Schlussfolgerungen ziehen, die nicht in der ursprünglichen Programmierung enthalten waren. Ein praxisnahes Beispiel für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Fertigung ist die Prognose und vorausschauende Wartung. Künstliche Intelligenz nutzt die zuvor erwähnten Big Data, um Marktveränderungen zu prognostizieren und Maschinenausfallzeit vorherzusagen.

Additive Fertigung

Additive Fertigung bedeutet, dass Gegenstände Schicht für Schicht erstellt werden, indem neues Material hinzugefügt wird, anstatt es zu entfernen. 3D-Druck ist eine Form der additiven Fertigung und wurde von Unternehmen wie Adidas eingesetzt. Schuhdesigns wurden auf der Grundlage von Big Data erstellt und sind ein weiteres praxisnahes Beispiel für die Nutzung von Industrie 4.0 durch Unternehmen.

Die Cloud

Die Cloud ist ein Ort, an dem Software und Daten, die im Internet gespeichert sind, genutzt werden können. Es handelt sich um einen Server, der aus Sicherheitsgründen in der Regel nicht vor Ort, sondern extern betrieben wird. Die Cloud kann zur Speicherung der beachtlichen Menge an Sensordaten verwendet werden, die im Fertigungsbereich erfasst werden, sowie von Verbraucherdaten, die durch Marktanalysen gesammelt werden. In den letzten Jahren wurde sie für die „cloudbasierte Fertigung“ genutzt, was sich auf verteilte Fertigung an verschiedenen geografischen Standorten bezieht. Die Cloud kann zur Speicherung von Daten aus zahlreichen Fertigungsbetrieben an einem leicht zugänglichen Ort verwendet werden.

Industrielles Internet der Dinge

Das industrielle Internet der Dinge (IIoT) bezeichnet die Bereitstellung kleiner Sensoren, die Daten in Echtzeit über verschiedene Geschäftsprozesse hinweg, einschließlich der Produktion, erfassen und überwachen. Es handelt sich um eine grundlegende Industrie 4.0-Technologie, die detaillierte Einblicke für die Entscheidungsfindung auf vielen Ebenen des Unternehmens liefert. In der Produktion wird IIoT-Technologie eingesetzt, um Engpässe zu beseitigen und die Produktion voranzutreiben. Wenn jede Maschine mit einem IIoT-Gerät verbunden ist, das Produktion, Nutzung und Betriebszeit überwacht, lassen sich die erfassten Daten mit einem Algorithmus für maschinelles Lernen nutzen, um Ineffizienzen zu beheben.

Technologie für Cybersicherheit

Die Nutzung von Industrie 4.0-Technologie erfordert bestimmte Sicherheitsmaßnahmen, um Hacker und böswillige Akteure von Ihren Systemen fernzuhalten. Blockchain und Künstliche Intelligenz werden in moderner Cybersicherheitstechnologie eingesetzt und schützen Ihre IIoT-Geräte vor internen und externen Angriffen. Hersteller, die Industrie 4.0-Lösungen einsetzen, erstellen Pläne für den Fall von Sicherheitsverletzungen. Dazu gehört die Aktivierung von Cybersicherheitstechnologie, um ihre Daten und Anlagen zu schützen.

Welche Herausforderungen bringt Industrie 4.0 mit sich?

In der aktuellen Phase der Entwicklung von Industrie 4.0 gibt es bestimmte Herausforderungen, die Unternehmen kennen sollten, bevor sie mit der Implementierung von Lösungen beginnen. 6 von 10Herstellern gaben an , dass Implementierungshürden dazu führten, dass sie mit ihren Industrie 4.0-Initiativen nur begrenzte Fortschritte erzielten. Die am häufigsten genannten Herausforderungen waren:

  • Fehlende einheitliche Führung, die die Integration und bereichsübergreifende Koordination erschwert
  • Schwierigkeiten bei der Auswahl von Drittanbietern für das Hosting und die Operationalisierung von Unternehmensdaten
  • Mangel an Mut, den Digitalisierungsplan umzusetzen
  • Mangel an internen Talenten zur Unterstützung der Integration fortschrittlicher Technologien und Lösungen
  • Schwierigkeiten bei der Integration von Daten aus verschiedenen Quellen zur Ermöglichung von Konnektivität
  • Mangelndes Wissen über Industrie 4.0, Anbieter und IT-Outsourcing-Partner

Es ist wichtig, dass Unternehmen sicherstellen, alle Voraussetzungen für eine erfolgreiche Integration von Industrie 4.0-Technologie zu erfüllen. Der erste Schritt auf dem Weg zum Industrie 4.0-Unternehmen besteht darin, den ROI abzuschätzen, den digitale Lösungen für Ihr Unternehmen generieren werden.

Ist Industrie 4.0 das Richtige für Ihr Unternehmen?

Wir haben eine Liste mit Überlegungen zusammengestellt, die Ihnen helfen soll zu erkennen, ob Industrie 4.0-Technologie Ihr Unternehmen voranbringen kann. Sobald Sie einen Bedarf erkannt haben, wird dies die Investition in die Integration erleichtern.

Industrie 4.0-Lösungen können Ihrem Unternehmen zugutekommen, wenn:

  • Sie in einer wettbewerbsintensiven, technologieaffinen Branche tätig sind
  • Sie Schwierigkeiten haben, offene Stellen in Ihrem Unternehmen zu besetzen
  • Sie eine bessere Transparenz Ihrer Lieferkette wünschen
  • Sie Probleme in der Fertigung früher erkennen und beheben möchten
  • Sie die Effizienz und Produktivität im gesamten Unternehmen steigern möchten
  • Sie möchten, dass Ihre Mitarbeitenden Zugang zu fundierten, aktuellen Berichten über Produktion und Prozesse haben
  • Sie umfangreichere und zeitnahe Analysen wünschen
  • Sie die Kundenzufriedenheit, -interaktion und -erfahrung verbessern möchten
  • Sie die Produktqualität steigern und konstant halten möchten
  • Sie ein integrierteres Enterprise-Resource-Planning-System wünschen
  • Sie eine konsistente und flexible Ansicht von Produktion und Betrieb wünschen
  • Sie Echtzeiteinblicke wünschen, um schnellere und fundierte Entscheidungen treffen zu können

Wenn mehrere der oben genannten Punkte auf Sie zutreffen, ist es sinnvoll, die Evaluierung von Industrie 4.0-Technologie zu beginnen und Ressourcen für die Bereitstellung einzuplanen.

Wie setzen Sie Industrie 4.0 um?

Nachdem wir nun wissen, was Industrie 4.0 ist, welche Rolle sie in der Fertigung spielt und ob sie für Ihr Unternehmen geeignet ist, besprechen wir, wie Sie diese Technologie erfolgreich in Ihrem Unternehmen umsetzen.

1. Verstehen Sie Ihre Ausgangsposition

Das bedeutet, Ihren aktuellen Reifegrad zu überprüfen und Verbesserungsbereiche für Ihr Team zu identifizieren. Wenn Sie die Grundlagen für eine erfolgreiche Einführung schaffen, wird der Implementierungsprozess reibungsloser verlaufen.

2. Industrie 3.0 priorisieren

Um Industrie 4.0 umzusetzen, müssen die Prinzipien von Industrie 3.0 vorhanden sein. Die meisten Unternehmen sind nicht bereit für Industrie 4.0, weil sie Industrie 3.0 noch nicht umgesetzt haben. Hier sind einige Bereiche, auf die Sie sich konzentrieren sollten:

  • Management Buy-In: Ihr gesamtes Team muss die geplanten Änderungen und Anpassungen mittragen. Ein gesichertes Management-Buy-in sollte einer Ihrer ersten Schritte sein.
  • OT und IT verbinden:Damit Industrie 4.0 funktioniert, müssen die Abteilungen für Informationstechnologie (IT) und Betriebstechnologie (OT) zusammenarbeiten. Beispielsweise sollte ein integriertes Produktionsplanungssystem vorhanden sein, bevor die Vision von Industrie 3.0 erfolgreich umgesetzt werden kann.

3. Strategie definieren

Ein Plan ist vor der Einführung von Industrie 4.0 unerlässlich. Definieren Sie Ihr angestrebtes Reifegradniveau, legen Sie einen detaillierten Implementierungsplan fest und bewerten Sie potenzielle Hindernisse, um Ihre Ziele zu erreichen.

4. Klein anfangen

Dies gilt sowohl für Industrie 3.0 als auch für Industrie 4.0. Vermeiden Sie es, übereilt auf Industrie 4.0 umzusteigen, da Sie sonst mit einer der oben genannten Herausforderungen konfrontiert werden könnten, wie etwa fehlender einheitlicher Führung oder fehlenden internen Talenten. Wählen Sie jeweils eine Herausforderung aus und zeigen Sie Ihrem Unternehmen, wie Sie diese mit Industrie 4.0-Lösungen gelöst haben. So gewinnen Sie Unterstützung im Unternehmen, und sobald das erste Ziel erreicht ist, können Sie sich dem nächsten Problem widmen.

5. Schaffen Sie ein förderliches Ökosystem

Wenn Ihr Unternehmen nicht bereit für Industrie 4.0 ist, werden Sie keinen Erfolg haben. Schaffen Sie ein Fertigungsökosystem, in dem die physischen und digitalen Elemente Ihres Unternehmens miteinander kommunizieren, um eine förderliche Grundlage für eine effiziente Integration zu schaffen.

6. Interne Prozesse verbessern

Es ist sinnvoll, sich auf End-to-End-Prozessverbesserungen zu konzentrieren, um die Zusammenarbeit zu fördern. Das kann bedeuten, in Bildung und Schulung zu investieren, Prozessautomatisierung zu fördern und Hardware sowie Software zu prüfen, die Ihr Unternehmen optimieren können. So überwinden Sie die wichtigsten Herausforderungen, mit denen andere Unternehmen bei der Integration von Industrie 4.0 konfrontiert waren, und geben Ihren Mitarbeitenden Einblick in die Gründe für die Einführung neuer Technologien.

Industry 4.0-Lösungen für einen vernetzten Fertigungsbereich

Industry 4.0 ist der nächste bedeutende Schritt für die Fertigung, und Unternehmen, die Elemente dieser Technologie nicht in ihre Branchen integrieren, riskieren, in wettbewerbsintensiven Märkten zurückzufallen. Bei Plex bieten wir eine Reihe von Industry 4.0-Lösungen, mit denen Sie Ihre Fertigungsprozesse wirtschaftlicher, produktiver und effizienter gestalten. Besuchen Sie unsere WEBSITE für weitere Informationen.

Mehr erfahren
Frau in einem Lagerhaus, die ein Tablet hält

Was ist Industrie 4.0 – Häufig gestellte Fragen

Wie steigert Industrie 4.0 die Fertigungseffizienz?

Mit Technologien für Industrie 4.0 können Hersteller Ausfallzeiten verringern, Engpässe beseitigen, Produktionspläne optimieren und die Anlagenauslastung verbessern. Durch die kontinuierliche Überwachung von Anlagen und Produktionsprozessen können Unternehmen Ineffizienzen früher erkennen und datengestützte Verbesserungen umsetzen, die die Produktivität und die betriebliche Leistung steigern.

Warum ist Cybersicherheit in der Industrie 4.0 von Bedeutung?

Mit der zunehmenden Vernetzung von Fertigungssystemen steigt die potenzielle Angriffsfläche für Cyberbedrohungen. Cybersicherheit schützt vernetzte Geräte, Betriebstechnologie, Produktionsdaten und kritische Infrastruktur vor nicht autorisiertem Zugriff, Störungen und Datenverletzungen. Eine starke Cybersicherheitsstrategie ist eine grundlegende Komponente jeder Industrie 4.0-Initiative.

Wie leistet ein Manufacturing Execution System (MES) einen Beitrag zur Industrie 4.0?

Ein MES fungiert als Brücke zwischen Unternehmenssystemen und dem Fertigungsbereich und bietet Echtzeittransparenz in den Fertigungsbetrieb. Durch das Sammeln und Analysieren von Betriebsdaten unterstützt ein MES Hersteller dabei, die Rückverfolgbarkeit, das Qualitätsmanagement, die Produktionsplanung und die Leistungsüberwachung zu verbessern – all dies sind entscheidende Fähigkeiten für den Erfolg von Industrie 4.0.

Ist Industrie 4.0 nur für große Hersteller von Bedeutung?

Nein. Hersteller aller Größenordnungen können von den Technologien der Industrie 4.0 profitieren. Kleine und mittlere Unternehmen setzen häufig Lösungen wie cloudbasierte Software, vernetzte Sensoren und Tools zur Produktionsüberwachung ein, um Echtzeittransparenz, Effizienz und Skalierbarkeit zu steigern, ohne signifikante Anfangsinvestitionen in die Infrastruktur tätigen zu müssen.

Welche Rolle spielt Künstliche Intelligenz in der Industrie 4.0?

Künstliche Intelligenz hilft Herstellern, große Mengen an Betriebsdaten zu analysieren und Muster zu erkennen, die Menschen möglicherweise übersehen. Künstliche Intelligenz unterstützt die vorausschauende Wartung, die Bedarfsprognose, die Qualitätskontrolle, die Produktionsplanung und die Prozessoptimierung und ermöglicht so eine intelligentere und schnellere Entscheidungsfindung.

Welche geschäftlichen Vorteile bietet die Industrie 4.0?

Industrie 4.0 unterstützt Unternehmen dabei, die Produktivität zu steigern, Kosten zu senken, die Echtzeittransparenz der Betriebsabläufe zu erhöhen, die Produktqualität zu verbessern, Ausfallzeiten zu minimieren, die Ausfallsicherheit der Lieferkette zu stärken und die Entscheidungsfindung mithilfe von Echtzeitdaten und Analysen zu beschleunigen..

Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.