Arbeiten Sie intelligenter mit Ihren Kunden zusammen, indem Sie ihnen mit der Plex Smart Manufacturing Platform Zugang zu Echtzeitdaten verschaffen. Denken Sie über den Tellerrand hinaus und analysieren Sie gemeinsam Daten, um Abfall zu eliminieren und die Effizienz zu optimieren.
Stärken Sie Ihre Verpackungs- oder Co-Packing-Partnerschaften
Die Einhaltung aller Details ist entscheidend, wenn Sie Produkte anderer Lebensmittel- und Getränkehersteller verpacken. Mit Funktionen wie Echtzeitdaten und Sicherheitsintegration sorgt die Plex Smart Manufacturing Platform dafür, dass Sie ein vertrauenswürdiger Partner für Ihre Kunden sind.
Lösungen für Ihre individuellen Herausforderungen
Qualitätskontrolle
Prüfungen und Audits effizienter gestalten.
- Integriertes Dokumentenmanagementsystem, das Ihnen die für jeden Auditor benötigten Dokumente bereitstellt – ganz ohne Papierkram.
- Führen Sie Probeaudits und -prüfungen in Minuten statt in Tagen durch.
- Überwachen Sie den Status interner und externer Audits.
- Greifen Sie von jedem Gerät und jedem Standort aus auf wichtige, aktuelle Kennzahlen wie Produktkosten und Ausfallzeit zu, um die Ausbeute zu optimieren.
- Stellen Sie Ihren Kunden ein stets verfügbares Kundenportal bereit und teilen Sie wichtige Updates in Echtzeit.
- Nutzen Sie das Lieferantenportal, damit Lieferanten auf Korrekturmaßnahmen reagieren oder Prüflisten vor dem Versand von Produkten hinzufügen können.
Zugriff in Echtzeit
Nutzen Sie die Vorteile eines cloudbasierten Systems.
Unendliche Konfigurationen
Halten Sie problemlos mit dem Wachstum Ihrer Kunden Schritt.
- Konfigurierbare und anpassbare Plattform zur Optimierung und Verbesserung Ihres Unternehmens ohne zusätzlichen Aufwand.
- Skalieren Sie die Produktion nach oben oder unten, um den richtigen Lagerbestand zur richtigen Zeit zu schaffen und so eine bessere Lieferhistorie und eine höhere Kundenzufriedenheit zu erzielen.
- Teilen und Zusammenführen von Lagerbeständen für spezifische Verpackungsstandards basierend auf Kundenanforderungen, wobei eine genaue Produktgenealogie und Rückverfolgbarkeit erhalten bleibt.
Verpackung von Qualität, Transparenz und Agilität
Aaron Thomas, ein Vertragsverpackungsunternehmen, erhielt mit der Plex Smart Manufacturing Platform vollständige Echtzeittransparenz über den Lagerbestand, automatisierte Qualitätskontrolle und Transparenz für Kunden sowohl im Fertigungsbereich als auch aus der Ferne. Das Beste daran: Rückruftests werden jetzt in nur 7 Minuten durchgeführt, und die gesamte Dokumentation wird innerhalb einer Stunde an den Kunden übermittelt.
"Es gibt Tausende von kleinen Schaltern im Programm, die ich anpassen kann, um sicherzustellen, dass es optimal für unsere Bedürfnisse arbeitet."
Erfahren Sie, wie die Plex Smart Manufacturing Platform Sie unterstützen kann