Qualitätsmanagement ist in allen Branchen wichtig, da es durch die Beseitigung von Fehlern und Ineffizienzen die Lieferung von Produkten und Dienstleistungen in hoher Qualität garantiert. Qualitätsmanagementsysteme (QMS) und -standards helfen dabei, Prozesse, Verfahren und Verantwortlichkeiten zu optimieren, damit Unternehmen bestimmte Qualitätsziele und -vorgaben erreichen. In diesem Artikel betrachten wir Qualitätsmanagementsysteme, die speziell für die Automobilindustrie relevant sind. Wir beleuchten die IATF-Norm und die Vorteile der Implementierung von Qualitätskontrolle für Hersteller.
Warum ist ein QMS in der Automobilindustrie wichtig?
Ein Qualitätsmanagementsystem ist wichtig, weil es die konsistente Lieferung hochwertiger Produkte garantiert. Dies ist besonders in der Automobilindustrie entscheidend, da die Lieferung von minderwertigen Fahrzeugteilen nicht nur zu enttäuschten Kunden, sondern auch zu Sachschäden und sogar zum Verlust von Menschenleben führen kann. Aus diesem Grund schulen Unternehmen weltweit ihre Hersteller, bestimmte Qualitätsstandards einzuhalten. Das Qualitätsmanagementsystem in der Automobilindustrie ist in IATF 16949 enthalten, das die Anforderungen festlegt, die von Herstellern erfüllt werden müssen, um Produktkonsistenz, Einhaltung von Standards, Effizienz in Prozessen und Ressourceneffektivität zu garantieren.
Was ist IATF 16949?
Die Norm IATF 16949 bietet Leitlinien für Unternehmen in der Automobilindustrie, die sicherstellen möchten, dass ihre Produkte sicher sind und die Anforderungen der Kunden konstant erfüllen. Sie sorgt außerdem für kontinuierliche Verbesserungen der Qualität und der Kundenzufriedenheit.
Die Norm IATF 16949 ist Teil der ISO (International Organization for Standardization):
- IATF 16949: Die Anforderungen an ein Qualitätsmanagementsystem (QMS) in der Automobilindustrie
- ISO 9001: Die Basisanforderungen an ein Qualitätsmanagementsystem
- ISO 9000: Die grundlegenden Konzepte und die Sprache
- ISO 9004: Die Anleitung zur Effizienz- und Effektivitätssteigerung eines Qualitätsmanagementsystems
- ISO 19011: Leitlinien für interne (1. Partei) und externe (2. Partei) Audits von Qualitätsmanagementsystemen
- ISO 31000: Grundsätze und Leitlinien für das Risikomanagement
IATF 16949 kann von jedem Zulieferer, ob groß oder klein, genutzt werden und sollte auf jeden Schritt der Lieferkette angewendet werden. Die Norm basiert auf den sieben Grundsätzen des Qualitätsmanagements:
- Einbindung der Menschen
- Kundenorientierung
- Führung
- Prozessorientierter Ansatz
- Verbesserung
- Faktenbasierte Entscheidungsfindung
- Beziehungsmanagement
Die Implementierung von IATF 16949 und die Anwendung dieser Grundsätze auf Prozesse, Verfahren und Verantwortlichkeiten bietet eine Vielzahl von Vorteilen für Unternehmen in der Automobilbranche.
Vorteile der Implementierung von IATF 16949
Unternehmen und Hersteller, die ein QMS für die Automobilindustrie implementieren, profitieren von folgenden Vorteilen:
- Konsistenz der Produkte: Das Automotive QMS ebnet den Weg für durchgängig hochwertige Produkte und proaktive Lösungen zur Vermeidung von Lieferproblemen und fehlerhaften Produkten. Produktprobleme werden erkannt und behoben, bevor sie die Fertigungsstraße verlassen.
- Einhaltung von Standards: In der Automobilindustrie müssen alle Teile den von der International Organization for Standardization festgelegten Anforderungen entsprechen. Qualitätsmanagementsysteme definieren diese Anforderungen und bieten Herstellern während des gesamten Produktionsprozesses Orientierung.
- Effizienz im Prozess: Ein QMS für die Automobilindustrie mindert Probleme, die zu zeitaufwändigen Herausforderungen führen und die Lieferkette verlangsamen. Diese Effizienzsteigerung führt zu schnelleren Lieferzeiten und zufriedenen Kunden und stärkt die Loyalität gegenüber Ihrer Marke.
- Ressourceneffektivität: Ein QMS für die Automobilindustrie ermöglicht eine effektive Nutzung von Zeit und Personal. Schlechte Qualität führt zu Rohstoffverschwendung, Maschinenausfallzeit und Produktrückrufen. Die Implementierung eines QMS mindert diese Probleme und senkt die Herstellungskosten signifikant.
- Expansion in neue Märkte: Einige Branchen und Kunden verlangen IATF 16949, bevor sie Geschäfte tätigen. Die Implementierung eines QMS stellt sicher, dass Unternehmen ohne Hindernisse expandieren können.
- Erhöhte Unternehmensverantwortung: Unternehmen, die ein Automotive QMS einsetzen, übernehmen durch die Dokumentation und Umsetzung von Richtlinien zur Unternehmensverantwortung eine größere soziale Verantwortung.
- Risikomanagement: QMS identifiziert und adressiert Risiken innerhalb eines Unternehmens. Es nutzt Tools zur Zustandsüberwachung, um vorausschauende Wartung durchzuführen und Maschinenausfallzeit zu reduzieren.
Wann sollte IATF 16949 implementiert werden?
Die Implementierung eines Qualitätsmanagementsystems und die Einhaltung von IATF 16949 kann jederzeit erfolgen, wird jedoch typischerweise in folgenden Fällen genutzt:
- Kunden und Klienten geben diese Anforderung als Teil eines Vertrags vor
- Unternehmen möchten Produktqualität, Produktionsgeschwindigkeit und Kundenzufriedenheit verbessern
Implementierung von IATF 16949
Unternehmen, die eine neue oder verbesserte QMS-Strategie entwickeln und implementieren möchten, sollten sich auf die Identifizierung und Minimierung von Risiken konzentrieren. Es gibt bestimmte Schritte, die Sie unternehmen können, um eine erfolgreiche Implementierung zu unterstützen und sicherzustellen, dass Sie nichts übersehen.
Sobald diese zehn Schritte abgeschlossen sind, sollte Ihr Automotive QMS bereit sein, damit die Zertifizierungsstelle ihr Audit durchführen kann. Sie wird Ihre Pläne, Prozesse und Verfahren prüfen und analysieren, ob Sie die erforderlichen Maßnahmen ergriffen haben, um etwaige Probleme zu überwinden.
Wenn Sie ein Zulieferer sind, der mit Ford zusammenarbeitet, suchen Sie zweifellos nach Lösungen oder Möglichkeiten, die ein höheres Qualitätsniveau in der Produktion garantieren. Erfahren Sie, wie ein Plex QMS Sie dabei unterstützt, Design-FMEA, Prozessabläufe, PFMEA und Steuerungspläne auf der Fertigungsstraße einzusetzen.