In diesem eBook
Einsatz eines digitalen Qualitätsmanagementsystems
Umsetzung der Methode „Planen, Umsetzen, Überprüfen, Handeln“
Schritthalten mit sich ändernden Qualitätsanforderungen
Entwicklung Ihrer einzigartigen Qualitätskultur
Gewinnung handlungsrelevanter Erkenntnisse aus Qualitäts-KPIs
Risikosenkung durch Optimierung von Rückrufübungen
Ganzheitliche Erweiterung des Qualitätsmanagements
Ermittlung der Ursache von Qualitätsproblemen
Haben Sie ein konkretes Anliegen?
Persönliches Beratungsgespräch vereinbaren
Sprechen Sie mit einem Plex MES-Experten über die individuellen Anforderungen Ihres Fertigungsbereichs.
Sorgen Sie mit dem Plex QMS für eine vorhersehbare, wiederholbare Qualitätslieferung, die die Compliance-Vorschriften erfüllt, neue Geschäfte ermöglicht und Ihre Belegschaft vereint.
| Dokumentenkontrolle und -verwaltung | ✔ |
| Zentrales Qualitätsrepository und Dashboards | ✔ |
| Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen (CAPA) | ✔ |
| Integrierte Unterstützung für Zertifizierungsdokumente | ✔ |
| Fehlersichere Prüfprozesse | ✔ |
| Audit-Management | ✔ |
| FMEA-Anforderungen | ✔ |
| Digitale Prüfblätter | ✔ |
| Unbegrenzte Datenspeicherung | ✔ |
Wie Sie mit Plex, by Rockwell Automation Produktivität, Rentabilität und Qualität steigern:
Erfolgreiches Qualitätsmanagement
Einfache Durchführung der PFMEA mit dem Plex QMS
Inline-Qualitätsprüfungen im laufenden Betrieb
Qualitätsmanagement richtig umgesetzt
Einfache PFMEA mit Plex QMS
Inline-Qualitätsprüfungen
ZUVERLÄSSIGE QUALITÄT
8 Mrd.+
Transaktionen pro Tag
Eine
Sicherheitsbewertung
96 %
Bruttorenewal-Rate