Stellen Sie sich ein beliebiges Werkzeug vor, das Ihnen zur Verfügung steht – sei es eine Maschine in Ihrem Fertigungsbereich oder das Telefon in Ihrer Tasche. Wie viel ist dieses Werkzeug für Sie wert?
Es ist schwierig, den Wert von Lösungen zu beziffern, die einen weitreichenden Einfluss auf Ihre Betriebsabläufe haben. Ebenso ist es schwer, eine objektive Meinung zu finden. Wir wissen, dass die Plex Smart Manufacturing Platform Ihr Unternehmen transformiert, aber warum sollten Sie uns glauben? Und warum sollten Sie Stunden damit verbringen, nach einer unabhängigen Sichtweise oder nach Zahlen zu suchen, die selten öffentlich zugänglich sind? Jetzt müssen Sie das nicht mehr.
In einer von Plex beauftragten Total Economic Impact™-Studie analysiert der renommierte Beratungspartner Forrester genau das, was Sie wissen möchten – und nur das, ohne unnötige Informationen oder unangenehme Verkaufsgespräche. Sie zeigen den Wert von Plex in einem realen Szenario auf und liefern Ihnen belastbare Fakten, indem sie einen Hersteller mit 420 Mitarbeitenden befragen, der Plex einsetzt. Dieses Unternehmen hatte zuvor mit angesammeltem Lagerbestand, mangelnder Transparenz in den Prozessen und fehlenden sichtbaren Produktionsdaten zu kämpfen.
Wie sieht also ein ROI von 412 % in der Praxis aus? Das bedeutet eine Senkung der IT-Kosten um USD 412.000. Das bedeutet eine Reduzierung von Abfall im Lagerbestand um USD 2.500.000. Das bedeutet 99,9 % Betriebszeit. Das bedeutet, dass Sie Ihr investiertes Kapital in weniger als sechs Monaten zurückgewinnen. Das klingt für uns äußerst wertvoll.
Wenig Zeit? Hier ist ein kurzer Snapshot der Ergebnisse aus Forresters ausführlicher Studie:
Möchten Sie eine detailliertere Analyse sehen? Laden Sie die vollständige Studie herunter.
Verwandte Artikel