Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Was die ISO/IEC 27001:2013-Sicherheitszertifizierung von Plex für Hersteller bedeutet

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Plex ist nach ISO/IEC 27001:2013 zertifiziert

Viele Unternehmen sprechen von Informationssicherheit, aber was tun sie tatsächlich dafür? Und wo ist der Beweis dafür, dass sie Best Practices und technische Schutzmaßnahmen anwenden?

Mit dem Einsatz moderner Technologien steigt kontinuierlich das Risiko von Cyberangriffen. Die Angst vor einem Angriff sollte ein Unternehmen jedoch nicht zurückhalten. Plex-Kunden vertrauen darauf, dass wir und unsere Plattform sie schützen, weil wir nicht einfach nur über Sicherheit sprechen. Wir ergreifen spezifische Maßnahmen und beauftragen unabhängige Auditoren mit der Überprüfung unserer Prozesse und Ergebnisse.

Und wir haben die Beweise dafür schwarz auf weiß.

Was die ISO/IEC 27001:2013-Zertifizierung beinhaltet

Die Internationale Organisation für Normung (ISO) ist der weltweit größte Entwickler freiwilliger internationaler Normen und eine der angesehensten Organisationen im Bereich der Cybersicherheit. Kurz gesagt führen sie eingehende Überprüfungen der Prozesse, Verfahren und Frameworks durch, die ein Unternehmen wie Plex einsetzt, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Technologien den höchsten Sicherheitsstandards entsprechen.

Dieser strenge Prozess lässt sich zwar bis ins kleinste Detail beschreiben, im Wesentlichen dient er jedoch der Überprüfung des Informationssicherheits-Managementsystems eines Unternehmens in den Bereichen Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit. Die Überprüfung umfasst zahlreiche Phasen, Kontrollen und Bestimmungen, mit denen im Wesentlichen sichergestellt wird, dass Plex die erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen trifft und die bewährten Sicherheitsverfahren einhält, die es zu einer sicheren Plattform für die intelligente Fertigung machen.

Was dies für Plex-Kunden bedeutet

Genauso wie Sie vor dem Kauf eines Hauses ein Gutachten einholen würden, bietet die Zertifizierung nach ISO/IEC 27001:2013 die von einer unabhängigen Stelle durchgeführte Überprüfung, die Sie benötigen, um die nächsten Schritte einzuleiten. Wir haben die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen getroffen, damit Sie die Technologie sicher nutzen und Ihren Fertigungsprozess optimieren können.

Daten sind entscheidend für die Optimierung moderner Fertigungsumgebungen. Dadurch können Sie innovativ sein, Ineffizienzen aufdecken, vorausschauende Wartung ermöglichen, Menschen und Maschinen miteinander vernetzen, Lieferketten agiler gestalten und vieles mehr. So wie das Verriegeln der Lagertür und der Einsatz von Wachpersonal vor dem Gebäude einen physischen Schutz für den Lagerbestand bieten, sorgt Plex für digitale technische Schutzmaßnahmen, sodass Kunden sicher sein können, dass die Integrität ihrer Daten jederzeit gewährleistet ist.

Plex verlässt sich insbesondere auf gehärtete Firewall-Cluster, um Änderungen zu verfolgen und Bedrohungen zu beurteilen. Wir verwenden SAN-basierte Verschlüsselung und Firewall-getrennte sichere Zonen, um unbefugten Zugriff zu verhindern. Darüber hinaus erkennt und wehrt der DDoS-Schutz SSL- oder Anwendungsangriffe ab und sorgt gleichzeitig für eine zuverlässige Überwachung von Sicherheitsereignissen in der gesamten Infrastruktur. Dank dieser und vieler weiterer Vorsichtsmaßnahmen können Plex-Kunden unerwartete Sicherheitsstörungen vermeiden und erhalten gleichzeitig eine Verfügbarkeit von 99,9 %. Unsere jüngste ISO-Zertifizierung ist der Beweis dafür.

Möchten Sie mehr über die Sicherheitspraktiken von Plex erfahren? Klicken Sie hier, um unsere Seite „Cloud-Infrastruktur & Sicherheit“ aufzurufen.


Plex Team
Plex Team
Plex, by Rockwell Automation, ist der führende Anbieter von cloudbasierten Smart-Manufacturing-Lösungen und befähigt Hersteller weltweit, herausragende Produkte zu fertigen. Unsere Plattform verschafft Herstellern die Möglichkeit, jeden Aspekt ihres Unternehmens zu vernetzen, zu automatisieren, nachzuverfolgen und zu analysieren, um die Transformation voranzutreiben. Die Plex Smart Manufacturing Platform umfasst Lösungen für Manufacturing Execution (das MES), ERP, Qualität, Lieferkettenplanung und -management, industrielles Internet der Dinge und Analysen, um Menschen, Systeme, Maschinen und Lieferketten zu verbinden und ihnen eine präzise, effiziente und agile Führung zu ermöglichen.

Verwandte Artikel

Loading
Loading
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.