Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Digitale Bausteine für Qualitätsmanagement

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

Automobilhersteller agieren in einer Branche mit extremem Wettbewerb und fertigen komplexe Ausrüstungen, die im Durchschnitt über 30.000 Teile enthalten. Die Herstellung ist mit erheblichen Unsicherheiten verbunden, da sich die Verbraucherpräferenzen schnell ändern – bei gleichzeitig unerschütterlicher Erwartung an höchste Qualität.

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, setzen Automobilhersteller zunehmend auf Software für die intelligente Fertigung, um wettbewerbsfähig zu bleiben, sich an veränderte Verbraucherwünsche anzupassen, den beachtlichen Wandel von Verbrennungsmotoren zu Elektrofahrzeugen zu ermöglichen und höchste Qualitätsstandards zu sichern.

Strategische Entscheidungen – Ausgewogenheit zwischen Qualität und Wachstum

Da Störungen in der Lieferkette und Fachkräftemangel branchenübergreifend zur Norm werden, erkennen Automobilhersteller, dass sie ihr Wachstum mit einem stärkeren Bekenntnis zur Qualität in Einklang bringen müssen. Dabei setzen sie vor allem auf Technologie, um diesen Ausgleich zu schaffen.

Bereits 42 % der Führungskräfte in der Fertigung sehen die Verbesserung der Qualität als Priorität, die durch Technologie und Software ermöglicht wird. Und 28 % bestätigen, dass dieses Gleichgewicht am besten mit Software für die intelligente Fertigung erreicht wird.

Doch wie wird dieses Gleichgewicht hergestellt? Und wie kann Software eine solide digitale Grundlage für Qualität in der Automobilindustrie schaffen?

Wie Software Qualität vorantreibt

Während Plattformen für die intelligente Fertigung und integrierte Software entscheidende Bausteine auf dem Weg zu verbesserter Automobilqualität sind, suchen viele Hersteller gezielt nach Software, die die spezifischen Herausforderungen der Automobilbranche adressiert.

Bedarfsplanung

Mit der Demand- und Supply-Planning-Software von Plex können Automobilhersteller präzisere Prognosen erstellen, die sich direkt auf die Qualität auswirken. Mit einem exakten Bedarfsplan reagieren Unternehmen agiler und sind weniger abhängig von Sekundärlieferanten, Ersatzlösungen und anderen bedarfsbezogenen Herausforderungen, die die Qualität in der Produktion beeinträchtigen könnten.

Da diese Software die branchenspezifischen Herausforderungen der Automobilindustrie berücksichtigt, können Hersteller auf zusätzliche Funktionen wie einen Marktprognosemanager zurückgreifen, um das Risiko weiter zu reduzieren – indem automatisierte Daten in einem speziell auf ihre Anforderungen zugeschnittenen Prognosemanager genutzt werden.

So lassen sich potenzielle Qualitätsprobleme aufgrund unzureichender oder fehlerhafter Daten vermeiden.

Prozesssteuerung und Optimierung

Software für die intelligente Fertigung steigert die Qualität zudem durch unternehmensweite Transparenz der Produktionsprozesse. In der intelligenten Fertigung sind Optimierung der Produktionsprozesse und Qualität eng miteinander verknüpft. Denn es gibt keinen besseren Ausgangspunkt für Qualität als den Moment der Produktion: Werden Produktionsprozesse optimiert, können Qualitätsverfahren automatisch auditiert werden, um Ergebnisse zu analysieren.

Fortschrittliche MES-Software sorgt für Transparenz und fehlerfreie Steuerung im Fertigungsbereich, was sich direkt auf die Qualität auswirkt.MES-Automatisierung und -OrchestrierungFunktionen innerhalb fortschrittlicher Plattformen für die intelligente Fertigung ermöglichen es, qualitätsrelevante Abläufe zu automatisieren und Echtzeitdaten zu nutzen, um bei Qualitätsproblemen schnell zu reagieren.

Qualitätsmanagementsysteme

Im Kern jeder Qualitätsinitiative eines Automobilherstellers steht natürlich ein fortschrittliches Qualitätsmanagementsystem (QMS). Anders als herkömmliche QMS in der Fertigung existiert ein QMS innerhalb einer Plattform für die intelligente Fertigung nicht parallel zu anderer OT-Software, sondern nutzt dieselben Daten und Erkenntnisse in einer einzigen, verlässlichen Datenbasis zur Integration mit anderer Software.

Diese Fähigkeit ist für die Automobilbranche aus mehreren Gründen entscheidend. Erstens ermöglicht sie einen digital nachvollziehbaren, wiederholbaren Qualitätsprozess.

Die gleichen Daten, die das MES steuern, erfassen Qualität, Output und Fehlerquote und ermöglichen transparente Berichte und Audits der Prozesse in Echtzeit.

Zweitens können digitale Tools und Automatisierung in einer Branche mit hochkomplexen Vorschriften und Compliance-Anforderungen eine Echtzeit-Qualitätsdokumentation bereitstellen, um die Einhaltung sofort sicherzustellen. Und da die Qualitätsdaten dynamisch und während der Produktion verfügbar sind, ist Qualität tatsächlich „in-line“ und basiert auf realen Bedingungen.

Die Produktionsqualität von morgen schon heute realisieren

Fortschrittliche Software und Software für die intelligente Fertigung transformieren zahlreiche Branchen – für die Automobilfertigung sind sie jedoch besonders entscheidend. Sie nutzen Daten, das wertvollste Gut eines Unternehmens, um Echtzeiteinblicke zu liefern, die die Qualität im gesamten Unternehmen vorantreiben. Und sie bilden die digitalen Bausteine für das Qualitätsprogramm jedes Unternehmens.

Kontaktieren Sie uns, um mehr darüber zu erfahren, wie Software für die intelligente Fertigung die Herausforderungen, denen Sie gegenüberstehen, adressieren kann und wie Sie Ihre Maschinendaten optimal nutzen.

Themen: Supply-Chain-Management Planung

Plex Team
Plex Team
Plex, by Rockwell Automation, ist der führende Anbieter von cloudbasierten Smart-Manufacturing-Lösungen und befähigt Hersteller weltweit, herausragende Produkte zu fertigen. Unsere Plattform verschafft Herstellern die Möglichkeit, jeden Aspekt ihres Unternehmens zu vernetzen, zu automatisieren, nachzuverfolgen und zu analysieren, um die Transformation voranzutreiben. Die Plex Smart Manufacturing Platform umfasst Lösungen für Manufacturing Execution (das MES), ERP, Qualität, Lieferkettenplanung und -management, industrielles Internet der Dinge und Analysen, um Menschen, Systeme, Maschinen und Lieferketten zu verbinden und ihnen eine präzise, effiziente und agile Führung zu ermöglichen.

Verwandte Artikel

Loading
Loading
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.