ウェビナー
新しいPlex DFMEAモジュールによる製品設計プロセスへの品質の組み込み
Share This:
新しいPlex DFMEAモジュールを活用し、製品設計プロセスに品質を組み込みましょう。このモジュールは、Plex品質管理システム(QMS)アプリケーション内で利用可能です。
2023年7月にリリースされたこの新しいDFMEAモジュールは、AIAG & VDA FMEA Handbookの要件を満たしています。モジュールにはDFMEA Form AおよびFoundation DFMEAが含まれており、部品固有のDFMEA構築の加速と設計チーム全体での設計改善の共有を実現します。他のPlexモジュールと同様の構成で、Plex DFMEAはビルドウィザード方式を採用し、構造化されたステップバイステップの方法でDFMEAを完成させ、新しいFMEA 7ステッププロセスを完全に実現できます。
オンデマンドでご視聴いただき、DFMEA方法の詳細や、Plexがオペレーティングシステムを活用してDFMEAをQMSに完全統合し、単一の記録ソースの一部として紙の記録を排除し、品質文化にDFMEAを組み込む方法をご確認ください。
閲覧するにはフォームにご入力ください