ある製造メーカがPlexを活用してコスト削減と品質向上を実現した方法をご紹介します。
Special Products & Mfg., Inc.は50年以上にわたりOEMにサービスを提供しており、金属加工、受託製造、溶接など、さまざまな産業向けに特化しています。Plex導入前は、手作業に依存していたため、システムはエラーが発生しやすく非効率的でした。この短いビデオでは、Plexがどのように活用されたかをご覧いただけます。
- 自動化の向上
- 100%のデータ精度の達成
- 予測精度の向上
- 品質の向上
- コスト35%削減
PlexがSpecial Products & Mfg., Inc.の“バックボーン”となった理由を今すぐビデオでご確認ください。
関連コンテンツ