Plex製造実行システムはスマートマニュファクチャリングをサステナブルに実現
今日のサステナビリティへの取り組みの重要性は、いくら強調してもし過ぎることはありません。これらの取り組みは、企業が環境に与える悪影響を軽減するだけでなく、競争力をもたらす業務効率の向上にもつながります。Plex 2024年版スマートマニュファクチャリング現状レポートでは、調査対象となった製造メーカの98%が何らかの形でサステナビリティ方針を持っていると回答しています。偶然ではありませんが、企業がサステナビリティプログラムの指針とし、エネルギーコストの上昇負担を含むリスクを軽減するために最新技術を活用するケースが増えており、テクノロジー投資は30%増加しています。
企業がより持続可能な生産方法の実現に努める中、スマートマニュファクチャリングは多数の利点を実現しています。
- サステナビリティ目標の達成
企業のサステナビリティポリシーは、組織が天然資源をどのように使用し、それがエネルギー効率、気候変動、炭素排出、生物多様性、大気および水質、森林破壊、廃棄物管理にどのような影響を与えるかを包含します。Plexは経営層からプラントフロアまでデジタルデータを接続し、企業全体の情報にリアルタイムでアクセスできるようにすることで、貴社がサステナビリティへのコミットメントを確実に達成できるようにします。 - 新たな効率性の発見
デジタルデータがサステナビリティベンチマークの達成において中心的な役割を果たすとき、それは生産性向上のための新たな可能性も開きます。スマートマニュファクチャリングソフトウェアを使用して生産、在庫、廃棄物、労働力を管理する際、そこから得られるデータは改善可能な領域を明確に示すことができます。企業全体を接続するより優れたデータにより、チームはプロセスを合理化し、時間と材料の無駄を最小限に抑える、より良い意思決定を行うことができます。最終的に、環境サステナビリティへの取り組みは、より機敏で収益性が高く、競争力のある企業につながります。 - 認証のサポート
Plexを導入することで、プロセス改善に役立つデジタルデータにアクセスできるだけでなく、サステナビリティ認証の取得および維持に必要な情報を簡単にトレースできるようになります。業界、顧客、事業を展開する自治体に対する認証要件が何であれ、Plexは業務全体からの情報を迅速かつ正確に報告することを実現します。
詳しく見る:Beta Technologiesにおけるサステナビリティの実践
「バッテリーは最も重要なプロセスの一つです。私たちはまだ開発段階にありますが、トレーサビリティを確保し、どの部品が製品に使われているか、それらがどこから来たのかを把握し、それらの部品に関する品質データを収集することが非常に重要です。」
Kathleen Murri, ERP Manager, Beta Technologies
Plex製造実行システムを活用することで、Beta Technologiesは生産をエンドツーエンドでトレースできるようになりました。Plexのサステナブルなテクノロジーは、卓越した制御を実現します。
エネルギーモニタ
- 生産中および停止中の消費のトレース
- オペレーションによるスパイクのモニタ
- 電力制御の自動化
- AGVの統合
- 非生産設備の使用状況のトレース
- DataMosaix Energy Managerによるカスタマイズ
新たな効率性
- スクラップのトレースおよびレポート
- オペレーションレポート
- インシデント管理
- 在庫管理
- 歩留まり管理
- 機械接続性
- TMS連携
- サプライチェーン計画
- Plex Extendデータフィールド
- 安全レポート
- スキルトレーニングおよびトレース
- リアルタイムのペーパーレスレポート
クラウドの利点
- 廃棄物削減—交換するハードウェア不要
- サーバーの稼働・冷却が不要でエネルギーを節約
- 無制限のスケール
- 脅威モニタ
- 多層データセキュリティ
- 世界クラスの稼働時間
- ISO 27001 Certified
Plexが歩留まり管理の最適化、スクラップ廃棄物の軽減、労働力のスキルアップを通じてサステナブルな製造をどのように実現しているかについて詳しくは、このページで紹介されているビデオをご覧ください。
関連コンテンツ