Loading
page_container_1 w:612.0 h:1440.0

MESによるオペレーショナルエクセレンスの推進

トップクラスの製造実行システム(MES)は、主要なオペレーショナル目標をサポートします。

接続
製造トランザクションのスピード、ボリューム、複雑性をサポートするように設計されたプラットフォームによる業務への接続。

自動化
生産トランザクションおよび手作業の自動化による精度向上と、作業者の高付加価値業務への時間創出

追跡
入荷から出荷まで資材を効果的に追跡し、ビジネスのリアルタイムかつ詳細な可視化を実現。

分析
製造の各段階で収集されたデータを、貴社の目標や指標の観点から分析します。

タスクの自動化、データ入力エラーの防止、正確な在庫

管理の確保、全体的な生産時間の短縮によるコスト削減

生産スケジュールの最適化とダウンタイムの最小化による資産活用の向上、リソースのアイドル状態防止

原材料から完成品までの製造プロセスの統制とエラープルーフ化による製造品質と管理の向上

プロセスの同期化 各工程のサイクルタイムのモニタ、一致、調整による

WIPの最小化と生産の加速

最新のレポートと性能指標のダッシュボードによる可視性向上により、

マネージャーが問題を早期に発見し、オペレーションを円滑に維持可能

ケーススタディ

Hausbeck Pickles & Peppers

ミシガン州を拠点とするHausbeck Pickle Companyは、Subway、Papa John's、KFCなどのレストランにピーマンやピクルスを提供しています。手作業のプロセスが在庫管理の問題やレポートの一貫性の欠如を引き起こしたため、HausbeckはPlex Systemsを導入しました。

Plexにより、Hausbeckは在庫精度を99.6%に向上し、ピクルス/ブライン液比率の一貫性などの品質指標を改善し、顧客スコアカードへのコンプライアンス向上を通じて戦略的ビジネスパートナーシップを強化しました。

さらに学びを深めてみませんか?

完全版の
書籍、MES For Dummiesを読むにはこちらをクリック
してください。

注目リソース

Loading
Loading
Loading
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。