Loading
page_container_1 w:1224.0 h:792.0

ソリューション概要

PLEX品質管理システム(QMS)

自動車製造メーカの品質向上と新規ビジネス獲得の推進

page_container_2 w:1224.0 h:792.0

スマート
製造の
未来
は 今。

症状が現れています。
解決策をご用意しています。

つまり、すでに何らかの品質管理体制は整っているものの、それは本当に貴社のビジネス成長に貢献しているでしょうか。カスタムメイドの品質管理アプローチや自社開発システムでは、今日の製造環境の複雑さに対応するには不十分です。多くの製造メーカと同様の品質管理を行っている場合、統制プロセスのない手作業やスプレッドシートベースの品質管理に対処していることになります。一方で製品の複雑化が進み、他方でコスト削減の継続的な取り組みがある中、品質を維持する課題は増大し続けています。

統合が不十分な品質

分断されたシステムやプロセスを使用している場合、品質を測定し確保するために必要な可視性を得ることはほぼ不可能です。これにより、リコールのリスクが高まり、顧客リスクが増大し、コストが急増する可能性があります。

管理不能な文書制御および管理

紙ベースの文書管理は、情報の陳腐化や管理の喪失を招きやすくなります。これにより、法規制の遵守にかかるコストが高騰するだけでなく、認証の喪失や、さらに悪い場合には顧客の喪失につながる可能性もあります。

問題の根本原因の特定不可

製品リコールが増加している中、多くの製造メーカは依然として、リコールに迅速に対応し、評判を守るために必要なデータの保存とトレースに苦労しています。

変化する法規制への対応不足

数週間ごとに新しい規制やガイドラインが出てくるようです。アナログ環境で変更を実装する前に、次のリスクが発生してしまうことはほとんど不可能です。

顧客の要求を満たし、法規制の遵守を維持し、グローバル市場で競争するためには、貴社の製造ビジネスにおける1つの重要な側面、すなわち製品品質が鍵となります。コスト削減や効率化を図りながら高い品質レベルを維持しようとすると、まるで流れに逆らって泳いでいるように感じるかもしれません。しかし、ツールキットに高度な品質管理システムを追加することで、制御を取り戻すことが可能です。デジタル品質管理を生産フローに統合することで、法規制の遵守および顧客要件を満たし、それを上回ることができます。

Plex品質管理システム(QMS)は、製造メーカに品質の可視性向上とリアルタイムのデータキャプチャを提供し、再現性、予測可能性、法規制の遵守管理を確保します。Plex QMSは、業界および製品要件に沿った正確でリアルタイムの品質コンテンツにより、品質をデジタルで管理することを可能にします。さらに、オペレーショナルエクセレンスの向上を実現します。

page_container_3 w:1224.0 h:792.0

予測可能。 再現可能。 実行可能。

品質はすべての製造メーカのビジネスの基盤です。しかし、多くの製造メーカがデジタル品質管理のもたらす計り知れない価値に気づき始めています。品質管理は、法規制の遵守を効率的に運用するだけでなく、生産オペレーションに本質的にエラープルーフ化を実現します。これにより、品質は単なるプロセスではなくなり、新規ビジネスを獲得するための競争力となります。

Plex QMSは、予測可能で再現性のあるプロセスを確保することで、品質を推進し維持します。これにより、業界標準や顧客規制を満たし、法規制の遵守を実現します。貴社の文書に対してデータの唯一の正しい情報源を提供し、より高い収益性をもたらします。

企業全体でリアルタイムに利用可能な品質文書および標準。

品質プロセスおよびチェックシートデータの自動化とリアルタイム更新

デジタル管理計画と文書制御による品質性能の実現。

明確なレポートと監査トレースのためのデータアクセスによるインライン品質測定。

接続

AUTOMATE

分析

トレース

• 文書化された管理、プロセス指示書、方針、手順、記録保持
• 品質が仕様外の場合に自動的に生産を停止する固有のエラープルーフ化
• 法規制の遵守のための統合システムおよびワークフロー(APQP、FSA)
• プロアクティブなアラートおよびSPC
• デジタル品質文書作成
• デジタルチェックシート
• 逸脱トレース
• FMEA、PPAPサポート
• ゲージ管理
• サプライヤ品質管理
• 単一の品質リポジトリおよびダッシュボード

Plex品質管理システム 機能

page_container_4 w:1224.0 h:792.0

理想的な姿とは。

Plex QMSは、「計画-実行-確認-改善」の観点からクローズドループ品質を独自にサポートし、品質プロセスの継続的改善を可能にします。根本原因分析、継続的改善、欠陥予防、サプライヤ管理を通じて、リーン生産の取り組みを強化します。

文書制御および管理

品質要件および文書がリアルタイムで企業全体にわたり利用・共有されているため、正式な手順の実施が容易です。

CAPA (是正措置および予防措置)

CAPA (是正措置および予防措置)は在庫およびロットのトレース、供給品、不良品、一般出荷と統合されており、コンテナ単位や個別部品レベルまでトレースが可能です。

組み込みの認証文書サポート

(管理計画、APQP/PPAP)

チーム間で品質活動を調整し、提出物のトレースを一元化することで、顧客とサプライヤが容易にアクセスできるようにします。

監査管理

監査の際、デジタルインライン品質管理により、監査を迅速かつ容易に通過できます。

歩留まり 繰返し性 予測可能性

計画 文書制御および管理 計画 FMEA PPAP - APQP

実行 検査 工程内チェックシート ゲージトレース SPC

モニタ バリデーション 監査 法規制の遵守/認証 逸脱トレース

改善 学習 問題管理 ビジネスインテリジェンス 継続的改善

品質管理成功への6ステップ

1. 品質のデジタル化。手作業による品質エラーの排除による業界標準への準拠。これにより、顧客要件の達成またはそれ以上の実現が可能です。

2. プロセスの定着と検査。 データの唯一の正しい情報源を活用し、品質活動の部門横断的な調整によって高品質な製品の実現と完璧な立ち上げの促進を支援します。

3. 品質の繰り返し検証。柔軟かつ設定可能な法規制の遵守手法により、貴社の業界で重要な品質基準の確実な達成。

4. 継続的な学習と継続的改善。 ポータルを通じて顧客やサプライヤを巻き込み(または協力し)ながら、施設全体でリーン生産の取り組みを継続的に管理します。

5. 可視性の向上。品質情報と文書の一元化によるデータドリブンな洞察、より正確な品質対策、根本原因分析の実現。

6. データ管理の改善。記録データをリアルタイムで整理・管理し、記録が常に同期されていることを確保するとともに、不要な文書を流通から除去します。

page_container_5 w:1224.0 h:792.0

Plex QMSは品質管理を簡素化し、 貴社の評価を高めます。

品質へのコミットメントの維持 デジタルな記録システムにおいて、統合された品質基準やAPQPのようなプロセスを活用した継続的改善サイクルが、品質の推進および維持に寄与します。

常にリコールに対応可能 リコールや監査の際に役立つリアルタイムのコンテキストデータにアクセスし、可視性と系譜を強化します。

顧客満足度の向上 繰り返し可能で予測可能な品質提供により、顧客の目にはロックスターのように映ります。

Plexが機能することを 貴社に 改めてお伝えする必要はありません。 貴社の成果がそれを証明します。

コストを管理してより健全な収益を実現 品質管理に予測的アプローチを採用することで、お客様はコスト、スクラップ、リスクを削減できます。これにより、ビジネスを拡大し、競争力を獲得する機会が生まれます。

顧客との約束を一貫して守る たった1人の顧客を失うだけでも収益性に影響を与える可能性があります。Plex QMSの顧客は、高品質な製品を毎回確実に納期通りに提供することで、現在の顧客を忠実な購入者として容易に維持しています。

評判リスクの最小化 品質を徹底的に文書化し、このデータを数年間保存できる機能により、Plex QMSの顧客は常にリコール対応が可能で、評判を守ることができます。

Plexなら、より早く価値を実現 Plex QMSは、迅速かつ簡単に導入できるように設計されています。お客様は、アイデアから本番稼働まで数時間で移行でき、時間の経過とともに機能を簡単に追加できます。他のソフトウェアプロバイダでは数週間かかるプロジェクトも、Plexなら数日で稼働を開始し、価値を提供し始めます。

「当社のリーン生産手法により、バリューチェーン全体で業務を簡素化しながら生産能力を維持することができました。これがお客様にとって意味するのは、プレミアム品質の製品を適正なコストで常に時間通りにお届けできるという保証です。」

Paul Wright、Accuride Corporation

page_container_6 w:1224.0 h:792.0

接続 人、システム、マシン、サプライチェーン

自動化 業務プロセス

分析 最も重要な事項の分析と、より的確な意思決定の推進

トレース プラントフロアから経営層までのデータ

貴社のビジネスを
未来に備える

と
Plex Smart
Manufacturing
Platform TM

Plex Smart Manufacturing Platform TM はプラントフロアで生まれ、今日そして将来のよりスマートな製造のために特別に構築されています。 単一のデジタル記録システムおよびエンゲージメントシステムにより、Plexは製造メーカが操業全体で新たなレベルの可視性、品質、管理を実現できるようにします。

単一のデジタル記録システムおよびエンゲージメントシステム

Plex Smart Manufacturing Platform TM アプリケーション

Plex Smart Manufacturing Platform TM を使用すれば、スタンドアロンのMESから、企業全体を支える完全統合型のエンドツーエンドソリューションまで、幅広い選択肢が得られます。

Plex製造実行システム(MES) は、リアルタイムでペーパーレスな生産管理を提供し、企業全体の法規制の遵守、品質、効率性を推進する包括的な製造ソフトウェアソリューションです。

Plexエンタープライズ・リソース・プランニング(ERP) は、フル機能でスケーラブルなクラウドベースのERPであり、フロントオフィスおよびバックオフィスのプロセスを自動化します。

Plex品質管理システム(QMS) は、製造メーカ向けのクラウドベースのデジタル品質ソリューションであり、品質
文書、プロセス、測定の標準化および自動化を実現します。

Plex DemandCasterサプライチェーン計画(SCP) は、
貴社の企業全体にわたる複数部門からのデータを統合し、需要予測と供給予測を同期させることで、在庫精度と生産管理を向上させます。

生産モニタ は、プラントフロア上の機械へのシームレスな接続を実現し、透明性の高いリアルタイムの運用KPIおよびダッシュボードを
提供することで継続的改善を推進します。

MES自動化・オーケストレーション は、貴社のPlex製造実行システムをプラントエッジに接続し、情報フロー、プロセス、ワークセンタのセットアップを制御することで、効率性の向上、
コスト削減、手作業によるエラーの排除を実現します。

アセットパフォーマンス管理(APM) は、プロセス、運用、マシンレベルのデータを高い視認性を持つダッシュボードで統合し、機械およびプラントの健全性を積極的に監視することで、最適な稼働時間、スループット、メンテナンスニーズを確保します。

page_container_7 w:1224.0 h:792.0

貴社の品質
ストーリーは
ここで終わりではありません…

plex.com | 888.454.7539

注目リソース

Loading
Loading
Loading
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。