PLEX.COM| 855.534.8012
Plex Smart Manufacturing Platform
Precision Metalforming and Fabrication Manufacturing向けPlex Smart Manufacturing Platformは、品質および制御において次世代レベルの精度を実現します。このプラットフォームにより、業務の接続(性)とデータのデジタル化が可能です。在庫、設備、スケジュール、コストに関する必要な情報へ、いつでもどこからでもアクセスできます。その結果、エラーの削減、生産性の向上、収益性の改善、全体的な業務の強化が実現します。
運用効率
Plexの生産管理ソリューションは、リーン思考を念頭に設計されています。当社独自の直感的な制御パネルは、スケジュール、作業指示書、品質チェックシートなど、オペレーターが必要とするすべてを手元に実現します。これにより、正しい作業を効率的に行うことが、これまで以上に容易になりました。
品質およびコンプライアンス
エラープルーフ化についてご紹介します。紙ベースのプロセスや人的ミスから、Plexのデジタルデータベースへと進化しましょう。ここでは、仕様をコンプライアンス文書にリンクできるため、ISO、IATF、AS9100Dなどの業界品質基準を満たすために、再現性があり予測可能な性能を実現できます。
サプライチェーンレスポンシブネス
ゼロ欠陥で納期厳守率を向上させ、同時にサプライヤレーティングも向上します。Plex電子データ交換(EDI)と堅牢なポータルにより、顧客やサプライヤとの接続(性)が実現します。この高度な協働環境により、より効率的なトランザクションと優れた顧客満足度が実現します。
完全な可視化とトレーサビリティ
• 原材料、認証、化学成分/ヒート、グレード、物理的特性を含む詳細な系譜まで材料の完全なトレーサビリティを実現し、在庫投資をより適切に管理できます。在庫、ヒート、生産活動、試験結果などの完全なデジタル履歴を永久に保持します。
予知保全・予防保全
• 機器、産業用オートメーション、センサーへの接続(性)により、重要な資産を監視し、予定外のダウンタイムを最小限に抑えます。機器を効率的に稼働させます。工具の生産およびメンテナンスの管理。
生産管理
• 生産スケジューリング、シリアル化在庫、工具管理などの統合機能の活用。利益率が低くコストが変動する環境で必要となる、広範かつ詳細な制御の実現。統合されたエラープルーフ化MES機能により、チームのさらなる可能性の引き出し。完全なデジタルプロセスと産業用オートメーションとの統合による、ミス、スクラップ、手直しの最小化。
統合ビジネス管理
• 調達から生産、顧客への出荷までのコストを追跡。購買価格差異(PPV)なども含む。企業内のすべてのエンティティの綿密な管理。
下請け業務を含むすべての業務について、上級管理職が情報に基づいた意思決定を行うために必要な詳細かつ統合された情報を実現します。
「SAPや類似のシステムよりも、Plexからより多くのメリットを得ています。これは未来のシステムです。競合他社を上回り、将来への投資を目指す企業は、最終的にPlex Smart Manufacturing Platformに行き着くでしょう。」
Jim Piper
Ralco Industries
PLEX.COM | 855.534.8012
注目リソース