Loading
page_container_1 w:612.0 h:792.0

外部公開用

2025年10月

01

Plexモバイル機器サポートポリシー

以下は、Plexソフトウェアとの高い互換性を確保するためにテストされた、サポート対象のバーコードスキャナのリストです。最良の結果とサポートを得るために、貴社には以下のデバイスリストのご使用をお勧めいたします。Plexソフトウェアで動作する可能性のある他のデバイスも存在しますが、Plexが保守およびテストできるデバイス数には限りがあるため、これらのデバイスに対する最適なサポートを保証することはできません。

デバイス

最終テスト済OSバージョン

Honeywell CT60 Honeywell CK65 Keyence DX-A600 Keyence BT-A1000 Keyence BT-A2000 Keyence BT-A600 Keyence BT-A700 Zebra TC8300 Zebra MC9300 Zebra TC52X

Android 10 Android 11 Android 12 Android 14 Android 14 Android 14 Android 11 Android 11 Android 11 Android 10

page_container_2 w:612.0 h:792.0

© 2024 Plex, by Rockwell Automation. All rights reserved

www.plex.com

OSサポートポリシー

以下は、使用中のモバイル機器とPlex Mobileアプリ間の高い互換性を確保するためのOSサポートポリシーです。サポート対象外のバージョンでも限定的なサポートでPlex Mobileアプリを利用できる場合がありますが、モバイル機器では下記に記載されているOSバージョンのいずれかを使用することを推奨します。

Androidバージョンサポート対象

14 13 12 11 10以下

はい はい はい はい いいえ

iOSバージョンサポート対象

17 16 15 14 13 12 11以下

はい はい はい いいえ いいえ はい いいえ

注目リソース

Loading
Loading
Loading
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。