Loading
page_container_1 w:612.0 h:792.0

RESEARCH NOTE

プログラム:エンタープライズアプリケーション 文書番号:X211 2023年12月

©2023 Nucleus Research Inc. | 5555 Biscayne Boulevard, Miami, FL, 33137 | +1 (617) 720-2000

NucleusResearch.com

1

2024年注目の HOT COMPANIES

アナリスト

Ian Campbell、Trevor White、Isaac Gould、Evelyn McMullen、Alexander H. Wurm、Cameron Marsh、Samuel Hamway、Charles Brennan

結論

Nucleusは、それぞれの分野で強力な市場性能と製品イノベーションを示した、2024年に注目すべき10社を選出しました。競争力のある位置決めを維持し、戦略的計画を実行する能力に基づいて評価されたこのリストには、組織的課題に取り組む比較的新しい市場参入企業と、特定分野における確立されたリーダー企業の両方が含まれています。経済の不確実性にもかかわらず、今年のHot Companiesとしてリストアップされたすべてのベンダーは、クライアントに価値を実現し、純新規ビジネスを創出することに取り組む中で、来年も継続的な成功を収める好位置にあります。

page_container_2 w:612.0 h:792.0

概要

Nucleusは、2024年以降も市場パフォーマンスを維持または加速する態勢が整っている10社を選定しました。確立されたリーダー企業と比較的新しい競合企業の両方がリストに含まれており、各社は顧客に継続的に価値を実現し、価値あるビジネス成果を生み出す戦略をどれだけ効果的に実行できるかに基づいて評価されています。

DATAIKU

データと人工知能は、高度に専門化されたデータエンジニアやデータサイエンティストの範囲を超え、最新式の企業のほぼすべての部門に浸透しています。現在、組織全体のアナリストや事業部門のユーザは、データを活用し、AI開発に貢献して業務を差別化することが求められています。この変化は、データエンジニアやデータサイエンティストがデータ管理や人工知能開発に従来使用してきた複雑でコード中心のツールでは実現が困難であり、この拡大するユーザ層を対象としたツールの必要性が生じています。技術者と非技術者の両方に向けて、データと人工知能のライフサイクル全体にわたるエンゲージメントとコラボレーションを推進するために構築されたプラットフォームにより、Dataikuはこの課題に対応しています。データの準備や変換からモデル開発、導入まで、エンドツーエンドのAIプロセスをサポートするビジュアルインターフェイスを提供することで、Dataikuは幅広い関係者がデータとそれに関連するアプリケーションを理解できるようにします。このアプローチは、 プラットフォームの自動化機能とネイティブガバナンスを活用して開発を効率化するデータチームのAIプロジェクト提供を加速します。また、ビジネスニーズや課題をより深く理解している事業部門のユーザや経営幹部による、より広範なエンゲージメントも促進します。

dbt

近年、従来のExtract、Transform、Load(ETL)プロセスから、より機敏でデータウェアハウス中心のExtract、Load、Transform(ELT)アプローチへの明確な業界トレンドが見られます。これは、データ変換がデータウェアハウス内で直接実行されるようになり、拡張性、速度、リアルタイム分析を最適化するパラダイムシフトを反映しています。この変化は意味的には微妙ですが、取り込み層と変換層の間のギャップを広げました。過去には、組織はこれらのプロセスを包括的に対処するために単一のデータ統合ソリューションを採用することが多かったですが、現代の導入では、抽出およびロードプロセスに特化したソリューションと、変換層に特化した別のソリューションを組み合わせるベスト・オブ・ブリード・アプローチに傾いています。dbtは

page_container_3 w:612.0 h:792.0

は、この専門的な変換およびオーケストレーションソリューションとして防御可能なニッチを確立しており、Snowflake、Databricks、その他のデータ統合プロバイダーやデータプラットフォーム全体にわたる幅広いサポートによって裏付けられています。

FAMA.IO

Famaは、10000のオンライン公開データソースを検索し、潜在的な有害な行動や詐欺を特定・フラグ付けする候補者スクリーニングソリューションです。FamaはEEOC、FCRA、SOC2に準拠しており、組織のHRIS、ATS、バックグラウンドチェックソリューションと統合できます。ベンダーの人工知能によるソーシャルメディアなどのソースへのスクリーニング拡張は、従来のバックグラウンドチェック手法では捉えられない内容を捉え、採用までの期間の短縮、採用品質の向上、離職リスクの低減を実現します。ベンダーはまた最近、Fama Instant Fitのローンチを発表しました。これは、長いアンケートを必要とせず、公開データソースを活用して候補者の特性や企業との適合性に関する知見を即座に引き出すスクリーニングツールです。デジタル時代において、履歴書や職務経歴書はスタンドアロンでは効果的でないことが証明されています。Famaのオンライン行動のスクリーニングと、候補者および雇用主への負担を最小限に抑えつつリスクと適合性を特定する能力は、意思決定の強化と、より良くより安全な職場の実現に向けた有望な基盤を構築します。

ゴング

Gongは、従来のCRMシステムを補完するように設計されたプラットフォームにより、AI搭載のセールスイネーブルメント分野をリードしています。Call Spotlightやその高度な進化版であるDeal Spotlightを含むGongのスイートは、取引履歴全体に基づいた包括的な要約と実行可能な次のステップを実現します。このアプローチは、販売サイクルのより完全な視点をもたらし、意思決定と収益最大化を強化します。2023年を通じて、Gongは予測的・生産的・処方的機能にわたる複数の新しいAI機能を導入しました。これには、より高い精度で取引成立を予測するDeal Likelihood Scoreが含まれます。同ベンダーは最近、効率的なワークフローと洞察に満ちたインタラクションを生成する生成AIモデルも発表しました。 専門化されたツールへの業界全体のトレンドを反映し、GongのプラットフォームはCRM機能を補完する特定のAIツールを営業担当者に提供します。Call SpotlightのHighlights、Outline、Call Briefsなどの特長は、顧客とのやり取りや販売機会についての微妙な理解を営業担当者に実現するGongの能力を示しています。最も影響力のある販売ワークフローを予測・生産・処方するスイートを実現することで、Gongは営業チームの動作効率を向上させながら、より正確な

page_container_4 w:612.0 h:792.0

顧客動向の理解。こうした包括的なアプローチにより、Gongは進化する営業テクノロジー分野において重要なプレーヤーとして位置付けられており、AI駆動の洞察が成功する収益創出に不可欠な存在となっています。

Microsoft

Microsoftは、Microsoft FabricおよびCopilotのリリースで注目されています。

MICROSOFT FABRIC

Microsoftの2023年における大型発表は、Microsoft Fabricの一般提供開始でした。これにより、Power BI、Azure Synapse Analytics、Azure Data Factoryが単一のSaaSとして統合されました。Fabricは、統一されたユーザエクスペリエンスとアーキテクチャを備えた包括的な分析スイートを顧客に実現し、開発者がデータを保存、変換、洞察を抽出し、ビジネスユーザにシームレスに提示するために必要なすべての機能を包含しています。データおよび分析分野において、この革新的なアプローチは、複数ベンダーの分断されたサービスをつなぎ合わせる従来の方法を回避し、最適な性能を実現するために追加の複雑性や構成が発生することを防ぎます。データ管理とBIツールを一元化することで、MicrosoftはMicrosoft Dynamics 365全体で高度な分析を展開、管理、活用することをより簡単かつ低コストで実現しています。

Microsoft Copilot

2023年、MicrosoftはCopilotシリーズのリリースにより、エンタープライズアプリケーション内へのLLMの組み込みをリードしました。この動きにより、Microsoftは、企業が求めるLLM駆動の生産性ツールの早期プロバイダーとしての地位を確立しています。OpenAIとの継続的なパートナシップおよび特定の産業やプロセス向けのターゲットモデルの開発により、Microsoftの勢いはさらに加速しています。Microsoftは、マーケティング、営業、カスタマーサービス、プロジェクト管理、eコマース、サプライチェーン業務における複数のユースケースの開発を発表しています。同ベンダーのMicrosoft 365スイートおよびPower PlatformへのGPT4のCopilotとしての統合により、特定のタスクにおける10~40%の時間削減予測や組織の意思決定の強化など、ユーザに大きなメリットがもたらされることが期待されています。(Nucleus Research X63 - Demystifying the value of Microsoft’s GPT-powered Copilot - March 2023)

page_container_5 w:612.0 h:792.0

ONWARDS HR

Onwards HRは、企業ポリシーや雇用法に準拠した方法で、人員削減や合意による退職など、従業員の退職に関連するタスクを効率化するオフボーディングコンプライアンスプラットフォームです。このソリューションの特長には、退職金自動化、ケース管理、オフボーディングチェックリスト、レポートおよび分析が含まれます。HRテクノロジー市場は採用およびオンボーディングの特長で飽和状態となっており、オフボーディングは後回しにされてきました。しかし、最近のアルムナイ人材プールや紹介の普及により、雇用主はコンプライアンスに準拠し、共感的な方法で退職手続きを実現するためのツールを備えている必要があります。Onwards HRのこの分野における早期の革新的な取り組みは、比較的軽量な機能しか持たないフルスイートHCMやスタンドアロンのオンボーディング/オフボーディングプロバイダーと競合する際に優位性をもたらします。

OPENAI

生成AIのリーダーであるOpenAIは、GPT-3やGPT-4を含むGPTシリーズによって自然言語処理(NLP)に革命をもたらしました。これらのモデルは自然言語の理解と生成に優れており、トランスフォーマーベースのアーキテクチャおよび自己注意機構を用いて、機械翻訳やテキスト生成などのタスクを実行します。これらは、マスク言語モデリングを用いた教師なし学習により大規模なテキストコーパスで訓練され、教師あり学習または強化学習によってファインチューニングが可能です。2023年には、GPT-4のような大規模言語モデル(LLM)が企業分野に与える影響が顕著となり、無数のベンダーがこれらのモデルをアプリケーションに統合しています。GPT-4は、商業的に利用可能な最も強力な言語モデルとして認められており、LLM導入のベンチマークとなって業界に高い基準を設定しています。OpenAIの生成AI分野におけるリーダーシップは明白であり、同社はLLMにおける革新と新たな機能の実現を継続しています。OpenAIによる最近の注目すべき開発として、カスタマイズ可能なChatGPTバージョンの導入が挙げられます。この進展により、ユーザは特定の指示や追加知識、さまざまなスキルの組み合わせによってChatGPTをカスタマイズできるようになり、この分野におけるOpenAIのリーダーとしての地位をさらに確固たるものにしています。2023年が進む中、LLMおよび生成AI領域におけるOpenAIの継続的な革新と能力拡大は、さまざまなアプリケーションや産業全体でその勢いと影響力を維持すると期待されています。

文書番号: X211 2023年12月

NucleusResearch.com

5

page_container_6 w:612.0 h:792.0

文書番号: X211 2023年12月

PTC

1985年に設立され、マサチューセッツ州ボストンに本社を置くPTCは、製品およびシステムの設計、製造、運用、保守のための技術ソリューションを実現するグローバルなソフトウェア企業です。そのポートフォリオには、IIoT、製品ライフサイクル管理、CAD、PDM、ALM、SLM、SPMソリューションが含まれています。PTCは戦略的取得を通じて大きな勢いを示しています。USD 1,460,000,000でのServiceMaxの取得により、PTCの製品ライフサイクル運用における役割が大幅に拡大し、製品ライフサイクル管理ソリューションに統合されたフィールドサービス管理(FSM)データを通じて顧客リターンが向上しています。さらに、製品およびソフトウェアの種類管理における主要プレーヤーであるpure-systemsの取得により、PTCの市場ポジションがさらに強化されています。これらの取得は、運用全体にわたるクローズドループのモデルベースデジタルスレッド戦略に貢献し、顧客体験の向上、新製品やビジネスモデルの促進、生産性の向上を実現します。PTCのエンタープライズ製品ライフサイクル管理は、企業とその外部パートナーが自動化と相互運用性を最大化するのを支援します。SaaSへの移行を進めているPTCは、OnshapeやArenaなどのソリューションをポートフォリオに統合し、SaaSベースのWindchill+、Creo+、Kepware+の導入により、ソフトウェア製品を強化しています。最先端技術のエンタープライズアプリケーションにおける勢いについて、過去1年間にNucleusが話を聞いた顧客は、エンタープライズ環境における新技術の展開、特にサービスベースのIIoTの成長分野において、PTCが最前線に位置していることを強調しています。同社はまた、産業環境におけるARのエンタープライズ展開においても重要な役割を果たしており、この技術を実用的かつ運用可能な環境に統合する上で大きな進歩を遂げています。

返信

Replyは、イタリアを拠点とするITコンサルティングおよびデジタルサービス企業であり、自動車、製造、エネルギー、金融サービス、物流、小売、通信産業の組織にサービスを提供しています。包括的なサービスを展開するReplyは、クラウドコンピューティング、コード自動化、サイバーセキュリティ、IoT、メタバース、量子コンピューティング、ロボティクス、サプライチェーン管理サービスを実現しています。過去1年間で、Replyは顧客のサプライチェーンにおけるメンテナンスアクティビティの割当てと移動ルートを最適化するためにQuantum Inspired Algorithmを実装し、時間と距離を効果的に最小化しました。さらに、Replyは産業用途における量子コンピューティングの実用性を評価する研究プロジェクトBench-QCを実施しています。2023年、Replyは特定の企業知識領域向けの対話型生成モデルの作成を促進する革新的な生成人工知能フレームワークであるMLFRAME Replyを導入しました。MLFRAME Replyは、人間のような対話システムにおける知識抽出と再配分を強化し、AI応用における変革的なソリューションとして機能しています。

page_container_7 w:612.0 h:792.0

ロックウェル

ロックウェル・オートメーションは、包括的な産業用ハードウェア、ショップフロアオートメーション、ソフトウェア製品で認められています。ロックウェル・オートメーションは長年にわたり工場制御システムの主要ベンダーでしたが、Plexの取得および最新のFactoryTalk製品リリースにより、ソフトウェアプロバイダーとしても大きな進展を遂げています。現在、Plex ERPがFactoryTalk製品と統合されたことで、ロックウェル・オートメーションはMESやCMMSなどのショップフロアシステムとPlexのビジネスアプリケーションを接続し、シームレスなデータフロー、分析、自動化を備えたクローズド・ループ・システムを実現できます。互換性のあるERPおよび工場制御システムにより、ロックウェルは、IIoTセンサやスマートロボットなどの高度な製造および倉庫オペレーション向けのIndustry 4.0最新化イニシアチブを実現する最適なポジションにあるベンダーの1つです。さらに、ロックウェルによるPlexへの投資はソフトウェア開発をさらに加速します。貴社は、サプライチェーン計画および製造効率をさらに向上させる、より優れた財務、分析、サプライチェーン管理機能を期待できます。

注目リソース

Loading
Loading
Loading
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。