page_container_1
w:612.0 h:4440.1
https://www.idc.com/custom-solutions
https://twitter.com/IDC
貴社がIDC (International Data Corporation)のLinkedIn URLを共有されたことを確認いたしました。しかし、翻訳対象となる英語のテキストが提供されていません。
翻訳をご希望の具体的な英語テキストや、他のコンテンツがございましたらご共有ください。ご提供いただいたソーステキストおよびHTMLタグを保持したまま、日本語への翻訳を承ります。
ユーザーメッセージが見当たりません。ご依頼内容にはURL (https://www.idc.com/) のみが記載されています。
翻訳をご希望の英語テキスト(HTMLタグ付き)をご提供いただけますでしょうか。
ご希望の翻訳対象となる英語テキスト(HTMLタグ付き)をご提供いただければ、翻訳をお手伝いいたします。翻訳をご希望の具体的な内容をお知らせいただけますでしょうか。
申し訳ありませんが、URLやウェブコンテンツの閲覧権限がありません。翻訳をご希望の英語テキストをそのウェブページからご提供いただければ、すべてのHTMLタグを正しい位置で保持しながら日本語に翻訳いたします。
Plex, by Rockwell Automation、クラウド配信型スマート
製造ソリューションは、製造メーカに接続および自動化の機能を提供します
トラックし、分析し、ビジネスのあらゆる側面を把握して変革を推進します。
スポンサーからのメッセージ
詳細はこちら
インフォグラフィック、Plex, by Rockwell Automation提供
英語から日本語への翻訳をお手伝いします。恐れ入りますが、現時点では「|」という縦棒のみが記載されており、翻訳対象となる英語のテキストが確認できません。
翻訳をご希望の英語テキストをご提供いただけますでしょうか。内容をお送りいただければ、以下の点に留意して対応いたします。
1. 正確な日本語への翻訳
2. HTMLタグの正しい保持
3. 最終翻訳のみのご返却
翻訳をご希望のテキストをお送りください。
2023年10月
@idc
IDC.com
@idc
製作:
IDC #US51272423
この出版物はIDC Custom Solutionsによって制作されました。このIDC資料は外部使用のためにライセンスされており、いかなる方法においても
IDC調査の使用または公開は、スポンサーまたはライセンシーの製品や戦略をIDCが推奨していることを示すものではありません。
©2023 IDC. 許可なく複製することを禁じます。All rights reserved. CCPA
最も重要なKPI
製造メーカ向け
完璧さの追求
製造業務はもはや
オプション – リアルタイム企業とは
成功した組織の明確な兆候。
品質、e
効率性と生産性が引き続き重要です
今後12か月間の業務評価指標
フォロワーはリーダーよりも2.5 × 高い確率で
運用モニタ能力に課題がある。
運用データと
可視性の属性
主要製造メーカ
メリット
リアルタイム可視性と
プロセス オートメーション
リード・パキン
Research Director, IDC
n = 864; 出典: IDC
オペレーションの未来に関する調査
2023年8月
n = 864; 出典: IDC
オペレーションの未来に関する調査
2023年8月
n = 864; 出典: IDC
オペレーションの未来に関する調査
2023年8月
データおよびリアルタイム運用へのアクセス
可視性は貴社の組織にとって課題ですか?
製造業のリーダーは、プロセス オートメーションを受け入れる傾向が強い
業務の重要な要素として自動化することを位置づけています。
自動化への投資
リーダーへのOの支払い
プロセス オートメーションはどのような役割を果たしますか
貴社の組織運営ですか?
44%
製品品質
41%
生産性/e
業務の効率
32%
従業員生産性
効率
28%
設備/運用の信頼性
32%
エネルギー e
効率/コスト
必須
コンポーネント
とても
重要
いくつか
使用
パイロット運用または
テスト用途
Not
使用済
リーダー
フォロワ
28%
23%
33%
27%
4%
18%
10%
17%
26%
14%
n = 864; 出典: IDC
オペレーションの未来に関する調査
2023年8月
n = 864; 出典: IDC
オペレーションの未来に関する調査
2023年8月
製造メーカは技術への投資を挙げた
大幅な業務性能の向上。
データと可視性の重要性
予測可能な運用の実現
業務投資の利点
複数のビジネス領域にまたがります。例えば、
リーダーは人材/労働力の問題に直面する割合が26%低くなります。
オペレーションへの投資
成果の達成
(回答者の割合)
投資は貴社の組織にどのような影響を与えましたか
予測可能な運用性能の実現能力
過去12か月間で、何%の変化
貴社が経験したため
貴社の運用投資の成果ですか。
(回答者の%)
(% 改善)
21%
43%
30%
6%
当社の能力の変革
主な改善点
小規模な改善
変更なし
コスト
節約
運用中
効率
利益
余白
従業員
生産性
収益
成長
16%
17%
17%
18%
14%
はい
45%
フォロワ
リーダー
はい
18%
注目リソース