Loading
page_container_1 w:396.0 h:612.0

ソリューション概要

PLEX Connected Worker

page_container_2 w:792.0 h:612.0

先頭に立つ準備は
できていますか

スマート

製造

革命?

今日の製造メーカは、新たな種類の圧力に直面しています。それは、単に動作効率を試すだけでなく、接続(性)のある労働力を構築し維持する能力を問うものです。業界は急速に変化しています。経験豊富な従業員が退職し、新しい従業員が加わる中、課題は単に人材を見つけることではなく、ますます複雑化する製品においても初日から最高の性能を発揮できるようにすることです。知識のギャップ、部材不足、高額なトレーニングコストは、生産性を停止させる要因となります。従業員は質問のために持ち場を離れ、重要な情報は口頭で伝達されています。その一方で、動作効率、生産性、品質への要求はかつてないほど高まっています。トップであり続けるために、製造メーカは従業員をサポートする方法を再考する必要があります。トレーニングだけでなく、接続(性)と従業員のエンパワーメントによって支援することが求められます。Plex Connected Workerは、製造業界が労働力における大きな転換期を迎える中で、先駆者となるチャンスです。今こそ、テクノロジー、データ、強化されたコミュニケーションを通じて従業員をエンパワーする時です。そこから変革が始まります。ステップバイステップの指示へのアクセス、シームレスな知識移転、指先でのリーンコラボレーションによってエンパワーされた労働力を想像してみてください。それがPlex Connected Workerの力です。チームをつなぎ、ワークフローを合理化し、従業員が継続的改善に取り組めるようにエンパワーするために構築されたソリューションです。

• 労働力供給不足と高い離職率
• 熟練労働者の退職
• シフト間のスキルおよび専門知識のギャップ
• トレーニングおよびオンボーディングにかかる高コストと長時間
• オペレータの生産性および作業環境の安全に関する懸念
• 製品品質の一貫性およびお客様満足度の課題

現場従業員のパフォーマンスを妨げている要因とは

• 従業員エンゲージメントと職務満足度の向上
• より迅速かつ効果的なオンボーディングおよびトレーニングの実現
• 経験豊富な作業者からの知見の獲得と伝承の支援
• オペレーター効率および作業環境の安全の向上
• 製品品質および一貫性の強化
• エラーや遅延の削減によるお客様満足度の向上

Plex Connected Workerがもたらす価値

page_container_3 w:792.0 h:612.0

貴社のビジネスをレベルアップ

PLEX Connected Worker

Plex Connected Workerは、より賢く、より速く、より安全に作業するために必要なツール、データ、ガイダンスを提供します。リアルタイムの知見、標準化された作業指示書、シームレスなコミュニケーションにより、製造業の現場で適応と革新を実現できます。

スキルおよび知識管理

Plex Connected Workerは、スキルのモニタ、チームの強化、コンプライアンスの確保を統合したソリューションを提供します。組織は非公式な知識共有を超えて、全体にわたり一貫性のある能力基準を維持できます。

従業員健康・安全

Plex Connected Workerテクノロジーは、トレーニングコンテンツおよび作業ガイダンスのための一元化ハブを提供します。この情報の標準化により、エラーの削減、動作効率の向上、作業環境の安全促進が実現します。

コネクテッドワーカーの利点

目的

プロセス

PEOPLE

生産性

日々の行動を大きな全体像と結び付けることで従業員にインスピレーションを与えましょう。自分たちの行動が品質、顧客満足度、そして企業の成功にどのような影響を与えているかを実感できるようにします。目的意識を持ったチームは、より高いエンゲージメント、モチベーション、そして卓越性へのコミットメントを発揮します。

コンテキストに富んだワークフローによるタスク管理の最適化—アクティビティの整理、トレース、優先順位付け。これにより動作効率と説明責任が向上するだけでなく、個々の作業がより広範な性能、作業環境の安全、品質指標にどのように影響するかを示すリアルタイムの知見も明らかになります。

従業員同士をつなぐことで協働の文化を育み、リアルタイムでの知識共有、ピアラーニング、そしてより強固なコミュニケーションを実現します。従業員が専門知識を共有し、共に問題を解決することで、スキルを構築し、知識のギャップを減らし、チームの性能を強化します。

現場作業員がタスクをより速く、より正確に、より少ない中断で完了できるようにすることで生産性を向上させ、生産量の増加、エラーの削減、全体的な動作効率の向上を実現

page_container_4 w:792.0 h:612.0

貴社の
労働力強化

先導

コネクテッド技術
スマート製造の
中核となる柱
によって支えられています

手作業のプロセス、分断されたチーム、硬直したシステムは、今日の急速に変化する製造業界において対応を困難にします。Plex Connected Workerを活用することで、貴社の従業員に、どのような状況にも機敏かつ一貫性を持って対応できるツールを提供できます。

組み込みの一貫性と進化する柔軟性を備えたPlex Connected Workerは、チームの集中力、情報共有、生産性の維持をサポートします。データ、コミュニケーション、イノベーションを通じて従業員に力を与えることで、単に追随するだけでなく、ペースをリードできます。

セキュリティ。信頼性。 継続的イノベーション。

今日の製造メーカにとって重要なのは、継続的イノベーションです。新たな課題や機会が生じる中で、常に機敏であることが求められます。そのためには、セキュリティリスク、脆弱性、不正アクセス、データ盗難から守られたソフトウェアソリューションが必要です。 Plex (Connected Worker)は、一般的なクラウドベースのソリューションではありません。多くの競合ソリューションとは異なり、Plexはクラウドベースとして誕生しており、後からクラウド対応されたものではありません。そのため、クラス最高の堅牢なセキュリティ、高可用性と拡張性、そして何よりも貴社を常に最先端に導く環境を提供します。 従来のオンプレミス型やホスト型、さらには多くのSaaSベンダーでは、バグ修正や新機能追加のための新リリースを入手するのに四半期から1年以上待つ必要があります。また、これらのアップデートを利用するために、負担の大きいアップグレードを強いられることもあります。Plexなら、最新かつ最良の機能を待つ必要はありません。新機能や改善をほぼ毎日提供しており、貴社はいつでも自由に活用できます。

Plexのクラス最高クラウドベースインフラストラクチャ

• SecurityScoreCard.comによるクラス最高の「A」セキュリティレーティングを維持し、常にピアの評価を上回っています。
• 柔軟かつ最新式のAPIを備えた統合レイヤーを提供し、Plex顧客を含む他の企業が開発した補完的な機能のエコシステムへの接続(性)を実現します。

• 優れたシステム評価を提供し、99.997%の稼働時間で当社のSLAを上回り、ほとんどのパブリッククラウドのSLAを凌駕します。柔軟性の高い最新式APIを備えた統合レイヤーを提供し、Plexのお客様を含む他の企業が開発した補完的な機能のエコシステムへの接続(性)を実現します。

page_container_5 w:792.0 h:612.0

業務効率化、生産性向上、コスト削減…

インタラクティブ作業指示

ガイド付き作業指示

高度な作業指示

自動化作業指示

デジタル作業指示書スイート

製造メーカは、熟練労働者の部材不足、従業員の退職、複雑な製品に対する新規採用者への迅速なトレーニングの必要性など、労働力および動作効率に関する課題に直面しています。デジタル作業指示書は、トレーニングコストの削減、定着率の向上、ダウンタイムの最小化、製品品質および動作効率の向上によって、これらの課題解決に貢献します。

• 標準化された手順による段取り時間の短縮と一貫性の向上
• リアルタイム品質アラートおよび組み込み(型)のチェックシートによる早期問題発見
• オペレーターの手元でのステップバイステップガイダンスによる生産性と品質の向上

• タスク詳細および課題メモのトレースによる説明責任の向上
• 可視性向上による監督者のワークフロー監視とボトルネックの排除

• 3D/2Dマルチメディア指示による複雑な作業の理解容易化。
• 製品ライフサイクル管理システムとの統合によるチーム間の設計知識の共有。
• インタラクティブなインターフェースによるエンゲージメント。

オペレーターの負担軽減とトレーニング時間/コスト削減

• 繊細な品質タスクの正確な実行を支える詳細なガイダンス

• 製品品質の向上とスクラップ最小化

• コンテナ固有の指示による最小単位レベルでの正確な実行の実現。
• 各プロセスステップでのBOMのリアルタイム可視化による精度向上。
• シリアル番号、ロット番号、または部品番号によるコンポーネントのスキャンによる正確性の検証。

• ステップバイステップのBOMガイダンスによるミス防止とトレーサビリティの向上。
• 監督者による進捗トレースと不一致発生時の即時介入。

• スマートツールによる正確なレシピの自動受信—手動設定不要
• 双方向ツール通信によるエンジニアリングおよび品質管理へのリアルタイムフィードバック
• 組み込み(型)の部品仕様準拠による仕様外製造の防止

• 段取り時間の短縮によるスループットとライン性能の向上
• 品質と継続的改善を促進するリアルタイム実行データの取得

page_container_6 w:792.0 h:612.0

10

11

さらなる動作効率の向上

コラボレーションとエンパワーメントの実現

リーンコラボレーションスイート

Plexリーンコラボレーションは、リアルタイムのフィードバック、ライブKPI、協働的な問題解決を通じて、業務を改善し、継続的改善を推進します。Plex Connected Workerの一部として、無駄を削減するために非効率の特定、リソース活用の改善、課題解決の迅速化を実現します。 さらに、従業員をデジタルでタスクやチームに接続することで、エンゲージメントを向上させます。

• Microsoft Teams内でのスマートかつリアルタイムなコミュニケーション。
• コラボレーションを強化する迅速な情報共有。
• 変更時にリアルタイムで組織横断的な連携の推進。

• タスクは1つの中央「ホーム画面」から指示。
• 明確な所有権による説明責任の向上。
• 作業の簡素化とボトルネックの削減。

• リアルタイム指標による行動の促進
• KPIトレースによる改善領域の特定
• 信頼できるデータによる的確な意思決定の実現

• 明確な企業目的の定義と共有
• 共通目標への全員の結集
• 従業員による有意義な貢献の促進

Microsoft Teamsに組み込みのチャットを統合

アクティビティマネージャ

主要な測定値

戦略的計画

page_container_7 w:792.0 h:612.0

貴社のビジネスを将来にわたって強化

Plexスマートマニュファクチャリングプラットフォーム

Plex製造実行システム(MES)

は、企業全体のコンプライアンス、品質、動作効率を推進するリアルタイムでペーパーレスな生産管理を提供する包括的な製造ソフトウェアソリューションです。

Plexサプライチェーン計画(SCP)

貴社のビジネス全体にわたる複数の部門からデータを統合し、需要予測と供給予測を同期させることで、在庫精度と生産管理の向上を実現します。

PLEX エンタープライズリソースプランニング (ERP)

は、フル機能で拡張性のあるクラウドベースのERPであり、フロントオフィスおよびバックオフィスのプロセスを自動化します。

アセットパフォーマンス管理(APM)

プロセスデータ、動作データ、マシンレベルのデータを高い視認性を持つダッシュボードで統合し、機械およびプラント全体の健全性を積極的にモニタすることで、最適な稼働時間、スループット、メンテナンスニーズを確保します。

生産モニタ

は、プラントフロアの機械へのシームレスな接続性を実現し、透明性のあるリアルタイムの動作効率KPIおよびダッシュボードを提供することで、継続的改善を推進します。

MES自動化およびオーケストレーション

は、貴社のPlex製造実行システムをプラントエッジに接続し、情報フロー、プロセス、ワークセンター設定の制御によって効率性の向上、コスト削減、手作業によるエラーの排除を実現します。

Plex品質管理システム(QMS)

は、製造メーカ向けのクラウドベースのデジタル品質ソリューションであり、品質文書、プロセス、測定の標準化および自動化を実現します

人、システム、マシン、サプライチェーン

ビジネスプロセス

接続

AUTOMATE

最も重要な事項の把握と、より情報に基づく意思決定の推進

プラントフロアから経営層までのデータ

トレース

分析

単一デジタル記録・エンゲージメントシステム

page_container_8 w:396.0 h:612.0

14

www.plex.com/QMS 888.454.7539

注目リソース

Loading
Loading
Loading
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。