Loading
Plex Smart Manufacturing Platform

Plex Cloud Operations

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
I'm ready to translate from English to Japanese. However, I notice that you've only sent "sth" which appears to be an abbreviation (possibly for "something") rather than a complete message to translate.

貴社が翻訳をご希望の場合は、HTMLタグを含む完全な英語テキストをご提供いただきますようお願いいたします。

Plex Cloud Operationsは、すべての顧客に単一のSaaSコードラインを提供するテクノロジースタックを所有・管理しています。Plexは、エリートデータセンターに収容されたプライベートクラウド上で稼働しながら、セキュリティ、可用性、信頼性、性能を向上させるために、継続的に新しいソフトウェア機能を追加しています。これにより、製造メーカである貴社は、Plexが世界クラスのソフトウェア提供を保証する一方で、主要機能であるビジネスに集中することができます。

セキュリティアイコン
高可用性アイコン
スケーラビリティアイコン

セキュリティ

セキュリティは最優先事項です。多層的な物理的および論理的セキュリティによるモニタ、検知、防御によって、潜在的なセキュリティ侵害や侵入に対応しています。さらに、貴社のデータは、世界クラスの基準を継続的に維持する完全に保護された専用クラウド・インフラストラクチャに保管されています。

高可用性

ダウンタイムが許されない24時間365日の運用を行っている貴社のために、当社はクラウド運用のあらゆる面に冗長性を組み込んでいます。つまり、貴社のデータは安全で、利用可能で、元のまま保たれます。

スケーラビリティ

スケールとスピードは貴社にとって重要であり、私たちにとっても重点項目です。Plex Smart Manufacturing Platformは、最新式のクラウド・インフラストラクチャを活用し、貴社のミッションクリティカルなビジネスニーズにリアルタイムで対応できるよう、継続的にアップデートされています。

セキュリティ

  • 災害やその他の物理的攻撃に耐えられる高度な設計で構築されたエリートデータセンター。
  • 高度なセキュリティ間隔、24×7×365の有人体制、ネットワーク境界、生体認証スキャン、カメラモニタを含む多層的な物理セキュリティ。
  • 強化されたPalo Altoファイアウォールクラスターにより、変更が追跡され、脅威が評価されます。
  • DDoS保護により、大規模攻撃、SSL攻撃、またはアプリケーション攻撃を検出し、軽減します。
  • SANベースの暗号化による保存時のデータ保護と、強力なデータ暗号化技術を使用した転送時のデータ保護。
  • アプリケーション認識型ストリーム内パケットレベルスキャンを特徴とする多層的な脅威保護システム。
  • ファイアウォールで分離されたセキュリティゾーンを備えた安全な内部ネットワークにより、重要なサブシステムを不正アクセスから保護します。
  • 日次でのサードパーティアプリケーション脆弱性テスト、四半期ごとの包括的な自動脆弱性テスト、半年ごとのサードパーティによる手動ネットワークおよびアプリケーション侵入テスト。
  • Security、Availability、Processing IntegrityおよびConfidentiality Trust Services CriteriaをカバーするSOC 2監査を年次で実施。

高可用性

  • フォールトトレラントな電源および冷却システム。
  • 最適な温度と湿度を常時維持するフォールトトレラントな空調システム。
  • BGPプロトコルで結合された複数の冗長インターネット接続によるフォールトトレラントなインターネット接続により、複数のプロバイダへの接続障害が発生した場合でも継続的なアクセスが可能。
  • データ損失を最小限に抑えるように設計されたアクティブ/パッシブモデル。
  • 地理的に分散した場所に配置されたアクティブ/パッシブサイト。
  • 包括的なフェイルオーバー計画は四半期ごとに複数回テストされ、SOC 1評価で監査および報告されます。
  • 99.9%の稼働時間の契約上の義務と、過去1年間で99.995の測定稼働時間。
  • システムの健全性と性能を最適化するための内部および外部モニタシステムと自動アラート。

スケーラビリティ

  • データセンターはハイパースケール成長をサポート
  • Plexインフラストラクチャは、拡張された演算およびストレージ機能で継続的にアップデート
  • データセンターのイノベーションは利用可能になり次第追加

Plexはオンコール対応のIT部門であり、すべての保守やアップグレードを担当してくれるため、私は今や一人のIT部門となっています。彼らは迅速に対応し、顧客を大切にしています。ほとんどの問題は簡単なメールで対応可能です。

Jim Piper - President, Ralco Industries

注目リソース

Loading
Loading
Loading
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。