Loading

FactoryTalk ResilientEdge™

クラウドインテリジェンスの力とエッジ実行の耐性を活用し、重要な時に貴社のオペレーションを継続可能に。Plex製造実行システムのエッジ実行レイヤーとして機能するFactoryTalk® ResilientEdge™ソリューションが、生産の導通を実現し、エンタープライズレベルの拡張性と性能を加速する方法を体験しよう。

FactoryTalk ResilientEdgeとは何ですか?

FactoryTalk ResilientEdgeは、クラウドベースの製造実行システムをエッジに拡張するMESエッジソリューションであり、待ち時間の少ないMESの速度、セキュリティ、信頼性とシームレスなクラウド同期を組み合わせています。

FactoryTalk ResilientEdge のメリット

 
人々グループギア管理アイコン

総所有コストの削減

最新式コンテナベースのアーキテクチャによるメンテナンスおよびアップグレードコストの削減とITリソースの解放

ヘルメットを着用した作業員とコンピューター画面

Time to Value (価値実現までの時間)の加速

迅速な導入オプションにより、すぐに稼働を開始し、ROIのメリットを素早く実感できます。

吹き出し

簡単なスケーリング

一元管理とモニタによる導入の加速と大規模運用の簡素化

FactoryTalk ResilientEdge の特長

自律運用の実現 

FactoryTalk ResilientEdgeは、エッジでの継続的なローカル実行を実現しつつ、クラウドとのデータフローを安全に同期するMESエッジソリューションです。スケーラブルなアーキテクチャが高度なAIおよび自動化イニシアチブのための強固な基盤を構築し、製造メーカが自律化への道を切り開くことを可能にします。

総所有コスト削減

集中モニタとスケーラブルなモジュール性を備えた最新式アーキテクチャ上に構築されたFactoryTalk ResilientEdgeは、オーバーヘッドコストの削減とともに、より迅速な導入、シンプルなアップグレード、エンタープライズレベルでの容易なライフサイクル管理の実現を可能にします。

ITとOT間のギャップ解消

FactoryTalk® Optix™ HMIプラットフォームを活用し、FactoryTalk ResilientEdge™ソリューションは製造実行システム(MES)の機能をプラントフロアのOT環境に直接拡張し、統合されたオペレーター体験を通じてリアルタイムの洞察を実現します。

柔軟性のあるスケーラブルなレイヤーの実現 

FactoryTalk ResilientEdgeソリューションは、エッジとクラウドで生産が一貫して稼働していることを確認し、ロックウェル・オートメーションの柔軟性のあるMESアーキテクチャを拡張して複数サイトにわたる運用の統合を実現しつつ、ローカルシステムの稼働とエンタープライズレベルでの可視化を維持します。

高スループット自動化の推進

常時稼働かつ高度に自動化された環境向けに構築されたFactoryTalk ResilientEdgeは、エッジでの継続的な実行を実現し、ネットワーク中断時でも待ち時間を最小限に抑えます。その結果、生産サイクルの高速化、スループットの向上、そして24時間365日稼働し続ける耐性のある自動化が実現します。

サイバーセキュリティリスクへの先回り

FactoryTalk ResilientEdge™は、ボルト止めではなく、組み込み型のセキュリティを実現します。標準化され、中央で統制されたアーキテクチャにより、製造メーカは運用を中断することなく、進化するポリシー、コンプライアンス要件、セキュリティ脅威に対応できます。

FactoryTalk ResilientEdge™の実際の動作

Plex製造実行システムの統合されたエッジからクラウド間の実行レイヤーが、クラウドの拡張性と柔軟性を、エッジでの確定的かつ安全なプラントレベル制御と組み合わせる仕組みをご覧ください。

スマートマニュファクチャリングの柱に極めて高い精度で整合したエッジからクラウド間ソリューション。

FactoryTalk ResilientEdgeは、貴社に即座に価値を実現すると同時に、明日がもたらすあらゆる事態に備えられるよう設計されています。

スマートマニュファクチャリングとは何ですか。
銅メダル

接続

ITとOT全体で人、機械、システムを接続し、安全でスケーラブルなエッジからクラウド間のデータフローによって、プラントフロアからエンタープライズレベルまで運用を統合します。

自動化アイコン

自動化

エッジインテリジェンスとクラウドオーケストレーションによる運用エコシステムの自動化—手作業によるエラー削減、データ信頼性の向上、精密な製造稼働の維持。

ターゲットアイコン

トラック

エッジで全イベント、材料移動、機械状態、品質チェックを追跡し、コンテキスト化されたデータをクラウドで統合することで、エンタープライズレベルの可視性と制御の実現。

分析アイコン

分析

運用に関する洞察の分析による性能の最適化、新たなトレンドの特定、生産へ影響を及ぼす前の課題予測、可視性のインテリジェントな意思決定への転換

FactoryTalk ResilientEdge の特長

統合エッジ実行

FactoryTalk ResilientEdge™ソリューションは、製造実行システムをローカルで稼働させることで、脆弱なゲートウェイや断片化したシステムへの依存を排除し、妥協のない予測可能かつ高性能な運用の実現。


インテリジェントかつシームレスなデータ同期

FactoryTalk ResilientEdgeソリューションは、エッジからクラウド間で生産データを安全に同期し、継続的なデータフローの実現、運用の整合性の維持、エンタープライズレベルでの可視化と分析に対応した信頼性の高い記録システムの維持を実現します。


一元化監視およびライフサイクル管理

FactoryTalk ResilientEdgeソリューションは、統合の複雑性の低減、モニタの一元化、段階的な最新化戦略に沿ったモジュール式の拡張性のサポートにより、ライフサイクルコストの削減と導入の加速を実現します。


設計段階から組み込みのセキュリティ

エッジからクラウド間の環境全体でデータと運用を保護するセキュリティファーストのアーキテクチャで構築されたFactoryTalk ResilientEdge™ソリューションは、進化するセキュリティ要件に対応してシステムを最新式の状態に保ち、製造メーカがリスクを低減し、最新式かつコンプライアンスに準拠した運用設置面積の維持を実現します。

注目のリソース

FactoryTalk ResilientEdge at ROK Studios

ロックウェル・オートメーション Senior Product ManagerのHayden Footによるインタビューをご視聴いただき、FactoryTalk ResilientEdge™を活用して導通を実現し、中断の影響を最小限に抑える方法についてご確認ください。

ホワイトペーパー 自動化から自律化へ
自動化から自律化へ:MESに不足しているエッジレイヤ

接続(性)の問題、予定外のダウンタイム、その他発生する可能性のある技術的課題に関わらず、シームレスに動作する産業グレードのエッジからクラウド間実行レイヤーが果たす重要な役割を明らかにします。

Flexware Innovationロゴ
Elastic MESでイノベーションを加速する - イラスト
柔軟性のあるMESでイノベーションの加速

この4部構成のウェビナーシリーズでは、ロックウェル・オートメーションの柔軟性のあるMESソリューションが、従来の製造実行システムの枠を超えて、貴社の自律化への道のりをどのように支援するかを探ります。

Flexware Innovationロゴ
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。