Loading

Industrial Internet of Things(IIoT)

製造業の作業員がモバイルデバイスでIIoTと分析する様子
  • 概要
  • 機能
  • ケーススタディ
  • 機能
  • リソース
製品デモ
リソースデータシート Plex Industrial Internet
データシート入手

MESとIIoTを組み合わせたメリットの最大活用

プラントフロア設備と生産の性能に関するより深い洞察の獲得

巻き戻しボタン

何が起こったかを把握

すべてのマシンデータに関する履歴洞察を取得し、効果的な診断、トレンド分析、装置の稼働時間と性能の改善を実現します。

再生ボタンアイコン

何が起きているかを確認

リアルタイムのアセットパフォーマンスモニタにより、生産性と総合設備効率(OEE)の向上を実現。

早送りボタン

予測の実現

データを活用して設備の故障を容易に予測し、予定外のダウンタイム、品質不良、業務の中断を防止。

Plex Industrial IoT(IIoT)の特長

リアルタイムのデータ

貴社の機械からデータを収集する手動プロセスの排除。

  • 機械データのリアルタイム自動収集。
  • すべての機械の出力に関する即時通知の受信(あらゆるデバイス・場所から対応)。
  • 問題となる指標に近づいた際のしきい値設定による、事前介入とダウンタイム回避の実現。
全体の可視性

貴社およびステークホルダーが必要とするすべての情報を一箇所で取得可能。

  • 機械が生成するすべての情報を、直感的で読みやすいダッシュボードに統合。
  • ジョブ、機械、人員の性能を完全に可視化。
  • 関連情報をステークホルダーと即座に共有。
  • レポートは、全体的な動作データの表示や、機械の状態、オペレーター、顧客などの詳細情報まで掘り下げて表示するように調整可能。
設備の健全性の先取り

最小限のダウンタイムで、すべての機械を最高の状態に保ちます。

  • 単一のプラントでも複数拠点にまたがる工場でも、すべての機械の健全性に関するリアルタイムのデータを確認できます。
  • 微小停止が発生した場合や、個々の機械が最適に稼働していない場合、ステークホルダーは即座に通知を受け取ります。
  • リアルタイムのデータにより、メンテナンスのスケジューリングや高出力の維持について、より適切な意思決定が可能です。
完全なトレーサビリティ

リコール発生時の部品トレーサビリティプロセスの簡素化。

  • シリアルナンバーだけで、部品を原材料のバッチ、正確な生産時刻、機械の状態、オペレーターまで遡って追跡可能。
  • すべての生産データはクラウドに保存されており、ITコストを増やすことなく、機械装置メーカ(OEM)のデータ保存要件への対応が容易。
ビジネスコンテキストのさらなる把握

プロセスデータと動作データを一元管理することで得られるメリットを解き放ちましょう。

  • プロセスデータとPlex製造実行システム(MES)の動作データを単一の統合されたソリューション内で結び付けることで、これまで検討していなかった領域の最適化への扉が開かれます。
  • 資産および設備の性能を能力と照らし合わせて分析し、効率を最適化して生産スループットを向上させます。
  • 追加の製品データおよびプロセスデータ による品質保証の強化と、より高い精度での品質の測定・モニタ。

スマートマニュファクチャリングの柱に極めて高い精度で整合。

Plex Smart Manufacturing Platformのような強力なエンタープライズソリューションとIIoT技術の組み合わせにより、人、技術、活動、情報、リソースのネットワークをより効果的かつ経済的に管理できます。

スマートマニュファクチャリングとは何ですか。
接続

接続

ショップフロアの性能データを接続し、生産および運用の可視性を最大化します。

産業用IIoT特長の探索

コンテキスト化プロセスデータ

MESからの生産データおよびプラントフロア機器からのプロセスデータのライブビューと履歴ビューによる完全なトレーサビリティ、ならびにコンテキスト化された診断。


リアルタイムの資産ダッシュボード

プラントフロア上のすべての資産の関連するリアルタイムの情報を単一ビューで表示。


リボンチャート

MESからの履歴部品データと資産からのプロセスデータを用いたリボンプロットによる資産活用の測定による生産性とOEEの向上。


通知エンジン

イベントタイプ、資産、重大度、セキュリティ、時間間隔など、さまざまな要因における非理想的な動作への即時アラート。

  • 「当社の差別化要因は、より優れたショップフロア制御、先進技術、市場投入までのスピード、そして柔軟性です。これらはすべて、Plexが実現するものです。」

    John Sammut - CEO、Firstronic
  • 「Plexは製造環境で使用する最も汎用性の高いソリューションです。貴社の業務を整理し、拡大するニーズに対応します。」

    Matt Korth - President, Avon Machining
  • 「私はPlexでの継続的な改善に約30%の時間を費やしていますが、それらはすべて付加価値のある活動です。以前行っていたデータ入力作業はすべて排除しました。」

    Scott Hankamp - Operations Manager, A&K Finishing

注目のリソース

Loading
Loading
Loading
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。