Plex の可用性:世界クラスの稼働時間
予定外のダウンタイムや性能の低下は、製造業における生産性の損失、廃棄物の増加、リソースの未活用、収益性の低下を意味します。貴社の業務の安定性がいかに重要であるかを私たちは理解しています。だからこそ、Plex はクラス最高の稼働時間とシステム評価を提供し、貴社が顧客へのサービス提供に集中できるようにしています。
業界をリードする SaaS ベンダーとして、Plex Smart Manufacturing Platform はそのソフトウェアに対して99.9%の稼働時間を保証しています。これは年間9時間未満の予定外のダウンタイムに相当します。当社のデータセンターエンジニアは可用性の確保に専念し、稼働時間を100%に近づけることに情熱を注いでいます。
Plex Performance: ユニークユーザー数、総ログイン数、Webサービスリクエスト数
製造業のビジネス規模の大小に関わらず、MESおよびERPシステムは生産性を向上させるものであり、停止させるものであってはなりません。
Plex Smart Manufacturing Platformは、貴社の企業向けに高性能でスケーラブルかつ拡張可能なSaaSプラットフォームを提供します。
必要な数のユーザー、デバイス、機械を追加可能。ユーザーはいつでもどこからでも必要なだけログインでき、Plexは常にクラス最高の性能を発揮します。データベースストレージ、コンピューティングパワー、トランザクション量、またはPlexで運用する工場数について心配する必要はありません。
貴社のITインフラストラクチャのニーズは当社が対応します。貴社はビジネスの成長に集中してください。
次のステップを体験しよう
注目のリソース