財務分析
年間ROI:185%
投資回収期間:0.5年
便益
直接
0 973,750 891,083 973,750
間接
0 270,000 234,000 270,000
期間合計
0 1,243,750 1,125,083 1,243,750
コスト - 資本化資産
ソフトウェア
0 0 0 0
ハードウェア
0 0 0 0
プロジェクトコンサルティングおよび人件費
期間合計
0 0 0 0
コスト - 減価償却
ソフトウェア
0 0 0 0
ハードウェア
0 0 0 0
プロジェクトコンサルティングおよび人件費
期間合計
0 0 0 0
コスト - 費用計上
ソフトウェア
120,000 142,000 142,000 0
ハードウェア
50,000 5,000 5,000 5,000
コンサルティング
250,000 0 0 0
人件費
133,875 81,000 81,000 81,000
トレーニング
0 0 0 0
その他
0 0 0 0
期間合計
553,875 228,000 228,000 86,000
財務分析
結果
1年目 2年目 3年目
全政府税
45%
資本コスト
7.0%
税引前純キャッシュフロー
−553,875 1,015,750 897,083 1,157,750
税引後純キャッシュフロー
−304,631 558,663 493,396 636,763
年間ROI - 直接および間接便益
183% 173% 185%
年間ROI - 直接便益のみ
135% 127% 138%
正味現在価値(NPV)
−304,631 217,483 648,434 1,168,222
投資回収期間
0.5年
平均年間所有コスト
553,875 781,875 504,938 365,292
3年間IRR
171% 171%
すべての計算は、ソリューションに関連する予想コストと便益についてのNucleus Researchの独立した分析に基づいています。