お客様について
ASK Power
所在地:Aurora, IL
設立:50年以上前
Aurora, Illinoisに拠点を置くASK Powerは、輸送、軍事、通信、機械装置メーカ(OEM)市場向けの電気の電源コネクタの製造メーカです。50年以上にわたる工具設計およびアプリケーションエンジニアリングの経験を持つASK Powerは、製品ライン全体、ゲージ範囲、プロトタイピングの設計、開発、工具製作、生産も実現しています。
2009年、ASK Powerは競合他社の1社が残したギャップを埋める機会を活用し、規模をほぼ2倍にしました。その結果、同社は納期厳守とリードタイムの維持に苦労し始め、プロジェクトコストも上昇し始めました。同社のCEOは、増加する需要に対応するために生産をどのように最適化できるかを明確に把握するための能力計画を正確に算出できないことに気づきました。
ビジネスの現実的な見方の獲得
「作業指示書を作成し、それらの作業指示書に関連する機械や作業センターを特定することはできました」とASK PowerのPresident and CEOであるSteve Kaseは述べています。「しかし、特定の日に特定の機械で過負荷になっているかどうかを確認し、ある機械から別の機械に注文を移動して能力を再生成できるようにしたかったのです。」
Kaseは、Plex DemandCasterの能力計画機能ほどそれをうまく実行できるシステムはほとんどないことを発見し、同社のERPシステムに追加することを決定しました。DemandCasterを使用することで、
ASK Powerは、45日または60日先を予測する視覚的な能力計画により、詳細なショップフロア管理を実現し、必要に応じて同社の機械レイアウトに従って計画を再生成できます。ERP/MRPからの日次更新は、より正確な需要と供給計画のためにDemandCasterに自動的に送信されます。
「私たちにとって重要なのは、能力と作業センターの現実を反映できることです。無限能力計画と有限能力計画の両方が、確実に管理できるようにするために本当に必要です。DemandCaster以外ではそれを見つけることができませんでした」とKaseは述べています。