Loading
ケーススタディ
Recent ActivityRecent Activity

ParkOhioがリアルタイムデータによる収益性の向上を実現

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
ParkOhioロゴ

MESの革新的な活用とリアルタイム情報へのアクセス能力により、ParkOhioのアセンブリコンポーネンツグループの収益性と品質が向上。 ParkOhioは、世界クラスの顧客に対してサプライチェーン管理アウトソーシングサービス、生産ラインで使用される資本設備、製品組立に使用される製造部品を提供する多角化された国際企業です。

タイプ 業種 所在地

チャレンジアイコン
ソリューションアイコン

• 時代遅れのレガシーERPシステム
• 正確な情報の欠如

• 手動バッチプロセス
• 新規取得工場の迅速な統合の必要性

• Plexエンタープライズ・リソース・プランニング(ERP)
• Plex製造実行システム(MES)

結果

  • リアルタイム情報へのアクセス
  • 自動化プロセス
  • 品質管理の向上
  • 不要コスト削減
  • 収益性向上
  • リモートデータアクセス
製造施設で生産ラインを操作する作業員

Mike Gerberは、ParkOhioのAssembly Components Group(ACG)のITディレクターです。ParkOhioは、サプライチェーン管理アウトソーシングサービス、生産設備、製造部品を提供する多角化されたグローバルプロバイダーです。

ACG部門は、自動車、農業機器、商用トラック、フォークリフト、エンジン、産業機器に使用される高度に設計された部品の大手製造メーカです。この事業セグメントは、米国、メキシコ、中国に19の製造、組立、倉庫施設を有し、Plex ERP、Plex製造実行システム、Plex製造実行システムオートメーション&オーケストレーション(A&O)を使用しています。最初のPlexの導入は2009年でした。

制御パネル内の産業用電気配線とコネクタのクローズアップ写真

時代遅れのERPシステムと情報不足

2008年の金融危機後、ParkOhioは困難な状況に直面していました。4つの工場を立ち上げる必要があり、ERPプロバイダーとの契約が終了しようとしていました。

「新しいERPシステムが緊急に必要でした」とGerber氏は述べています。「私たちが直面した最大の課題の1つは、バッチ環境からよりリアルタイムな環境への移行でした。以前は、情報がバッチで収集されており、コストを真に理解するには十分な精度がありませんでした。部品表(BOM)はシステム内で更新されていませんでした。しかし、情報が正確でなければショップフロアが停止してしまうリアルタイム

環境で作業を始めると、適切なビジネス上の意思決定を可能にするために、より高い精度が必要になります。」

Mike Gerber
IT Director
ParkOhio, Assembly Components Group

ParkOhioには、世界中に分散した4つの拠点に展開でき、リアルタイム運用を可能にするために必要な詳細レベルまで情報を追跡できる新しいシステムが必要でした。

製造施設内の緑と黄色のケーブルが接続された工業用金属パイプフィッティングのクローズアップ写真

エラーが発生しやすい手作業プロセスの自動化

Plexにより、ACGは面倒な紙ベースでエラーが発生しやすいプロセスを自動化することができました。同部門がPlexを選択したのは、クラウドベースのソリューションであり、短期間で工場をオンライン化できるためでした。

「最初の4つの工場を6か月で立ち上げることに成功しました」とGerber氏は説明しました。「Plexはクラウドベースの環境であるため、インフラストラクチャのオーバーヘッドがなく、非常に迅速に移行することができました。」

新規取得企業のシームレスな統合

Plexは、同部門のデジタルトランスフォーメーションおよびスマートマニュファクチャリング戦略の基盤となっています。また、ACGの急速な取得成長を支える上でも重要な役割を果たしています。

"新しい工場を買収するたびに、私たちの目標は6ヶ月以内にPlexを導入することです。これにより、共通の情報プラットフォームが提供されます"とGerber氏は述べました。"既存の管理チームはPlexとの連携方法を理解しており、新しい取得にそれが導入されれば、取得した企業に情報を求め続ける必要がなくなります。自分で答えを得る方法を知っており、一貫した情報があれば、より迅速により良い意思決定が可能です。"

変更管理の優先順位付け

ACGは各施設のPlex導入において変更管理を優先しています。各工場の各機能を代表するメンバーで主要機能チームを編成します。

"私たちの目標は、できるだけ多くの人々を巻き込むことです。彼らをトレーニングし、システムの多くのパイロット運用を経験してもらいます"とGerber氏は説明しました。"私たちは彼らの古い習慣を打破し、これがリアルタイムであることを浸透させようとしています。彼らは生産を運営しています。問題の修正を明日まで待つことはできません。"

工場環境で金属製継手に接続された赤色および青色の産業用ホースのクローズアップ写真

不要なコストの削減

コストをより深く理解することは、ACGにとってビジネス上の必須事項であり、Plexを使用することで得られた最も重要な成果の一つです。

「最近、最後の3つのPlex導入を完了しました」とGerber氏は述べました。「これらの工場が真にコストを理解した今、材料、価格、労働効率向上など、どこに改善を求めるべきかを把握することで、収益性の高いリターンが見られています。」

製品品質の向上

品質の改善は、ACGにとってPlexのもう一つの利点です。機械データをPlexに統合する機能により、同部門はゴムホースの加硫プロセスにおいてデータ駆動型ポカヨケを構築しました。加硫は、高品質で安全かつ耐久性のあるゴムホースを製造するために不可欠です。ポカヨケは、エラーを防ぐための継続的改善プロセスです。このアプリケーションでは、ACGはAllen Bradley® PLCを使用してポカヨケを設計し、加硫不足のゴムが出荷されるのを防いでいます。

「通常、ポカヨケは一つの作業で行われます。ウィジェットを入れて、良品か不良品かを判定します」とGerber氏は説明しました。「しかし、統合により、工場の一端から他端まで部品を追跡でき、プロセスに失敗があれば、次のプロセスの実行を停止させることができます。」

加硫プロセスのエラーは、品質アラートのテキストメッセージで即座に通知され、ホースはシステムによって隔離されます。後続の作業でのホースの使用はブロックされ、出荷が防止されます。

製造施設内のクーラントホースを備えた金属加工マシンツール

プロセスメトリクスのモニタ

ACG部門はまた、Plexを活用し、原材料への注意が求められるゴム混合作業においてリアルタイムのプロセスデータおよび使用データにアクセスしています。

「石油タンクのレベルのモニタが重要であるため、購買担当者が遠隔でレベルをモニタでき、レベルが重要な再発注ポイントに達した際にアラートメッセージを送信するシステムを構築しました」とGerber氏は述べています。「工場に行って手動で読み取りを行い、石油が切れて工場が停止しないようにする必要がなくなり、デスクに座ったままタンクレベルを確認できます。」

これらは、ParkOhioのACGがPlexを活用している革新的な方法の一例であり、同社がPlex’s 2023 Industry Leader Impact Awardに選ばれた理由です。

Plexについて

Plex, by Rockwell Automationは、クラウドベースのスマートマニュファクチャリングソリューションのリーダーであり、世界中の製造メーカが優れた製品を生み出すことを支援しています。当社のプラットフォームは、製造メーカがビジネスのあらゆる側面を接続、自動化、追跡、分析し、デジタルトランスフォーメーションを推進する能力を提供します。Plex Smart Manufacturing Platform™には、Plex製造実行システム(MES)、ERP、品質管理、サプライチェーン計画およびサプライチェーン管理、アセットパフォーマンス管理、生産モニタ、プロセス オートメーション、分析のソリューションが含まれており、人、システム、機械、サプライチェーンを接続し、精度、効率性、俊敏性をもってリードすることを可能にします。詳細については、www.plex.comをご覧ください。

注目リソース

Loading
Loading
Loading
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。