Loading
ケーススタディ
Recent ActivityRecent Activity

Moldtech Inc.、Plex Smart Manufacturing Platformによる時間、コスト、リソースの削減

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Moldtechロゴ

Plexの導入以来、ゴムモールド製造メーカは効率を向上し、組織全体の業務でコスト削減を実現しました

タイプ ケーススタディ 業界 ゴムモールド 所在地 ニューヨーク州ランカスター

箇条書きアイコン

• プラントフロアの可視性不足による遅延および不正確な報告
• 限定的なデジタル化による信頼できるデータへのアクセスの阻害

• 材料および完成品の制御ができておらず、在庫精度はほぼゼロであった

ソリューション

  • Plexエンタープライズ・リソース・プランニング(ERP)
  • Plex製造実行システム(MES)
  • Plex品質管理システム(QMS)
  • Plex製造実行システムオートメーション&オーケストレーション(MES A&O)
プレゼンテーションボードとグラフの白黒アイコン

結果

  • スクラップコストを約50%削減
  • 効率を10~20%向上
  • 強固な品質文化の実現
  • 2025年第1四半期に約USD 25,000のコスト削減を達成

異なるシステムを過去のものに

ゴムモールド製品の北米有数の製造メーカであるMoldtech Inc.は、過去25年間にわたり、数多くの進化を経験してきました。進歩を続けたいという願望と、拡張性および品質の両方に焦点を当てる中で、チームは達成したいことと旧式のシステムで実現可能なこととの間にギャップがあることに気付きました。既存のインフラストラクチャは非常に基本的な機能しか備えておらず、Moldtechはさまざまなレポート作成やトレース要件のために、追加のソフトウェアやExcelスプレッドシートを利用せざるを得ませんでした。

「リアルタイムの在庫レベル、ライブの生産指標、正確なコスト計算を実現するソリューションを求めていました」

EDWARD HALADY

President, Moldtech Inc.

同社の既存のデジタル化の欠如、プラントフロアの可視性の不足、材料の制御不足により、報告の遅延とデータの不正確さが生じていました。これにより、Moldtechチームは、ビジネスとプラントフロアの業務を接続する新しい統合デジタルシステムの探索に乗り出しました。

ベージュ色の表面に置かれた白いトレイに配置された黒いゴムOリングとコイル状チューブのクローズアップ写真

進歩がPlexへと導く

包括的なMESシステムの探索は、評価期間から始まりました。Moldtechのチームメンバーは市場にあるさまざまなソリューションを調査し、実行可能な選択肢をまとめました。候補リストを作成した後、チームはさらに深く掘り下げ、実際のユーザーと話し、詳細なデモンストレーションに参加し、最終的に社内ランキング調査と選定マトリックスを完成させました。最終的に、2つの潜在的な選択肢を検討した上で、Moldtechは価格交渉と追加のデモンストレーションを完了し、Plex Smart Manufacturing Platformに決定しました。

MoldtechはPlexの導入にチームアプローチを採用し、各個人の職務に最も関連するPlexの領域に基づいて、個人がリーダーシップを取ることを可能にしました。この独自の協力的なプロセスは、同社が導入と同時に組織を再編し、チームを再構築していたため、必要不可欠であることが証明されました。しかし、失敗になりかねなかったことを、Haladyは比較的シームレスなものだったと述べています。Moldtechは新しいチームメンバーを迎え入れ、Plex内で直接トレーニングを行うことで、オンボーディングプロセスが導入と自然に融合するようにしました。

機械および設備を備えた製造施設の内部写真

スクラップ削減と成長機会の拡大

Moldtechは6ヶ月でPlexの導入に成功し、ほぼ即座に成果を実感し始めました。同社は効率の向上、スクラップの削減、コスト削減を実現し、高品質かつコスト効率の高い製品を生産するという目標を追求し続けることができるようになりました。

かつてはスクラップデータの手作業による集計とグラフ作成が必要だった週末レビューは、現在ではPlexから直接取得した詳細なデータを使用しています。これにより全体的な認識が向上し、すべてのチームメンバーがスクラップの傾向、金額、売上に占める割合などにアクセスできるようになりました。現在では、ショップフロアのすべての従業員が実際のデータに基づいてモチベーションを高めることができ、時間を節約し、効率を向上させています。

MoldtechがPlex製造実行システムオートメーション&オーケストレーションの完全な実装に取り組む中、同社のデータが今後も改善し続けることは間違いありません。

Plexへの移行により、スクラップも大幅に削減され、コストはほぼ半減しました。Moldtechは2025年第1四半期に予算と比較して約USD 25,000を節約し、このコスト削減はPlexテクノロジーによって可能になった効率性と洞察によるものとしています。Haladyは、チームが2024年にPlex内で見られた改善に基づいて、前年よりも低い数値で当初予算を組んだと述べています。

「現在、リアルタイムのスクラップレポートが利用可能になり、スクラップが月末の収益にどのような影響を与えるかを正確に把握できるようになりました」とHaladyは語っています。

白い表面に配置された黒い円筒形の機械部品のぼやけたクローズアップ写真

自信に満ちた効率的なチーム

Moldtechチームは、効率が10%~20%向上したことも実感しています。この変化は、労働力と効率の予算内達成から、ショップフロアにおける品質文化の促進まで、ビジネスのあらゆる領域に影響を与えています。

Plexが同社の生産バックボーンとして導入されたことで、チームは組織として前進し続け、手元にあるエキサイティングな機能を活用する新しい方法を見つけられると確信しています。Plex導入前、Moldtechチームは生産期待値を達成しようとする際に多くの障害に直面していました。現在では、推測作業が排除され、チームは生産ニーズと目標達成のためにPlexを活用する方法により集中できるようになっています。

新たな会計機能

Moldtech Inc.は、Plexによる成功の多くを堅牢な会計機能に帰しています。取引は現在簡単にアクセスでき、チームは月末の数値を十分前もって予測できるようになりました。実際、2025年第1四半期には、同社はUSD 4,000,000の売上を計上し、予測財務は実際の結果とわずかUSD 2,500の差でした。この驚くべき精度は、コストとマージンに対する可視性の向上をハイライトしています。

「これほど正確なレポートを持ったことはありません。コストデータを真に信頼して、情報に基づいたビジネス上の意思決定を行うことができます。これは私たちにとって大きな勝利でした」

EDWARD HALADY
President, Moldtech Inc.

機械および設備を備えた製造施設の内部写真

未来に向けた体制

Plexを導入する前、Moldtechにはシステム化と拡張性がありませんでした。彼らは信頼のないバラバラなシステムで作業しており、劇的な変化がなければ進歩できませんでした。

「Plexがなければ、今の私たちはありませんでした。」

注目リソース

Loading
Loading
Loading
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。