Loading
ケーススタディ
Recent ActivityRecent Activity

エレクトリック・マテリアルズ・カンパニーがPLEX ERPで納期遵守率の向上とデジタル化の実現

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
The Electric Materials Companyのロゴ

ペンシルベニア州北東部に拠点を置くThe Electric Materials Company(EMC)は、1915年以来、起業家によって所有されています。同社は高品質の銅押出材、鍛造品、電気の整流子などを製造しています。40種類以上の銅合金を取り扱い、EMCは製品の設計、エンジニアリング、製造を最初から最後まで社内で実現できます。420000平方フィートの工場は、輸送、鉱業から産業、原子力産業まで、幅広い産業に対応しています。

結果

白背景に黒いトラック配送アイコン
白背景に黒いクリップボードチェックリストアイコン
白い背景に黒いカレンダと時計のアイコン
白い背景に黒い時計アイコン
白色の背景に黒色の人々グループアイコン

定時配送率を60~70%に向上 

紙ベースのプロセスからデジタルへ移行 

サイクルカウントの週次実施への増加 

月末の棚卸を数時間で完了したことで時間を節約 

ショップフロアとオフィス間のコラボレーションの向上 

整流子製造機の銅および金属部品のクローズアップ写真

開発を支援するシステム

Electric Materials Companyは、世界中の幅広い産業にサービスを提供しています。110年の事業歴を持つ同社は、整流子製造における世界的リーダーとしての名声を築いてきました。当初の製品ラインには、路面電車の修理部品とドロップ鍛造品が含まれていました。長年にわたり、EMCはペンシルベニア州ノースイーストに最先端の420000平方フィートの工場を拡張し、先進的な製品ラインと設備を備えるまでに成長しました。チームは今日の競争の激しい市場において継続的改善に努め、顧客にとって信頼できる一貫性のあるパートナとなっています。

持続可能な成長を念頭に置き、EMCは1995年に導入された既存のシステムが、もはや同社の開発目標を支援していないことに気付きました。完全に活用されることのなかった時代遅れのシステムにより、デジタル化の欠如、プラントフロアの可視性の制限、材料と完成品の管理不足など、重大な課題に直面していました。信頼できるデータの取得も困難で、チームは紙ベースのプロセスに大きく依存していました。

Electric Materialsチームが業務の最新化を検討する中で、独自のビジネスニーズに対応するより合理化されたソリューションの必要性を認識しました。全体的な動作効率の向上、データとレポートへのアクセスの増加、そして社内外の全員にとってユーザフレンドリなソリューションを見つけることを目指しました。

製造施設で円筒形の金属部品を保持する金属旋盤機械チャックのクローズアップ写真

初期評価プロセスは上級管理職によって開始され、その後、チーム中心の考え方を重視して、社内のパワーユーザも含めるように拡張されました。意思決定プロセスは、収量損失、再溶解、実コストのトラッキングなど、ビジネス上の課題に対応するソリューションを見つけたいという要望から生まれました。さらに、企業全体の目標とのさらなる整合を実現するため、企業指令に従ったクラウドベースのプラットフォームの採用が重視されました。

Plexは、クラウドベースの特性とユーザフレンドリな実装スタイルの両方により、有力候補として浮上しました。調査の結果、Plexのテスト環境は、移行プロセスにおいてチームにとって貴重なリソースを実現する追加の利点がありました。EMCチームメンバーの1人がこのプラットフォームに関する事前知識を持っており、評価プロセスの早い段階でPlexを潜在的なソリューションとして推奨しました。最終的にPlexを選択することで、同社は当面のニーズに対応すると同時に、将来の成長と拡張のための基盤を確立することができました。

製造現場における銅コイルおよび電気の部品のクローズアップ写真

実践的なPlexの導入

Electric Materials CompanyにおけるPlexの導入は慎重に計画され、同社の業務における大きな変革となりました。2023年1月に正式に開始された導入プロセスには、リーダーシップと主要ユーザの両方が全過程を通じて参加しました。この戦略により、チームメンバーはPlexへの理解を深めると同時に、本稼働日が近づくにつれて他の従業員をより適切にサポートできるようになりました。

EMCは導入に対して体系的なアプローチを取り、Plexは「宿題」の課題と実践的な支援を実現しました。Plexチームはまた、プロセス全体を通じて定期的なフォローアップを実施し、トレーニングをさらに強化し、各段階での進捗を確実にしました。さらに、リーダーシップは導入プロセス中の一貫性の重要性を強調し、チーム全員がプラットフォームを学び、効果的に使用することを奨励しました。

ショップフロアのオペレーターはPlexへの適応が早く、Plexの体系的なトレーニングと上級管理職からのサポートの有効性をさらに実証しました。

企業があるソリューションから別のソリューションへ移行する際、通常は既存のデータやインフラストラクチャも移行対象となります。しかし、EMCは実装と同時にエンジニアリング業務の刷新を決断しました。これにより、独自の実装プロセスとなりました。移行時に創造的なアプローチが求められる新たな課題が加わりましたが、Plex内でゼロからスタートすることで、EMCはPlexの可能性を最大限に引き出すことができました。稼働開始からわずか6週間でElectric Materials Companyは通常業務に復帰しました。3ヶ月後には工場がPlex上で完全稼働し、従来システムと同等以上の生産性を実現しました。さらに、同社は生産現場のペーパーレス化を一夜にして実現し、圧倒的な成功を収めました。

実装期間は約15ヶ月に及び、EMCチームの適応力が証明されました。クラウドベースのプラットフォームはチームにとって新しいものでしたが、スムーズな移行を経験し、Plexと既存技術インフラストラクチャとの互換性がリアルタイムで実現されました。Electric Materials Companyは現在も外部システムをPlexに統合し続けており、プロジェクトの成功をさらに示しています。

これほどクリーンなデータは初めてです。週次の循環棚卸をスムーズに実施でき、月末の棚卸も数時間以内に完了しています。

BECKY RAMSDELL - Electric Materials Company CFO

導入後の目覚ましい改善

Plexの導入完了以来、Electric Materials Companyは大きな変革を経験しました。プロセスの合理化から可視性の向上まで、見られた改善は影響力があり、タイムリーなものでした。導入前は、チームはレポートの手動作成や財務トラッキングにかなりの時間を費やしていました。これは時間がかかるだけでなく、人的ミスが発生しやすいプロセスでした。現在、Plexにより、同じデータがより簡単にアクセスできるようになり、チームはITサポートの必要性が大幅に減少したことを実感しています。

リアルタイムのデータは、生産管理と在庫管理においても特に変革的でした。以前はアクセスできなかったKPIを測定できるようになったことで、チームは納期遵守率を約40~50%から60~70%に向上させることができました。この向上は、同社が毎月350000~400000ポンドの製品を出荷し、650000~700000ポンドを処理していることを考えると、非常に重要です。この量のほとんどがEMCプレスを通過するため、Plexが業務への明確な可視性を実現する能力は、さらに大きな影響を与えています。これは、より多くの監督者や管理者の手に渡るにつれて、ショップフロアでさらに改善され続けます。さらに、オペレータから上級管理職まで全員が同じリアルタイムのデータを見ることで、従業員は情報を得るために書類を探したり、古い情報に頼ったりする必要がなくなりました。

サポートチケットを通じて問題と継続的改善をトレースできる新しい機能も、チームのPlexでの成功における主要な要因となっており、ショップフロアとオフィス間のコラボレーションを合理化しています。従業員は、注意が必要な項目を簡単にトレースできることを知っているため、より積極的かつ主体的になっています。EMCはまた、HRがプロセスをPlexに統合したことで、オンボーディング体験の改善も見られました。ロールベースのセキュリティにより、新規ユーザの設定がより効率的になり、動作効率がさらに向上しました。

すべてが整えば、必要に応じて24時間365日、すべての従業員に対して一貫して機能することがわかっているのは素晴らしいことです

PATRICIA SCHWARZ - IT・継続的改善Manager、電気材料会社

「エンドユーザの観点から見ると、システム[Plex]は適切なトレーニングを受ければ非常にユーザフレンドリで、ITサポートの負担が少なく、クラウドベースです」と、ITおよび継続的改善マネージャーのPatricia Schwarzは述べています。

ビジネスの財務面では、Plexは請求書、発注書、在庫データへのアクセスに必要な時間を大幅に削減するのに役立っています。以前は非常に手作業だったプロセスが今では合理化され、経理チームがリアルタイムのデータで問題を解決できるようになりました。

「Plex導入前は、レポート用のデータのフォーマット作業に何時間も費やしていました。今ではPlexを使えば、データを簡単に抽出でき、v-lookupを使って複数のレポートからのデータをリンクできます。フォーマット作業ではなく、データ分析により多くの時間を費やせるようになりました」と、Accounting ManagerのJessica Dudaは述べています。

すでに大きな進歩を遂げているものの、Electric Materials CompanyにおけるPlexの潜在能力はまだ完全には実現されていません。MES A&Oは現在、EMCの自動めっきラインに導入中であり、チームはより情報に基づいた意思決定と、部門の運営ペース向上を期待しています。

さらに、EMCはすでに次のステップとして、エンジニアリング部門と品質保証部門のさらなる統合を計画しています。今後を見据え、チームメンバーはPlexの機能拡張の継続と、組織全体でさらに大きな生産性とコラボレーションを実現する能力に期待を寄せています。

注目リソース

Loading
Loading
Loading
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。