Loading
ケーススタディ
Recent ActivityRecent Activity

Ask Power、DemandCasterにより納期厳守率を99%に改善

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
ASK Powerロゴ

「DemandCasterの導入により、当社のマージンは2%から10%以上に向上し、納期厳守率は99%に達し、リードタイムは5~6週間から2~3週間に短縮されました。」

納期厳守は私たちにとって重要な焦点です。実際、あるお客様から最近、4~5年前は納期の面で期待値を満たせていなかったが、現在は期待値を上回っていると言われました。その成果はDemandCasterによるものだと断言できます。

Steve Kase - President and CEO

2009年、ASK Powerは競合他社の1社が残した空白を埋める機会を活用し、規模をほぼ2倍に拡大しました。その結果、同社は納期厳守とリードタイムの維持に苦労し始め、プロジェクトコストも上昇し始めました。同社のCEOは、増加する需要に対応するために生産をどのように最適化できるかを明確に把握するための生産能力計画を正確に算出できないことに気づきました。

ビジネスの現実的な見通しの獲得

「作業指示書を作成し、それらの作業指示書に関連する機械や作業センターを特定することはできました」と、ASK PowerのCEOであるSteve Kase氏は述べています。「しかし、特定の日に特定の機械が過負荷になっているかどうかを確認し、ある機械から別の機械に注文を移動して生産能力を再生成できるようにしたかったのです。」

Kase氏は、DemandCasterの生産能力計画機能ほどそれをうまく実現できるシステムはほとんどないことを発見し、同社のERPシステムに追加することを決定しました。DemandCasterを使用することで、ASK Powerは45日または60日先を予測する視覚的な生産能力計画により、詳細なショップフロア管理を実現し、必要に応じて同社の機械レイアウトに従って計画を再生成できます。ERP/MRPからの日次更新は自動的にDemandCasterに送られ、より正確な需要と供給計画が更新されます。

「私たちにとって重要なのは、生産能力と作業センターの実態を反映できることです。無限生産能力計画と有限生産能力計画の両方が、確実に管理するために本当に必要です。それはDemandCaster以外では見つけられませんでした」とKase氏は述べています。

最適な在庫による高水準のサービスの実現

Kase氏が改善したかったもう1つの重要な分野は、競争力を維持するための販売・生産計画でした。ASK Powerはさまざまな市場にサービスを提供しているため、在庫を積み上げることなくこれらの市場に高水準でサービスを提供することが困難になりました。同社は毎月スプレッドシートを整理して最適な在庫レベルを決定していましたが、すぐにこれが正確でも持続可能でもないことに気づきました。

DemandCasterの販売・生産計画(S&OP)モジュールを使用することで、同社はERPシステムから販売データと注文データを収集し、ビジネス固有のセグメントに基づいて予測を作成します。利用可能な生産能力、在庫、スケジューリングを確認した後、ASK Powerは在庫目標を設定し、それに応じて供給を計画できます。DemandCasterは、同社の業務にとって優れた予算編成ソリューションであることが証明されました。

夕暮れ時の太陽光パネルおよび風力タービン、製造メーカ施設の外観写真
銅色の金属部品のクローズアップ写真
中空中心の金属管が積み重ねられたクローズアップ写真
銅色の金属コネクタのクローズアップ写真

「在庫回転率が2~3回から最大6回まで向上し、段取り無駄も削減されました」とKase氏は述べています。「DemandCasterのS&OP機能は当社の納期厳守にも影響を与えました。あるお客様から、納期厳守に関して期待値を満たせていなかった状態から期待値を上回るようになったと言われました。」

Kase氏は、予想外のメリットとして、フランス企業とのマージを実現し、計画と実行の両方のための新しい生産施設を追加した後でも、30日以内にそのソリューションを習得させることができたと付け加えました。

「この施設では2000を超えるSKUを生産しており、ERP/MRPシステムをこれらの品番とその需要および履歴を反映するように変換した後、すぐにDemandCaster S&OPを使用して、どのような発注方法が必要かを理解することができました。これは嬉しい驚きでした。」

より効率的に、そして収益性高く事業を運営

Kase氏によると、彼のビジネスは2008年から2015年の間に、従業員数を半分にしながら売上をほぼ2倍にしたという。この7年間で、同社は無駄の削減、コスト削減、そして多くのプロセスの自動化に懸命に取り組んできた。しかしKase氏は、優れたサービスの実現、リードタイムの短縮、売上成長、そして在庫の効果的な管理を実現できた要因をDemandCasterに直接帰している。

「S&OPを実施していないなら、問題を抱えていることになります。しかし、それをうまく行い、現実的にキャパシティを計画したいのであれば、DemandCasterが必要です」とKase氏は述べた。

DemandCasterは、ショップフロアでの段取り無駄を大幅に削減し、収益性の向上と在庫管理の厳格化を実現しました。在庫回転率は年間2~3回から最大で5~6回にまで向上しました。

Steve Kase - President and CEO

DemandCasterサプライチェーン計画ソフトウェアは、世界中の組織が前例のない洞察と俊敏性によって予期せぬ事態に先手を打つことを実現します。強力かつ直感的なDemandCasterは、1つのモジュール式クラウド対応スイートでサプライチェーン計画の全領域をサポートします。ボタンをクリックするだけで計画を実行に移すことができ、プランナーが最善の業務を行う上での障壁を取り除きます。DemandCasterにより、アジャイルなサプライチェーン計画が現実となり、計画プロセスが効率性、収益性、成長の継続的な推進力となります。

www.demandcaster.com | emailinfo@demandcaster.com | DemandCaster | @DemandCaster

注目リソース

Loading
Loading
Loading
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。