在庫の信頼性
生産トレースの分野において、Plex ERPは製造メーカの製品に関する重要なデータの完全なトレースを提供します。このシステムは、使用された材料、実行されたプロセス、利用されたサプライヤ、テスト結果などをトレースします。リアルタイムで正確かつアクセス可能なデータがすべてのユーザーに提供され、製品品質に関する「絶対的な真実」を保持します。
Plexの導入は、STATの日常的な生産性と効率の向上に寄与しただけでなく、経営陣が煩雑な手作業を行う必要性を排除し、他の重要なビジネス機会、すなわち最先端の新しい製造施設の構造およびISO 9001:2008認証の取得(その後認証を取得)に集中できるようにしました。
Plex ERPでは、ビジネスのすべての部分からの情報がリアルタイムであるため、製造メーカは倉庫からショップフロア、加工を経て出荷まで在庫をトレースできます。
同社は、部材不足、余剰、廃棄物、その他の不正確な在庫管理による弊害を経験しなくなりました。
全体的なメリット
STATの観点から見ると、Plexの最大の利点は、すべてのアプリケーションが統合されている一方で、各アプリケーションが真に包括的であることです。
「例えば、当社のCPAは財務アプリケーションを気に入っており、今日市場に出回っているあらゆる完全機能の会計ソフトウェアに匹敵すると主張しています」とDavis氏は述べました。
「私たちは、Plexが私たちのためにできることのほんの表面をなぞっているだけだと認識しており、私たちのツールとなり得るより多くのアプリケーションを探求することを楽しみにしています。」