カスタマイズ製品
まず、Plexは、各患者のニーズに最適な製品構成をCollege Park Industriesが決定するのを支援します。このプロセスは、義肢装具士が足部を注文することから始まります。カスタマーサービスの専門家は、正しい製造に必要な情報を収集します。Plexを使用して、既存または新規のエンドユーザプロファイルを操作し、履歴を表示または新しい注文を開始します。
このソフトウェアは、カスタマーサービス担当者を、患者に関する質問と回答を含む一連の画面に誘導します。患者の体重はどのくらいですか?患者はどのようなアクティビティに関わっていますか?食料品店を歩き回ることで満足するのか、それとも飛行機から飛び降りてウェイクボードで宙返りをするのか?
情報の合理化
患者情報の取得に加えて、Plex ERPは、規制要件、販売分析、保証情報を満たすためのシリアル番号を提供します。1500の顧客を抱えるCollege Park Industriesは、Plexを活用して、割引構造や個別の顧客価格リストを含む複雑な価格体系を整理しています。
必要なすべての質問に回答すると、情報はオプション構成ツールを通じて処理され、製造シートが生成されます。これにより、足部の製造に必要なすべての情報が生産部門に伝えられます。College Parkは、注文された足部およびコンポーネントを同日中に製造、検査、出荷します。