Loading
ケーススタディ
Recent ActivityRecent Activity

Jagemann Stamping Company

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Jagemann Stamping Company ロゴ

Jagemann Stamping Company(JSC)は、フルサービスのウィスコンシン州拠点の金属加工業者であり、課題への対応は決して新しいことではありません。自動車産業の他の多くのサプライヤーと同様に、JSCは技術革新と継続的改善によって競争力を維持するために尽力してきました。業界をリードするPlex ERPシステムの導入は、その好例です。

結果

白背景に黒いクリップボードとチェックマークのアイコン
白い背景に黒色の人物アイコン
白い背景に黒い時計アイコン
白い背景に黒色の紙幣アイコン

12のシステムを1つの統合ソリューションに置き換え、リアルタイム情報の提供。 

ITスタッフの50%をより戦略的な活動に再配置しました。 

かつて30分かかっていた作業を、数回のマウスクリックで実現可能。 

エネルギー消費と月次IT保守コストを15%削減しました。 

製造施設内の大型金属コイル

統合的なアプローチ

JSCは、「つぎはぎだらけ」の情報システムをPlexに置き換えることで、多くのビジネス目標を達成しました。完全に統合されたSaaS ERPソリューションであるPlexにより、同社は継続的なIT保守コストの削減、生産データおよびビジネスデータへのアクセス性の向上、製品品質の改善、生産性と在庫の可視性の向上、そして戦略目標をより適切にサポートするためのリソースの再配置を実現しました。

「ミッションクリティカルなデータは、常にアクセス性が確保され、安全かつセキュアです。」

迅速かつ効率的な導入手法により、JSCは6か月未満でPlexを導入し、生産、顧客への納品、製造オーダーに一切の中断を生じさせませんでした。現在、Jagemann Stampingは、組み込み型の災害回復機能とリアルタイム情報を備えた、完全に統合され、完全にアクセス性の高いシステムの恩恵を享受しています。

情報のサイロ化を解消

2008年初頭にPlex ERPを導入する以前、JSCは異なるプラットフォーム上で類似性のないシステムを使用しており、様々なパッチ、アップデート、アップグレードの適用に多大な時間を費やし、“スナップショット”プログラムやレポートを手動で作成していました。

これらのシステムには必要な機能が欠けており、多くの従業員がアクセスできず、読みにくい“グリーンスクリーン”の文字ベースのディスプレイを使用し、変更に対する柔軟性がありませんでした。情報は機能別のサイロに存在し、共有の場所に情報が保存されることはほとんどありませんでした。

これらのシステムに調整を加える必要がある場合、JSCは専門の開発者を雇い、開発者は“修正”をインストールする際にしばしば生産を中断させていました。

Plex ERPは約12のシステムを1つの完全に統合されたシステムに置き換え、その導入はJSCの生産に一切の中断を生じさせることなく行われました。

当社のスタッフ全員がPlexのユーザインターフェイスに非常に迅速に適応しました。直感的で使いやすい設計です。コンピューターを使ったことがない従業員でも、コントロールパネルを操作して生産を記録することに抵抗がありません。

Patti Nowak - Implementation Project Manager, Jagemann Stamping Company

改善への道のり

Plex ERPの導入に先立ち、JSCはPatti Nowakを導入プロジェクトマネージャに任命しました。彼女は、プレス技術者から企業経営層まで、あらゆるレベルの従業員による部門横断的なグループを導入チームとしてまとめました。導入全体は6か月未満で完了しました。

効率性とコスト削減

機能が完全に統合されているため、Plex ERPは、以前のサイロ型システムが提供していたものよりも、より意味のあるタイムリーで高品質な情報をJSCユーザに自動的に提供します。この包括的な課題の把握により、同社は品質をより適切に管理しつつ、時間を節約し、作業の重複を排除し、手作業のプロセスを削減できるようになりました。

例えば、JSCはマスターコイルで圧延金属を購入し、それをスリット加工して完成部品に打ち抜いています。多くの顧客は、完成品をそれが由来するマスターコイルまで遡ってトレーサビリティを確保し、そのマスターコイルの品質証明書を提出することを求めています。

以前は、従業員がこれらの証明書を取得するために3つの異なるシステムの情報を調べる必要があり、大幅な遅延が発生していました。

Plexはシステム全体からトレーサビリティデータを集約するため、従来は3つのシステムと少なくとも30分の作業を要していたものが、現在ではわずか数回のマウスクリックで完了できます。同じマスターコイルを起源とするすべてのジョブを見つけるには、JSCの旧ソフトウェアでは何時間もの作業が必要でした。Plexを使えば、完全なトレーサビリティツリーもわずか数回のマウスクリックで確認できます。

暗い青色と赤色の照明があるワークショップで機械装置を作業している二人の男性

作業指示書

Plexは、部品に直接添付される作業または部品固有の指示書を管理します。また、ワークセンターまたは部品レベルで電子Bulletinボードを使用したシフト間のコミュニケーションも可能にします。これらの機能により、JSCの品質部門とエンジニアリング部門は部品レベルで基準を設定し、部品情報やスケジュール型作業に添付するだけで、製造現場に即座に伝達することができます。また、プレス技術者は、プレス性能や部品の問題について互いにBulletinを残すことができるため、常に明確なコミュニケーションの記録が残ります。

「Plexの柔軟性は、最大のメリットの一つです。」

以前は、このコミュニケーションフローは「スニーカーネットワーク」で管理されていました。誰かが文書を作成し、印刷し、ランニングシューズを履いて、建物中にコピーを配って回っていたのです。

Plexは社外のデータセンターで保守管理されているため、JSCはシステムユーザに基本的なインターネット接続と安価なPCを提供するだけで済みます。

その結果、同社は現在、IT保守コストを約15%削減し、エネルギー消費も削減しています。Plexが採用する業界最先端のセキュリティと災害回復方法により、NowakのようなJSCのマネージャーは、ミッションクリティカルなデータが常にアクセス性を保ち、安全かつセキュアであることを知り、大きな「安心感」を得ています。

社内リソースのより良い活用

同社はもはや社内でシステムメンテナンスを監督する必要がなくなったため、ITスタッフの半数以上を付加価値活動に再配置することができました。これには、同社にUSD 200,000以上の節約をもたらした継続的改善プロジェクトが含まれます。

Plexの導入前、同社のユーザデバイス(コンピュータとプリンタ)対ITスタッフの比率は40対1でした。導入後、その比率は100対1近くまで上昇しました。これは、より少ないスタッフが以前の2倍以上のデバイスを管理およびサポートしていることを意味し、この効率改善はJSCの経営陣を大いに喜ばせました。

「当社はUSD 200,000以上の節約につながる継続的改善プロジェクトを特定しました。」

使いやすさ

Plexは節約と効率化をもたらしただけでなく、非常に使いやすいため、技術への不安から以前のシステムの利用を避けていた従業員も、今では積極的にデータへのアクセス、収集、編集に取り組み、会社の継続的成功により大きく貢献しています。

システム全体としての柔軟性、そして個々の機能における柔軟性が、Nowakが最大のメリットの一つと考えている点です。

彼女は「JSCでのPlex活用を拡大し続けており、業務やビジネスプロセスの改善に伴い、定期的に新しい機能を深く活用しています」と説明しました。

注目リソース

Loading
Loading
Loading
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。