VisionPlexで作成やカスタマイズができることは、Plexを選定する際の大きな要因でした。ショップフロア作業者が通りかかった際に画面を一目見るだけで、目標生産率に対するトレース状況を把握できるようになることを期待しています。
Plexを導入して以来、毎年American Hondaから納期厳守賞を受賞しています。受注状況を可視化でき、Hondaと効率的にコミュニケーションを取るためのツールがあります。これがサプライヤとして一貫して優れた業績を上げている大きな要因となっています。
ホンダは製品の向上を目指して私たちと緊密に協力しています、とBenienは述べています。彼らはRFIDトレースを導入するよう私たちに依頼し、ベンチマーキングや新システムの試験のために私たちのもとを訪れることができるようにしました。また、反復的なショップフロア作業を最小限に抑え、生産率を向上させるためにロボットアセンブリも活用しています。トルクレンチやスクリューガンは、ホンダが要求する仕様でアセンブリができるように設定されています。Plexは、IoT(モノのインターネット)を最大限に活用し、このような革新的な取り組みで常に曲線の先を行くことを可能にするシステムです。
HoloLensは既に私たちにとって時間の節約になっているとWallsは述べています。私たちは、施設の1つでHoloLensを装着してタスクを実行している人がいて、別の場所にいる人がSkypeを通じて接続し、指示やフィードバックを提供することができます。エンジニアが金属プレス加工用工具の刻印を確認するためにどこかへ出張するのに数千USDを費やす代わりに、バーチャル会議をスケジューリングできます。Plexは、新興技術と当社が行っている他のすべての取り組みを接続するハブです。
注目リソース