Loading
ケーススタディ
Recent ActivityRecent Activity

DECC Company

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
DECCロゴ

DECC Company, Inc.は、ミシガン州グランドラピッズに拠点を置く家族経営の企業です。同社は、特殊なコーティング技術とカスタムコーティングサービスを通じて、顧客の課題解決に専念しています。当初は自動車産業の独自のニーズに応えるために設立されましたが、DECCは事業を多角化し、航空宇宙/航空電子機器、食品製造、家具、医療、ディーゼル産業、軍事など、さまざまな産業にコーティングサービスを実現しています。

結果

白い背景に黒色のバーコードアイコン
白い背景に黒色の立方体アイコン
白色の背景に黒色の人々グループアイコン
白い背景に黒い虫眼鏡アイコン

バーコーディングによりトレースが可能となり、各プロジェクトに関連するすべてのコンテナを表示するグラフィカルな「ファミリーツリー」が生成されます 

正確な在庫管理により、必要な保管スペースが30%削減されました 

各プロジェクトのコスト計算への容易なアクセス 

従業員の積極的な関与と戦略的意見の共有 

製造施設の外観写真、金属パイプが遠近法で並んでいる様子

DECCは革新的なソリューションにより顧客から業界のリーダーとして認められていましたが、進化するERP技術への対応は必要に応じて行う程度にとどまっていました。

DECCはまた、既存のメンテナンストレースシステムおよびゲージや校正に関するデータを保存するゲージトレースソフトウェアのアップグレード維持にも課題を抱えていました。生産工程の異なる部分をトレースする複数のシステムを持つことに加え、各種アプリケーションが相互に通信していませんでした。プロセスの全体的な概要を把握することは困難で時間がかかりました。

DECCに欠けていたのは、工場内のすべてのプロセスの状況をリアルタイムで容易に把握し、従業員やサプライヤーと必要な情報を共有する能力でした。

ERPソリューションは別の製造メーカによって導入されました

DECCは、より良い選択肢があることを認識しており、ERPソリューションが自社製品の品質を反映する時期が来たと考えていました。同社は利用可能な最良のソリューションを探し、どのソリューションが自社のニーズに最も適しているかを判断するために、多大なデューデリジェンスを実施しました。

DECCは、自動車部品製造メーカであるGR Spring & Stampingによるプレゼンテーションに参加した際に、Plex Manufacturing Cloud ERPの機能を知りました。

DECCは、Plexがショップフロアに関する情報を得て、それを組織全体で可視化することに注力している点に感銘を受けました。さらに、Plexはカスタムソリューションを構成する高額なコストをかけることなく、DECCが求めていたすべての機能を備えていました。DECCはまた、ユーザー数に関係なく会社全体で単一のコストが設定される価格モデルを高く評価しました。価格はデータにアクセスできるシート数によって決定されません。

黄色と青色のラックがある倉庫内で、作業員とパレットを上方から見た様子

統合と可視性の向上、望ましい結果

その結果は即座に現れ、目覚ましいものでした。DECCは現在、本質的にペーパーレス施設となり、トレーサビリティの強化、ワークセンター業務の合理化、電子ジョブ処理、チェックシート、部品表(BOM)に追加されたチェック・アンド・バランス、従業員トレース機能を備えて機能しています。DECCは、部品用とコーティング用の2つのデータストリームをトレースするために、簡素化された生産画面を使用しています。

Plexを導入する前、DECCには専用の原価計算システムがありませんでした。問題が認識されたためにレポートが必要と判断された場合、エンジニアリング部門が手作業で必要な情報を得て、プロセスを改善するための是正措置が必要かどうかを判断していました。

現在、DECCは、経営陣が懸念事項を提起したときの事後対応策としてだけでなく、プロセスのルーチンの一部として原価計算を継続的にトレース・管理できるようになっています。これにより、同社は問題が発生する前に予測し、問題を軽減するために必要な措置を迅速に講じることができます。原価計算は現在、従業員IDに関連付けられているため、経営陣はプロセスの各ステップに誰が参加しているかを把握できます。

Plexは、以前は利用できなかったデータへのアクセスを実現し、そのデータは企業がボトムラインに貢献する情報に基づいた意思決定を行うのに役立ちます。DECCは、Plexを導入する前はロットトレーサビリティを持っておらず、スクラップや手直し率をトレースできませんでした。旧システムでは従業員の関与が限定的であり、従業員が情報を得た場合でも、その完全性に自信を持てませんでした。

トレーサビリティがプロセス改善の鍵

DECCは、Plexのトレーサビリティ機能により、製造プロセスにおいて大きなメリットを得ています。部品は現在、バーコードラベルに記載されたシリアル化されたジョブ番号とともに、プロセスからプロセスへと移動します。これらの固有番号はPlexによってトレースされ、制御パネルとインターフェイスします。DECCは、特定の部品が各ステップにあった日付、時刻、時間を確認できます。これにより、品質マネージャはプロセスに懸念事項や逸脱があるかどうかを容易に検出できます。問題が発生した場合、各部品が詳細な履歴を残すため、迅速かつ容易に調査でき、解決策を素早く導入することができます。

Plex Cloud ERPによるトレーサビリティの利点は、顧客の部品に限定されず、コーティング、溶剤、ブレンドの識別とトレースにも活用されています。DECCのプロセスには、原料コーティングを塗布するか、原料コーティングと溶剤を混合して顧客のニーズに特化したブレンドを作成することが含まれます。Plexは、各ブレンドにおけるコーティングと溶剤の量、各工程で使用されたコーティングまたはブレンドの量、工場全体のすべてのコーティング、溶剤、ブレンド容器の場所をトレースします。これは、すべての容器に取り付けられたシリアル番号付きバーコードラベルによって実現されています。

例えば、オペレータが容器からコーティングを使用すると、その人物、時刻、数量がPlexに記録され、その特定の容器の履歴が作成されます。すべての容器履歴がリンクしてトレーサビリティツリーを形成し、元の容器に関連するすべての容器をグラフィカルに表示します。これはコーティングと溶剤の「家系図」のように機能します。「母」となる原料コーティング容器と

円筒形の容器が並ぶラックがある製造施設の内部写真
製造施設で産業機器を操作する作業員

「親」溶剤容器が最上部にあり、「子」ブレンド容器が分岐しています。コーティング、溶剤、ブレンドのトレーサビリティはDECCにとって顕著な向上であり、より多くの履歴が情報として得られることで、さらに向上していきます。

在庫精度による安心感の実現

DECCがバーコード在庫システムを導入したことで、保管要件が削減され、カウント精度が向上し、全体的な効率が向上しました。DECCの在庫システムは、ワイヤレスバーコードスキャナおよびモバイルコンピュータの技術をサポートするようにアップデートされています。100000平方フィートの施設には完全なワイヤレスアクセスが装備されており、完全な移動性が実現されています。供給品が入荷されると、その品目が何であるか、正確な棚の位置を示すラベルが自動的に印刷されます。品目は在庫データベースに追加され、各品目の説明と写真が含まれます。これにより、DECCは常に正確なリアルタイム在庫を保持できます。正確な在庫システムにより、DECCの保管要件は30%削減されました。

情報共有が新たなアプローチ

Plex Cloud ERPは、Control Plan機能を通じて、製造メーカがサプライヤーや顧客に計画の可視性を実現する機会を提供します。DECCは、サプライヤーに関連する情報へのアクセスを制限でき、サプライヤーがサプライチェーンで効率的に製品を実現できるよう支援しています。ショップフロアの従業員もデータにアクセスできるようになり、システムが改善の推進、無駄の削減、全体的な効率の向上に役立つことを評価しています。彼らは現在、貴重なショップフロアの視点から、会社の戦略に積極的に貢献しています。

強化されたデータ収集による製品トレースの向上

コーティング施工会社として、DECCは環境規制を遵守するためにデータのトラッキングが求められています。Plexを導入する前は、同社は手作業でデータのトラッキングを行っていました。このシステムは労働集約的で、不正確なデータが入力されやすい状況でした。

Plexにより、DECCはコーティングを部品として記録できるようになりました。数量は使用量とリンクされ、自動的に減算されるため、情報は常に正確でシステムによって自動的に保存されます。現在、DECCのスタッフは各設備でどれだけのコーティングが使用されているかを簡単にトレースできます。

予期しなかった利点

以前は、DECCの人事スタッフは手作業でデータを入力しなければならず、同じデータを何度も入力することがよくありました。PlexのHR機能により、情報を一度入力するだけで複数の場所に反映されるようになりました。

Plex Cloud ERPの導入前は、ショップフロアの従業員の多くがコンピュータに関する知識をほとんど持っていませんでした。彼らはデータの入力とアクセスに必要なスキルを素早く習得し、その結果、会社の効率的な運営により貢献する意欲的な労働力が生まれました。

要点

DECC CompanyにおけるPlex Cloud ERPの導入により、改善された生産工程、より意欲的な労働力、そしてより多くの情報を得たサプライヤーと顧客が実現しました。データはインターネットアクセスを通じて、いつでもどこからでもアクセスできます。PlexがクラウドERP導入方式を採用しているため、DECCはオンプレミスERPアプリケーションをホストするためのサーバ、日次バックアップ、ソフトウェア更新のための年次シャットダウン、そして高額なライセンス料の負担を排除することができました。

DECCにおける情報の品質は現在、その製品の品質と同等であり、DECCがグローバルな製造産業で成功裏に競争することを可能にしています。

注目リソース

Loading
Loading
Loading
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。