Loading
ケーススタディ
Recent ActivityRecent Activity

Avon Machining

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Avon Machiningロゴ

Shelby Townshipに本社を置くAvon Machiningは、北米およびその他の地域の重工業機器製造メーカ向けに精密機械加工部品およびサブアセンブリを製造しています。Avon Machiningは2017年5月にAvon Gearの資産を取得しました。

結果

白い背景に上昇トレンドを示す黒い折れ線チャートのアイコン
白色の背景に黒い工場アイコン
白背景に黒い配達トラックのアイコン

リアルタイムで可視化とトレースによる10年間平均20%の成長 

出荷レポート作成時間の2時間30分から30分への短縮 

98%の在庫精度—Plex導入前は在庫数が平均7%の誤差でした 

Plexは製造環境で使用できる最も汎用性の高いソリューションです。整理された状態を維持し、拡大するニーズにも適応します。

Matt Korth - President, Avon Machining

ビジネス上の課題

1. Avon Machiningは部門ごとに分断された状態で運営されており、エンジニアリング、生産、品質、経理がそれぞれ別々のスプレッドシートとデータベースを使用していました。

2. データを整理する作業は複雑で時間がかかっていました。

3. データ入力、トレース、報告におけるエラーにより、同社は会社の業績を把握するためのデータに対する信頼性を持てませんでした。

明るく照明された製造施設で生産ラインを操作する作業員

Avon Machiningは、サイロ化された状態で運営されていました。エンジニアリング、生産、品質、経理を含む各部門が、それぞれ独自のAccessデータベースとExcelスプレッドシートを使用していました。データベースは相互に統合されておらず、重要なデータのトレース、検索、伝達が非常に困難で時間がかかっていました。経営陣は、企業全体でシームレスに統合でき、リアルタイム情報へのアクセスを容易に実現するソリューションが必要であることを認識しました。いくつかのオプションを検討およびテストした結果、製造業務のすべての領域を接続および管理できる能力により、Plex Manufacturing Cloud®が選択されました。

「Plexは製造環境で使用する最も汎用性の高いソリューションです」と、Avon MachiningのPresident Matt Korth氏は述べています。「組織化を維持し、成長するニーズに適合します。」

より効率的なコスト管理のための可視化の獲得

包括的で正確かつタイムリーな情報により、Avon Machiningはコストとリソースを効率的に管理できます。Plex Manufacturing Cloudは、生産、在庫状況の変更、受領、外注、出荷、その他のショップフロアでのデータを含むすべての物理的イベントをトレースおよび記録します。

「正直なところ、Plexがなければ現在の位置にはいなかったでしょう」とKorth氏は説明します。Avon Machiningは過去10年間で平均20%の成長を経験しました。景気後退期においても、同社は安定した成長を維持しました。

Plex内のドリルダウンデータは、コストの観点から私たちを支援します。コスト計算機能を実行して、各部品および各アクティビティに関連するコストを取得します。リソースを効率的にどこでどのように活用するかを把握し、より良いビジネス上の意思決定を行うことができます。

Matt Korth - President, Avon Machining

Plex導入以前は、生産記録は1日の終わりに行われていました。1時間あたりの生産部品数、不良部品数、手直しされた部品数、または関連する生産コストを知る方法はありませんでした。現在、従業員は各作業センターで簡単にログインし、生産の詳細をリアルタイムで記録しています。例えば、従業員が1時間に5つの部品を製造した場合、その時間の終わりにその詳細を記録します。リアルタイムでトレースすることで、従業員は不良部品をより早期に特定し、ラベルを付けて、製造工程のさらに先に進む前に修正のために送ることができます。

これにより、従業員は日々の生産により集中でき、時間を節約し、エラーを削減できます」とKorth氏は説明しました。

ショップフロア管理者は、以下のような重要な情報を取得することで、コストをより正確に算出するためのツールを手に入れました。

  • 生産部品の数量
  • 各部品の生産時間
  • 総生産時間
  • 生産部品の品質
  • 不具合のある部品数
  • オペレータが費やした時間および関連コスト

「Plex内のドリルダウンデータは、コストの観点から私たちを支援してくれます」とKorth氏は述べています。「各部品および各アクティビティに関連するコストを算出するために、コスト計算機能を実行しています。リソースをどこでどのように効率的に活用すべきかを把握しており、より良いビジネス上の意思決定が可能です。」

より優れたトレースによる時間の節約

Avon Machiningは、一部の生産部品を地元の小規模企業に外注しています。以前は、サプライヤから送られた部品に問題があった場合、手直しのためにサプライヤまで部品をトレースすることは時間のかかる作業でした。多大な労力をかけなければ、手直しの状況を把握することは困難でした。

Plex Manufacturing Cloudにより、従業員は2つの簡単なステップで手直しが必要な部品を特定できます。シリアル番号に基づき、従業員は不良部品を特定し、フラグを立てて手直しに送ることができます。

Plex導入前は、出荷レポートは手作業で作成され、約2時間半かかっていました。顧客リリースを印刷し、要求された部品のステータス、物理的な場所、数量を手動で確認する作業が含まれていました。現在では、必要なデータはすべてリアルタイムのデータとして容易に入手でき、レポート作成時間はわずか30分に短縮されました。

「私たちの目標の1つは、原材料サプライヤにPlexを使用してもらうことです」とKorth氏は述べています。「そうすれば、部品は当社に出荷される前にシステムに入力されます。部品が到着次第、スケジュール型でワークセンターにすぐに移動できる状態になります。」

金属製ギアを組み立てている手のクローズアップ写真、背景にワイヤーメッシュと工具

正確な在庫管理と着実な成長の維持

Avon Machiningは、在庫管理を含むPlex Manufacturing Cloudで事業のすべての機能を接続しました。Plex導入前は、在庫数が平均7%ずれていました。トレース機能と在庫管理機能の向上により、現在はわずか2%のずれに抑えられています。

「在庫数や部品の生産割合などの正確なデータを常に手元で確認できます」とKorth氏は説明しました。「Plexにより、生産数、コスト、生産能力を簡単かつ迅速にトレースできます。」

リアルタイムのデータの利用可能性により、管理者の報告および予測機能が強化されます。ショップフロアでは、各ワークセンターの生産状況画面が3分ごとに自動的に更新されるため、現場監督が状況を確認し、問題をタイムリーに把握できます。

Plexのおかげで、必要最小限のリソースで効率的に業務を管理できました。Plexがなければ、当社の目覚ましい成長に対応することはできなかったでしょう。

Matt Korth - President, Avon Machining

注目リソース

Loading
Loading
Loading
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。