Hausbeckにとって、これは生産に複雑な発酵プロセスが含まれるため重要です。ピクルスの発酵方法によって収量に影響を与える多くの事象が発生します。
50000ポンドの新鮮なキュウリを塩水タンクに投入しても、発酵中にピクルスが縮むため、同じ量が出てくるわけではありません。総収量を正確に把握するには、同社は縮みを測定する必要がありますが、Plex導入前はこれらすべてがスプレッドシートで行われていたため、在庫管理のバランス調整は困難でした。
「私たちは発酵と縮みの適切な比率を得ようとしています。比率の改善は年に一度しかできません。そして、私たちの取り組みがその比率に影響を与えたかどうかは、Plexのようなシステムがなければ把握するのがはるかに困難です」とHausbeckは述べています。
ほぼ完璧な在庫精度の実現
在庫はHausbeckの最大の資産であるため、受領から生産、顧客への出荷までトレースする能力が重要です。
「2015年には在庫精度は約70%でした。それはPlexを稼働させる直前でしたが、2016年には93%に増加しました。2017年には94%に達し、2018年は約99.6%で終えるトレンドです。これはPlexが機能していることを示しています。」
-Dawn Gordon, Warehouse Manager, Hausbeck Pickles & Peppers