Plexを使用することで、すべてのジョブを一元的にロードし、各作業センターから可視化しています。そのため、次に利用可能なオペレーターがジョブを引き受け、他の全員がスキップすべきことを把握できます。これにより、生産性が向上し、重複作業を防止しています。
Jeff Bender - Materials Manager, Coastal Automotive
通常の監査には2日間かかりますが、Plexを使用することでプロセスがよりシンプルになり、わずか数時間に短縮することができました。監査担当者は施設内を歩きながら、個々のオペレーターがPlexにログインしてジョブを開き、スクラップを入力し、箱詰めを行うなど、一連の作業を確認できます。
Linda Paine - Program Manager, Coastal Automotive
Plex導入前は、在庫を過大評価して顧客への出荷が不足する危険や、在庫を過小評価して不要な製品を製造する危険がよくありました。正確な在庫の把握は、当社のボトムラインに大きな影響を与えました。
Jeff Bender - Materials Manager, Coastal Automotive
注目リソース