Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity

PlexのISO/IEC 27001:2013セキュリティ認証が製造メーカにもたらす意味

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
PlexはISO/IEC 27001:2013認証を取得しています

多くの組織が情報セキュリティについて話します。では、実際にどのような対策を講じているのでしょうか? そして、ベストプラクティスと安全対策を採用している証拠はどこにあるのでしょうか?

製造メーカが競争優位性を得るためにテクノロジを採用するにつれ、サイバー攻撃の標的となるケースも増加しています。しかし、攻撃への恐怖が組織の活動を妨げてはなりません。Plexのお客様は、当社がセキュリティについて語るだけでなく実際に対策を講じているからこそ、当社と当社のプラットフォームが自社の安全を守ってくれると信頼しています。当社は、具体的かつ強力な対策を講じ、独立監査人にプロセスと結果を検証してもらっています。

その証拠はそろっており、お見せできることをうれしく思います。

ISO/IEC 27001:2013認証の内容

国際標準化機構(ISO)は、国際的な自主規格を策定する世界最大の機関であり、サイバーセキュリティ分野でも最も尊重されている組織の一つです。つまり、Plexのような企業が使用するプロセス、手順、フレームワークを詳細にレビューし、提供されるテクノロジが最高レベルのセキュリティを満たしていることを確認します。

この厳格なプロセスについて詳しく説明することもできますが、基本的には、機密性、完全性、可用性の領域で企業の情報セキュリティ管理システムを審査するものです。レビューには多くの段階、管理策、条項があり、基本的には、Plexが必要な予防策を講じ、スマートマニュファクチャリングを安全に支えるためのセキュリティ・ベスト・プラクティスを導入していることを検証しています。

Plexのお客様にとっての意義

家を購入する前に検査を依頼するのと同じように、ISO/IEC 27001:2013認証は、事業を前進させ続けるために必要なサードパーティによる検証を提供します。当社では、お客様が理想の製造プロセスを実現できるよう、安全な方法でのテクノロジの活用を支援する安全対策を導入しています。

今日の製造環境を最適化するには、データが不可欠です。イノベーション、非効率性の発見、予知保全の実現、人と機械の接続、サプライチェーンの俊敏性の向上など、数多くのことを可能にします。Plexは、倉庫のドアをロックして警備員を外に配置することで在庫を物理的に保護するのと同じように、デジタルな安全対策を提供しているため、お客様はデータの完全性が常に保護されていることを知って安心することができます。

具体的には、Plexは強化されたファイアウォールクラスタを使用して変更を追跡し、脅威を評価します。不正アクセスを防止するために、SANベースの暗号化とファイアウォールで分離されたセキュリティゾーンを使用しています。さらに、DDoS保護はSSLまたはアプリケーション層の攻撃を検出して緩和し、同時にインフラ全体で堅牢なセキュリティ・イベント・モニタを実施しています。これらをはじめとする多くの予防措置により、Plexのお客様は予期せぬセキュリティ障害を回避しつつ、99.9%の稼働率を享受できています。最新のISO認証はその証です。

Plexのセキュリティ対策について、詳細をご覧になりたいですか? クラウド・インフラストラクチャとセキュリティのページをご覧になるには、ここをクリックしてください。


Plex Team
Plex Team
Plex, by Rockwell Automationは、クラウド提供型のスマートマニュファクチャリングソリューション分野におけるリーダーであり、世界中の製造メーカが優れた製品を生み出す力を提供しています。当社のプラットフォームは、製造メーカがビジネスのあらゆる側面を接続し、自動化し、追跡し、分析することで変革を推進する能力を実現します。Plex Smart Manufacturing Platformには、製造実行(MES)、ERP、品質、サプライチェーン計画および管理、産業用IoT、分析のためのソリューションが含まれており、人、システム、機械、サプライチェーンをつなぐことで、精度、効率性、俊敏性をもってリードすることを可能にします。

関連記事

Loading
Loading
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。