Loading
Video

Special Products & Mfg., Inc. Costi ridotti del 35%

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

Scoprite come un produttore ha ridotto i costi e migliorato la qualità con Plex.

Special Products & Mfg., Inc. serve gli OEM da oltre 50 anni, specializzandosi nella lavorazione dei metalli, nella produzione conto terzi, nella saldatura e altro ancora per diversi settori industriali. Prima di Plex, il loro sistema era soggetto a errori e inefficiente perché basato su attività manuali. In questo breve video, scoprirete come Plex è stato utilizzato per:

  • Aumentare l'automazione
  • Raggiungere il 100% di accuratezza dei dati
  • Migliorare le previsioni
  • Aumentare la qualità
  • Costi ridotti del 35%

Guardate il video ora per scoprire perché Plex è diventato la “dorsale” di Special Products & Mfg., Inc.

Contenuti correlati

Loading
Loading
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.