Loading
Video

Shank's Extracts monitora la ricerca e sviluppo con un ERP cloud

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

Ricerca e sviluppo di prodotti nel cloud

Shank's Extracts, azienda produttrice di private label, crea migliaia di estratti e aromi. La ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti possono ora essere gestiti attraverso Plex ERP. Tutti i dettagli e le versioni dei prodotti sono monitorati in Plex, dall’inizio del processo fino alla consegna al cliente. (1:01)

Trascrizione del video

Plex mi permette di effettuare il monitoraggio di tutto in modo conciso e in un unico posto, così non devo continuare a passare da un sistema all’altro, e questo è ciò che mi piace di più, avendo lavorato in altri sistemi ERP dal punto di vista della R&S. Dall’inizio del prodotto fino a Scala, tutto è in Plex. Inizio quando arriva una richiesta di progetto, e questo mi indica su cosa devo lavorare, i dati e tutto il resto. Le mie formule sono memorizzate in Plex, e anche le richieste di campioni sono in Plex. E permette che tutto sia davvero monitorabile, e potete vedere dove sta andando tutto. E poi, se il cliente lo acquista, passa direttamente alla produzione. Per il monitoraggio della R&S, nella funzione "Elenco parti", posso creare diverse versioni dello stesso codice prodotto, e questo mi permette di monitorare quante volte ho lavorato sulla formula. E poi ogni versione può essere trasformata in un codice prodotto separato, e questo monitora quali versioni sono passate alla produzione.

Contenuti correlati

Loading
Loading
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.