Loading
COERENZA E CHIAREZZA:

Aumento della produttività, migliore qualità e costi inferiori a portata di mano con le istruzioni di lavoro digitali

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
qcs

L'industria manifatturiera si trova ad affrontare sfide operative e legate alla forza lavoro nell'attuale contesto. C'è un esaurimento di materie prime di lavoratori qualificati, con i lavoratori esistenti che vanno in pensione e causano una perdita di conoscenze. I nuovi dipendenti devono essere formati e inseriti rapidamente su prodotti sempre più complessi.

Le istruzioni di lavoro digitali possono affrontare molte di queste problematiche e fornire numerosi vantaggi alle operazioni di produzione: costi di formazione inferiori e migliore fidelizzazione dei dipendenti, riduzione del fermo macchina, maggiore qualità dei prodotti, riduzione dello scarto e maggiore efficienza operativa. La capacità di trasformare documenti statici in istruzioni di lavoro visivamente coinvolgenti, dinamiche e interattive può coinvolgere i lavoratori, migliorare l'efficienza operativa e aumentare la sicurezza.

Plex MES offre istruzioni di lavoro digitali con una guida passo-passo in tempo reale e elementi interattivi per migliorare l'efficienza operativa e la qualità dei prodotti.

Icona delle istruzioni di lavoro guidate
Icona delle istruzioni di lavoro interattive

Istruzioni di lavoro guidate

Quando vengono stabilite le best practice e le procedure sono standardizzate per ogni fase del processo produttivo, il tempo di configurazione si riduce. Le schede di controllo della qualità integrate e gli avvisi di qualità in tempo reale aiutano a semplificare le fasi di controllo della qualità e a rilevare i problemi in anticipo. Fornire una guida completa e passo-passo direttamente nelle mani degli operatori promuove sia la capacità produttiva che la qualità. La possibilità di acquisire i dettagli delle problematiche di qualità e di registrare i tempi di inizio e completamento per ogni attività aiuta gli operatori a documentare le attività e a verificare quando/chi/quanto tempo è stato necessario per completare ciascuna attività. Con una maggiore visibilità sulle operazioni quotidiane, i supervisori possono monitorare le attività ed eliminare i colli di bottiglia.

Istruzioni di lavoro interattive

La creazione di istruzioni di lavoro interattive basate su modelli, sfruttando contenuti multimediali 3D e 2D integrati nel sistema PLM, aiuta a democratizzare la conoscenza del design e dell’ingegneria in tutta l’organizzazione e a semplificare la gestione dei cambiamenti. Quando gli operatori in prima linea possono accedere a un’interfaccia interattiva, comprendono meglio i prodotti e i processi su cui stanno lavorando, il che favorisce il coinvolgimento e riduce tempi e costi della formazione. I delicati processi di qualità sono spiegati in dettaglio per garantire che vengano eseguiti correttamente, migliorando la qualità e riducendo lo scarto.

CHRISTPHER GILES

SR. IT ERP ANALYST

RECARO AUTOMOTIVE

SEDE

MICHIGAN, STATI UNITI

"Ora abbiamo immagini integrate e attività complete per le istruzioni di lavoro. In precedenza c’era solo un muro di testo, che veniva a malapena esaminato… Con le istruzioni di lavoro guidate, posso fare affidamento su qualcuno che è qui da cinque anni o su qualcuno che è qui da un mese. Non dovrei vedere una discrepanza in termini di ciò che stanno facendo, come lo stanno facendo e la qualità delle cose che stanno producendo."

Icona aumento dell’efficienza degli operatori

01

Maggiore efficienza degli operatori

  • Le istruzioni basate sui ruoli, fornite in un sistema granulare e basato sulle attività, aiutano gli operatori a suddividere i complessi flussi del processo produttivo in passaggi più piccoli, guidati, semplici e facili da seguire. Quando gli operatori si sentono sicuri di aver svolto bene il lavoro, aumenta la soddisfazione e la fidelizzazione dei dipendenti.
  • La condivisione di istruzioni di lavoro digitali basate su modelli e interattive con gli operatori di prima linea rende i dati di progettazione più accessibili e aiuta a semplificare i cambiamenti.
Icona Single Source of Truth

02

Fonte unica di verità

  • Mantenere e aggiornare la documentazione cartacea è difficile. Salvare e rendere disponibili le istruzioni in Plex assicura che gli operatori abbiano sempre la versione più aggiornata delle istruzioni di lavoro.
  • Gli operatori possono accedere a istruzioni chiare e concise quando ne hanno bisogno, con un collegamento diretto al sistema di controllo della documentazione che contiene tutte le informazioni necessarie e accesso istantaneo ai contenuti multimediali all'interno di Plex.
Icona qualità migliore

03

Migliore qualità

  • I complessi flussi di produzione vengono suddivisi in passaggi più piccoli e guidati, riducendo le possibilità di errore, garantendo un funzionamento uniforme, riducendo lo scarto e migliorando la qualità del prodotto.
  • Gli operatori ricevono avvisi di qualità in tempo reale, in modo da poter rilevare e risolvere i problemi prima di procedere. Gli errori dovuti a istruzioni inadeguate o difficili da seguire sono ridotti, anche per i processi complessi.

Scoprite come le Guided Work Instructions in Plex possono semplificare le vostre operazioni. Guardate la demo interattiva.

Risorse in primo piano

Loading
Loading
Loading
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.