Loading
page_container_1 w:1224.0 h:792.0

Panoramica della soluzione

Plex Quality Management System (QMS)

Promuovere la qualità e conquistare nuove commesse per i produttori automotive

page_container_2 w:1224.0 h:792.0

Il futuro
della produzione
intelligente
è adesso.

Avete dei sintomi.
Abbiamo le soluzioni.

Va bene, avete già in atto qualche forma di gestione della qualità, ma è davvero sufficiente per far crescere la vostra azienda? Gli approcci personalizzati alla gestione della qualità e i sistemi interni non sono sufficienti per affrontare le complessità dell’ambiente produttivo odierno. Se la vostra gestione della qualità è simile a quella di molti produttori, state affrontando processi manuali e controllo della qualità basato su fogli di calcolo senza un processo di governance. Con l’aumento della complessità dei prodotti da un lato e gli sforzi continui per ridurre i costi dall’altro, la sfida per mantenere la qualità continua a crescere.

Qualità scarsamente integrata

È quasi impossibile ottenere la visibilità necessaria per misurare e garantire la qualità utilizzando sistemi e processi scollegati. Questo comporta un aumento del rischio di richiami, un incremento del rischio per i clienti e un possibile aumento dei costi.

Controllo della documentazione ingestibile

La gestione della documentazione cartacea porta rapidamente a informazioni obsolete e alla perdita di controllo. Ciò si traduce in elevati costi di conformità, ma può anche portare alla perdita di certificazioni o, peggio, di clienti.

Impossibilità di identificare la causa di origine dei problemi

I richiami dei prodotti sono in aumento, ma molti produttori hanno ancora difficoltà a memorizzare e monitorare i dati necessari per reagire rapidamente ai richiami e proteggere la vostra reputazione.

Incapacità di tenere il passo con le normative in continua evoluzione

Sembra che ogni poche settimane vengano introdotte nuove normative e linee guida. Può essere quasi impossibile implementare le modifiche in un ambiente analogico prima che si presenti un altro rischio.

Soddisfare le richieste dei clienti, rispettare i requisiti normativi e competere in un mercato globale dipende da un aspetto fondamentale della vostra attività produttiva: la qualità del prodotto. Può sembrare di nuotare controcorrente quando cercate di mantenere alti livelli di qualità mentre allo stesso tempo puntate a ridurre i costi o a trovare efficienze. Fortunatamente, è possibile prendere il controllo con l’aggiunta di un sistema di gestione della qualità avanzato nel vostro toolkit. L’integrazione della gestione digitale della qualità nel vostro flusso di produzione garantisce che possiate soddisfare e superare i requisiti normativi e dei clienti.

Il sistema di gestione della qualità Plex QMS offre ai produttori una maggiore visibilità della qualità e la cattura dei dati in tempo reale per garantire ripetibilità, prevedibilità e gestione della conformità. Plex QMS consente di gestire digitalmente la qualità con contenuti di qualità accurati e in tempo reale, in linea con i requisiti del settore e del prodotto. Inoltre, ottenete una maggiore eccellenza operativa.

page_container_3 w:1224.0 h:792.0

Prevedibile. Ripetibile. Azionabile.

La qualità è la base di ogni attività produttiva. Tuttavia, molti produttori stanno iniziando a rendersi conto dell’enorme valore che la gestione digitale della qualità offre. Una gestione della qualità che non solo rende operativa la conformità in modo efficiente, ma integra anche funzionalità a prova di errore nelle operazioni di produzione. È in questo momento che la qualità smette di essere solo un processo e diventa un vantaggio competitivo per acquisire nuovi clienti.

Plex QMS promuove e mantiene la qualità assicurando un processo prevedibile e ripetibile. Ciò aiuta a soddisfare gli standard del settore e le normative dei clienti, garantendo la conformità. Fornisce un'unica fonte attendibile per i vostri documenti e si traduce in una maggiore redditività.

Documentazione e standard di qualità disponibili in tempo reale in tutta l’azienda.

Processi di qualità e dati dei fogli di controllo automatizzati e aggiornati in tempo reale.

Prestazioni di qualità disponibili attraverso piani di controllo digitali e controllo della documentazione.

Qualità misurata in linea con reportistica chiara e accesso ai dati per un semplice monitoraggio degli audit.

Connessione

Automazione

Analisi

Monitoraggio

• Controllo documentato, istruzioni di processo, politiche, procedure e conservazione dei documenti
• Prevenzione degli errori intrinseca che arresta automaticamente la produzione se la qualità non è conforme alle specifiche
• Sistema e workflow integrati per la conformità normativa (APQP, FSA)
• Allerta proattiva e controllo statistico di processo (SPC)
• Redazione digitale di documenti di qualità
• Checksheet digitali
• Monitoraggio delle deviazioni
• Supporto FMEA, PPAP
• Gestione dei dispositivi di misura
• Gestione della qualità dei fornitori
• Repository unico della qualità e dashboard

Funzionalità Plex Quality Management

page_container_4 w:1224.0 h:792.0

Esempio di eccellenza.

Plex QMS supporta in modo esclusivo la qualità a ciclo chiuso da una prospettiva "Pianificare-Fare-Verificare-Agire", consentendo il miglioramento continuo dei processi di qualità. Migliorate le vostre iniziative di lean manufacturing attraverso l’analisi della causa di origine, il miglioramento continuo, la prevenzione dei difetti e la gestione dei fornitori.

Controllo e gestione della documentazione

I requisiti di qualità e la documentazione sono disponibili e condivisi in tempo reale in tutta l’azienda, rendendo la procedura formalizzata semplice e immediata.

CAPA (Corrective and Preventive Action, azioni correttive e preventive)

CAPA (Corrective and Preventive Action, azioni correttive e preventive) è integrato con il magazzino ricambi e il tracciamento dei lotti, le forniture, gli scarti e le spedizioni generali per aiutarvi a effettuare il tracciamento fino al livello del contenitore o del singolo componente.

Supporto integrato per la documentazione di certificazione

(control plans, APQP/PPAP)

Coordinate le attività di qualità tra i team e centralizzate il monitoraggio delle sottomissioni per un facile accesso da parte di clienti e fornitori.

Gestione audit

In caso di audit, la gestione digitale della qualità in linea rende rapido e semplice superare gli audit.

Resa ripetibilità prevedibilità

Pianificare Controllo della documentazione Piani FMEA PPAP - APQP

Esecuzione di ispezione, controlli in-process, fogli di controllo, monitoraggio degli strumenti di misura, SPC

Monitoraggio Validazione Audit Conformità/Certificazioni Monitoraggio delle deviazioni

Miglioramento Apprendimento Controllo dei problemi Business Intelligence Miglioramento continuo

6 passi per il successo della gestione della qualità

1. Digitalizzazione della qualità. Eliminazione degli errori di qualità manuali per allinearvi agli standard del settore. Questo vi aiuta a soddisfare o superare i requisiti dei clienti.

2. Istituite e ispezionate i vostri processi. Coordinate le attività di qualità a livello interfunzionale utilizzando un'unica fonte attendibile di informazioni per contribuire a garantire prodotti di alta qualità e facilitare lanci senza interruzioni.

3. Convalida ripetuta della qualità. Assicuratevi di soddisfare gli standard di qualità fondamentali per il vostro settore con metodologie di conformità flessibili e configurabili.

4. Apprendimento e miglioramento continui. Gestite le iniziative di lean manufacturing in corso in tutto il vostro stabilimento coinvolgendo (o collaborando con) clienti e fornitori attraverso portali.

5. Aumentare la visibilità. Centralizzate le informazioni e i documenti di qualità per ottenere approfondimenti basati sui dati, azioni di qualità più accurate e analisi della causa di origine.

6. Miglioramento della gestione dei dati. Organizzate e gestite i dati registrati in tempo reale e assicuratevi che i vostri record siano sempre sincronizzati, eliminando al contempo i documenti obsoleti dalla circolazione.

page_container_5 w:1224.0 h:792.0

Plex QMS semplifica la gestione della qualità e vi fa fare bella figura.

Mantenete un impegno verso la qualità Cicli di miglioramento continuo con standard e processi di qualità integrati come APQP in un sistema digitale di registrazioni aiutano a promuovere e mantenere la qualità.

Sempre pronti a un richiamo Accedete a dati contestuali in tempo reale per aiutarvi in caso di richiamo o audit con visibilità e genealogia avanzate.

Maggiore soddisfazione dei clienti Con una qualità ripetibile e prevedibile, sarete delle vere rockstar agli occhi dei vostri clienti.

Non dobbiamo dirvi che Plex funziona. Saranno i vostri risultati a farlo.

Gestione dei costi per una maggiore redditività Adottando un approccio predittivo alla gestione della qualità, i nostri clienti riducono costi, scarto e rischio. Questo contribuisce ad aprire opportunità per espandere l’attività e ottenere un vantaggio competitivo.

Rispetto costante degli impegni presi con i clienti Perdere anche un solo cliente può avere un impatto sulla redditività. I clienti di Plex QMS mantengono facilmente i loro clienti attuali come acquirenti fedeli, consegnando prodotti di qualità puntualmente, ogni volta.

Riduzione dei rischi per la reputazione Grazie alla possibilità di documentare accuratamente la qualità e di archiviare questi dati per diversi anni, i clienti di Plex QMS sono sempre pronti per i richiami e in grado di proteggere la loro reputazione.

Con Plex, otterrete un time to value più rapido Plex QMS è stato progettato per essere implementato rapidamente e con facilità. I nostri clienti possono passare dall’idea alla produzione in poche ore e aggiungere facilmente funzionalità nel tempo. I progetti che con altri fornitori di software potrebbero richiedere settimane diventano operativi e iniziano a generare valore in pochi giorni con Plex.

"Il nostro approccio di lean manufacturing ci ha permesso di mantenere la capacità produttiva semplificando le nostre operazioni lungo tutta la catena del valore. Questo significa che i clienti possono contare su un prodotto di qualità superiore, consegnato sempre puntualmente e a un costo ragionevole."

Paul Wright, Accuride Corporation

page_container_6 w:1224.0 h:792.0

Connessione persone, sistemi, macchine e catene di fornitura

Automazione dei processi aziendali

Analisi di ciò che conta di più e supporto a decisioni più informate

MONITORAGGIO dei dati dallo stabilimento all’alta direzione

Rendete la vostra azienda a prova di futuro

con la
Plex Smart
Manufacturing
Platform TM

Plex Smart Manufacturing Platform TM è nata nello stabilimento ed è progettata per una produzione più intelligente, oggi e domani. In un unico sistema digitale di registrazioni e coinvolgimento, Plex consente ai produttori di raggiungere nuovi livelli di visibilità, qualità e controllo in tutte le loro operazioni.

Sistema digitale unico di
registrazioni e interazione

Plex Smart Manufacturing Platform TM Applicazioni

Con la Plex Smart Manufacturing Platform TM avete a disposizione opzioni che vanno da un MES stand-alone a una soluzione completamente integrata end-to-end che potenzierà l’intera azienda.

Plex Manufacturing Execution Suite (MES) è una soluzione software di produzione completa che fornisce gestione della produzione in tempo reale e senza carta per
garantire conformità, qualità ed efficienza a livello aziendale.

Plex Enterprise Resource Planning (ERP) è un ERP completo, scalabile, basato su cloud che automatizza i processi di front- e back-office.

Plex Quality Management System (QMS) è una soluzione digitale basata su cloud per i produttori che standardizza e automatizza la documentazione, i processi e le misurazioni della qualità.

Plex DemandCaster Supply Chain Planning (SCP) combina i dati di
diversi reparti della vostra azienda per sincronizzare la previsione della domanda e dell'offerta e migliorare la precisione del magazzino ricambi e la gestione della produzione.

Monitoraggio della produzione offre una connettività senza interruzioni alle macchine nello stabilimento, fornendo KPI operativi e dashboard trasparenti e dati in tempo reale per
favorire miglioramenti continui.

Automazione e orchestrazione MES collega il vostro MES Plex allo stabilimento per controllare il flusso di informazioni, i processi e la configurazione dei centri di lavoro, aumentando l'efficienza,
riducendo i costi ed eliminando gli errori manuali.

Asset Performance Management (APM) combina dati a livello di processo, operativo e
macchina tramite dashboard altamente visivi per monitorare in modo proattivo lo stato delle macchine e dello stabilimento, garantendo tempo di operatività, produttività e necessità di manutenzione ottimali.

page_container_7 w:1224.0 h:792.0

LA VOSTRA QUALITÀ
NON SI
FERMA QUI . . .

plex.com | 888.454.7539

Risorse in primo piano

Loading
Loading
Loading
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.