Loading
page_container_1 w:612.0 h:792.0

Per la pubblicazione esterna

Ottobre 2025

01

Politica di supporto dei dispositivi mobile Plex

Di seguito è riportato un elenco di scanner di codice a barre supportati, testati per garantire un’elevata compatibilità con il software Plex. Invitiamo i nostri clienti a utilizzare i dispositivi elencati di seguito per ottenere i migliori risultati e il miglior supporto. Sebbene possano esserci altri dispositivi che potrebbero essere supportati e funzionare con il software Plex, poiché Plex dispone di un numero limitato di dispositivi che possiamo mantenere e testare, non possiamo garantire un supporto ottimale per questi dispositivi.

Dispositivo

ULTIMA VERSIONE DEL SISTEMA OPERATIVO TESTATA

Honeywell CT60 Honeywell CK65 Keyence DX-A600 Keyence BT-A1000 Keyence BT-A2000 Keyence BT-A600 Keyence BT-A700 Zebra TC8300 Zebra MC9300 Zebra TC52X

Android 10 Android 11 Android 12 Android 14 Android 14 Android 14 Android 11 Android 11 Android 11 Android 10

page_container_2 w:612.0 h:792.0

© 2024 Plex, by Rockwell Automation. Tutti i diritti riservati.

www.plex.com

Politica di supporto del sistema operativo

Di seguito è riportata la politica di supporto del sistema operativo, che garantisce un elevato grado di compatibilità tra i dispositivi mobili utilizzati e l'app Plex Mobile. Anche se potreste essere in grado di utilizzare l'app Plex Mobile da una delle versioni non supportate con supporto limitato, vi incoraggiamo a utilizzare una delle versioni del sistema operativo elencate di seguito sul vostro dispositivo mobile.

VERSIONE ANDROIDSUPPORTATA

14 13 12 11 10 e inferiori

Sì Sì Sì Sì No

VERSIONE iOSSUPPORTATA

17 16 15 14 13 12 11 e inferiori

Sì Sì Sì No No Sì No

Risorse in primo piano

Loading
Loading
Loading
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.