Loading
page_container_1 w:612.0 h:792.0

CASE STUDY

Azienda di stampaggio metalli
Gestione dati attributi
Successo con Plex

Hatch Stamping aveva difficoltà a raggiungere efficienza, precisione e a continuare a crescere con i propri processi manuali e un'infrastruttura tecnologica antiquata. L'azienda aveva inoltre bisogno di gestire le operazioni sia all'interno che all'esterno degli Stati Uniti e di integrare le informazioni provenienti da una varietà di sistemi e database eterogenei. Con l'aggiunta di Plex, sono riusciti a ottenere questo e molto altro.

Risultati

Gestione dei dati per operazioni che si estendono tra Stati Uniti e Messico

Isolamento delle metriche di prestazione e dei dati finanziari per impianto

Le funzionalità di codice a barre consentono un monitoraggio più accurato dei componenti

Plex misura l’OEE e genera dati e report per prevenire, identificare e risolvere rapidamente i problemi di produzione

PLEX.COM| 02 9475 0000

page_container_2 w:612.0 h:792.0

PLEX.COM| 855.534.8012

INFORMAZIONI SUL CLIENTE

Hatch Stamping

Sede: Chelsea, MI

Fondata: 1952

Con sede a Chelsea, Michigan, Hatch Stamping Company è un produttore di stampaggi in metallo specializzato nella progettazione, nella costruzione di prototipi, nella costruzione di stampi progressivi, nelle stampature e negli assemblaggi per l’industria automobilistica. Ha stabilimenti negli Stati Uniti e in Messico.

Valori forti come la qualità, un servizio clienti eccezionale e l’integrità hanno portato Hatch Stamping a una crescita notevole negli ultimi anni. Con la crescita è arrivata la necessità di valutare le soluzioni tecnologiche esistenti. Il suo obsoleto sistema ERP basato su DOS non era abbastanza robusto per gestire le richieste e gli obiettivi dell’azienda. Dopo aver valutato soluzioni ERP come QAD e SAP, Hatch ha scelto Plex per integrare le informazioni provenienti da database diversi in un’unica soluzione facile da usare, semplificata e accessibile in tutta l’azienda.

Plex non solo offre un supporto ERP all'avanguardia, ma combina le funzionalità di ERP, MES, gestione della qualità, gestione delle relazioni con i clienti (CRM), integrazione del reparto produttivo e molto altro ancora. Inoltre, poiché Plex è un modello Cloud, Hatch evita i costi, i problemi e le interruzioni aziendali associati agli aggiornamenti delle nuove versioni. Con Plex, non ci sono mai nuove versioni o patch di sicurezza da installare. I miglioramenti vengono apportati al software in tempo reale, spesso su base giornaliera, senza costi aggiuntivi.

"Plex ha semplificato la raccolta dati e la gestione dati a tutti i livelli della nostra azienda, consentendo un risparmio di tempo e risorse",

— Arvel Wooten, Organizational Development Specialist

page_container_3 w:612.0 h:792.0

CASE STUDY

3

PLEX.COM| 855.534.8012

Plex crea sinergia tra utente e dati

Come tutti i produttori, Hatch si affida a dati accurati e tempestivi per gestire le proprie prestazioni. L'integrazione completa dei dati operativi in tempo reale, raccolti dal reparto produttivo fino all’alta direzione, è fondamentale per una manutenzione preventiva efficace, il risparmio sui costi e le operazioni di lean manufacturing. Circa il 50 percento dei dati critici di Hatch, come i tassi di produzione, i tempi di prestazione, le specifiche di qualità e le informazioni sul magazzino ricambi, viene generato nel reparto produttivo.

Grazie a Plex, i dipendenti possono inserire e recuperare dati in tempo reale, così da poter prendere decisioni più informate. Dati di qualità accurati hanno aiutato l’azienda a gestire le risorse in modo efficiente, eliminando gli sprechi e riducendo gli errori. Ad esempio, in passato l’azienda aveva due o tre FactoryTalk dedicati esclusivamente alla generazione di report. Ora, qualsiasi utente può creare report in pochi minuti, e questo ha permesso alla direzione di evitare costi inutili, reindirizzare le risorse verso altre attività di maggior valore e affrontare in modo proattivo i problemi di produzione.

“Plex ha semplificato la raccolta e la gestione dati a tutti i livelli della nostra azienda, consentendo un risparmio di tempo e risorse”, ha dichiarato Arvel Wooten, organizational development specialist, Hatch Stamping Company.

La facilità d’uso di Plex è dimostrata dallo stabilimento in Messico dell’azienda, dove il 90 percento dei dipendenti del reparto produttivo parla spagnolo. Anche se Plex offre funzionalità in lingue straniere, i dipendenti continuano a utilizzare il sistema in inglese.

Le capacità estremamente facili da usare di Plex ci hanno permesso di superare la barriera culturale e linguistica.”

— Arvel Wooten, Organizational
Development Specialist

Funzionalità multi-plant per la tracciabilità delle prestazioni

In precedenza, le finanze degli stabilimenti di Hatch negli Stati Uniti e in Messico venivano monitorate insieme. Non era possibile monitorare le prestazioni dei singoli stabilimenti. Non potendo visualizzare i processi produttivi in tempo reale nelle singole sedi, Hatch ha trovato difficile lavorare in modo efficiente con sprechi minimi. La funzione multi-stabilimento di Plex consente all’azienda di monitorare e gestire i conti e il magazzino ricambi di ciascuno dei suoi stabilimenti, garantendo la massima trasparenza.

page_container_4 w:612.0 h:792.0

CASE STUDY

4

PLEX.COM| 855.534.8012

Funzionalità di etichettatura con codice a barre per la trasparenza del magazzino ricambi

Sebbene Hatch fosse in grado di monitorare il magazzino ricambi, il tempo e la produzione con il sistema precedente, ciò comportava comunque processi manuali e dispendiosi in termini di tempo. Plex ha semplificato il processo e lo ha anche reso privo di carta nel reparto produttivo. Con le funzioni di codice a barre integrate di Plex, il processo di monitoraggio di parti, contenitori e dettagli di spedizione è più accurato e semplificato. La soluzione con codice a barre supporta centinaia di formati di codice a barre standard e specializzati ed è completamente integrata nell'applicazione. Viene utilizzata per il monitoraggio del magazzino ricambi, la spedizione/ricezione, il monitoraggio degli strumenti, il monitoraggio dei calibri, il tempo e la presenza del lavoro e altre aree. I numeri di parte, i numeri degli ordini di acquisto, i numeri di lotto o qualsiasi altra informazione possono essere codificati in un codice a barre.

"La funzione di codice a barre ha reso il monitoraggio dei magazzino ricambi più accurato e semplice. Ora siamo in grado di fornire informazioni precise ai nostri fornitori. Prima avevamo una visione a 10000 piedi del magazzino ricambi, ora lo osserviamo da 10 piedi. Questo è un cambiamento enorme", conferma Wooten.

Funzione personalizzata: misura dell’OEE

Per Hatch, l’OEE (Overall Equipment Effectiveness) è il KPI (indice di prestazione) principale. L’OEE, insieme ai metodi di lean manufacturing, è una misura del successo. L’azienda suddivide l’OEE in tre componenti separate, ma misurabili: fermo macchina, performance rispetto al tasso e qualità. Queste metriche si concentrano sull’efficacia delle operazioni di produzione dell’azienda.

page_container_5 w:612.0 h:792.0

CASE STUDY

5

Plex ha creato una funzione personalizzata per misurare l'OEE. Questa funzione fornisce strumenti potenti ma facili da usare per misurare l'OEE e massimizzare il tempo di operatività e la produttività. Nel sistema è possibile inserire facilmente parametri come i pezzi prodotti al minuto, il tempo impiegato dai dipendenti per un'attività specifica, il fermo macchina in produzione e la qualità dei pezzi, per generare report. I dati raccolti vengono utilizzati per prevenire, identificare e risolvere rapidamente i problemi di produzione. Plex fornisce un monitoraggio dettagliato di tutto ciò che l'azienda riceve, produce e spedisce. Queste informazioni hanno permesso alla direzione di raggiungere livelli di prestazione produttiva di livello mondiale.

Poiché l’efficacia delle apparecchiature ha un impatto maggiore sui dipendenti del reparto produttivo rispetto a qualsiasi altro gruppo, Plex consente loro di monitorare l’OEE e di pianificare e implementare miglioramenti alle apparecchiature e al workflow per aumentare l’efficienza. I report e le analisi sull’OEE aiutano Hatch a evitare costosi fermi macchina, ad ampliare la propria base di conoscenze tecniche e a rispondere rapidamente ai problemi di manutenzione. “La capacità di Plex di fornire informazioni dettagliate rapidamente ci fa risparmiare tempo. Con il modello Cloud, ci ha permesso di accedere alle informazioni da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Non dobbiamo più inseguire i dati da una fonte all’altra. Ora sono prontamente disponibili per aiutarci a prendere decisioni informate e proattive”, ha dichiarato Wooten.

INFORMAZIONI SU PLEX

Plex Systems, Inc.® è leader nelle soluzioni di smart manufacturing basate sul cloud, consentendo ai produttori di tutto il mondo di realizzare prodotti eccezionali. La nostra piattaforma offre ai produttori la possibilità di connettere, automatizzare, monitorare e analizzare ogni aspetto della loro attività per promuovere la trasformazione. Plex Smart Manufacturing Platform

include soluzioni per la gestione della produzione (MES), ERP, gestione della qualità, pianificazione e gestione della supply chain, Industrial Internet of Things e analisi per connettere persone, sistemi, macchine e supply chain, consentendo loro di operare con precisione, efficienza e agilità.

PLEX.COM | 855.534.8012

Risorse in primo piano

Loading
Loading
Loading
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.