Dispositivi connessi utilizzati nelle operazioni di produzione attuali:
Scanner manuali
Dispositivi mobili consumer
Sensori
Strumenti e macchine abilitati IP
Dispositivi Bluetooth a bassa potenza
Scanner per il controllo qualità
Termostati intelligenti o
controlli di illuminazione
(ad es. telefono, tablet)
94%
94%
79%
50%
46%
37%
32%
24%
CONTROL: Controllo
Fattori chiave per il digitale
TRASFORMAZIONE
Promozione dell’automazione della produzione, IIoT e risultati
I produttori che adottano il digitale
trasformazione: sfruttamento
tecnologia e innovazione per
migliorare la vostra strategia aziendale in
il mondo digitale moderno.
Connessione
Sblocco
Connessione
Collegate l’azienda a tutto attraverso l’Industrial Internet of Things (IIoT)
e tecnologia cloud
CONTROL: Controllo
Controllate le operazioni dello stabilimento e dell’azienda con maggiore automazione e agilità
Sblocco
Sfruttate il potenziale delle persone mentre il cloud libera risorse
Utilizzo delle capacità dell’IIoT
Percentuale di produttori che considera
La "connectedness" è fondamentale per:
Miglioramento
COMUNICAZIONE E
COLLABORAZIONE
Aumento
PRODUTTIVITÀ
MIGLIORAMENTO OPERATIVO
EFFICIENZA
Eliminazione dei sistemi obsoleti e soggetti a errori
processi manuali su carta
Semplificazione della comunicazione e
collaborazione tramite un unico sistema di
Registrazione in tutta l’azienda
Visibilità in tempo reale
e la gestione presso lo
momento produttivo
Il cloud consente:
Ottenete informazioni tempestive per
Miglioramento dell’azienda
processi
Migliorate la vostra capacità di
Azione sulle informazioni
Una rete di oggetti fisici che condividono e
elaborazione dei dati in un’applicazione industriale
IIoT:
Non potete gestire ciò che non potete misurare o monitorare
Le isole di informazioni causano discrepanze e sprechi
Cosa vedete come
il maggiore ostacolo al vostro
crescita dell’azienda
anno?"
Risposta più popolare:
Mancanza di
lavoratori qualificati
Per ulteriori informazioni sui fattori chiave per la trasformazione digitale della produzione,
guardate il webinar di Plex:
3 fattori chiave per la trasformazione digitale nel settore manifatturiero
.
Fattori chiave per la trasformazione digitale nel settore manifatturiero:
STATO
AUTOPRODUZIONE
Senza cavi
lavoratori
Informati, innestati
ed efficace
forza lavoro
I dipendenti sono autorizzati a sviluppare competenze moderne
per affrontare le sfide di oggi
Risorse in primo piano
Loading
Loading
Loading
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.