Promuovere l’automazione della produzione, IIoT e i risultati
I produttori che abbracciano la trasformazione digitale sfruttano la tecnologia e l’innovazione per migliorare la loro strategia aziendale nel mondo moderno e digitale.
I fattori chiave per la trasformazione digitale nel settore manifatturiero:
Connessione
Controllo
Sblocco
Connessione
Collegate l’azienda a tutto attraverso l’Industrial Internet of Things (IIoT) e la tecnologia cloud
Percentuale di produttori che considerano la "connectedness" fondamentale per:
Miglioramento della comunicazione e della collaborazione
Aumento della produttività
Miglioramento dell’efficienza operativa
Eliminazione dei processi cartacei manuali obsoleti e soggetti a errori
Semplificate la comunicazione e la collaborazione attraverso un unico sistema di registrazioni in tutta l’azienda
Sfruttamento delle capacità dell’IIoT
Dispositivi connessi utilizzati nelle operazioni di produzione oggi:
Scanner a mano (ad es. telefono, tablet) Dispositivi mobili consumer Sensori Strumenti e macchine abilitati IP Dispositivi Bluetooth a bassa potenza Scanner di qualità Termostati intelligenti o controlli di illuminazione
94% 79% 50% 46% 37% 32% 24%
Abilitate visibilità in tempo reale e gestione al momento della produzione
Informazioni tempestive per il miglioramento dei processi aziendali
Migliorate la vostra capacità di agire sulle informazioni
IIoT: una rete di oggetti fisici che condividono ed elaborano dati in un’applicazione industriale
CONTROLLO
Controllate le operazioni del reparto produttivo e dell’azienda con maggiore automazione e agilità
Non potete gestire ciò che non potete misurare o monitorare. Le isole di informazioni causano discrepanze e sprechi
Sblocco
Sfruttate il potenziale delle persone mentre il cloud libera risorse
"Quale ritenete sia il più grande ostacolo alla crescita della vostra azienda il prossimo anno?"
Risposta più popolare:
Carenza di lavoratori qualificati
Il cloud consente:
Lavoratori senza vincoli
Forza lavoro informata, innestata ed efficace
I dipendenti sono messi nelle condizioni di sviluppare competenze moderne per affrontare le sfide di oggi
Per ulteriori informazioni sui fattori chiave per la trasformazione digitale nel settore manifatturiero, guardate il webinar di Plex: 3 Keys to Digital Transformation in Manufacturing.
STATO
AUTO-PRODUZIONE
Risorse in primo piano
Loading
Loading
Loading
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.