Loading
page_container_1 w:396.0 h:612.0

SOLUZIONE
PANORAMICA

PLEX CONNECTED WORKER

page_container_2 w:792.0 h:612.0

SIETE PRONTI A

GUIDATE LA

SMART

MANUFACTURING

RIVOLUZIONE?

Oggi i produttori si trovano ad affrontare un nuovo tipo di pressione, che non mette alla prova solo le vostre operazioni, ma anche la vostra capacità di costruire e sostenere una forza lavoro connessa. Il settore sta cambiando rapidamente. Con l’uscita di lavoratori esperti e l’ingresso di nuovi dipendenti, la sfida non è solo trovare persone, ma metterle in condizione di dare il meglio fin dal primo giorno, anche su prodotti sempre più complessi. Le lacune di conoscenza, l’esaurimento di materie prime e l’alto costo della formazione possono portare a un arresto della produttività. I dipendenti lasciano le loro postazioni per fare domande e le informazioni cruciali vengono trasmesse a voce, mentre la necessità di efficienza, produttività e qualità non è mai stata così alta. Per rimanere competitivi, i produttori devono ripensare il modo in cui supportano il proprio personale, non solo attraverso la formazione, ma anche con la connettività e l’empowerment dei dipendenti. Plex Connected Worker è la vostra occasione per essere pionieri mentre il settore manifatturiero affronta un cambiamento significativo nella forza lavoro. Ora è il momento di potenziare i vostri dipendenti attraverso la tecnologia, i dati e una comunicazione migliore. È qui che inizia la trasformazione. Immaginate una forza lavoro che dispone di istruzioni passo-passo, di un trasferimento di conoscenze senza interruzioni e della collaborazione a portata di mano. Questo è il potere di Plex Connected Worker: una soluzione progettata per connettere i vostri team, ottimizzare i vostri processi e permettere ai vostri dipendenti di puntare al miglioramento continuo.

• Esaurimento di materie prime e alto turnover
• Pensionamento di lavoratori qualificati
• Lacune di competenza e conoscenza tra i turni
• Elevati costi e tempi richiesti per formazione e onboarding

• Produttività degli operatori e problematiche legate alla sicurezza
• Uniformità della qualità del prodotto e soddisfazione del cliente non garantite

COSA FRENA I VOSTRI OPERATORI IN PRIMA LINEA?

• Migliora l’innesto e la soddisfazione dei dipendenti
• Consente un onboarding e una formazione più rapidi ed efficaci
• Supporta l’acquisizione e il trasferimento delle conoscenze da parte dei lavoratori esperti
• Aumenta l’efficienza degli operatori e la sicurezza sul lavoro

• Migliora la qualità e l’uniformità dei prodotti
• Rafforza la soddisfazione dei clienti grazie a meno errori e ritardi

COME PLEX CONNECTED WORKER OFFRE VALORE

page_container_3 w:792.0 h:612.0

PORTATE IL VOSTRO BUSINESS AL LIVELLO SUCCESSIVO CON

PLEX CONNECTED WORKER

Plex Connected Worker vi fornisce gli strumenti, i dati e le indicazioni necessari per lavorare in modo più intelligente, più veloce e più sicuro. Grazie a informazioni in tempo reale, istruzioni di lavoro standardizzate e comunicazione senza interruzioni, potrete adattarvi e innovare nel settore manifatturiero e acquisire il patrimonio di conoscenze della produzione.

COMPETENZE E CONOSCENZE
GESTIONE

Plex Connected Worker offre una soluzione unificata per il monitoraggio delle competenze, il potenziamento dei team e la garanzia della conformità. Le organizzazioni possono andare oltre il trasferimento informale delle conoscenze e mantenere standard di competenza uniformi in tutti i settori.

SALUTE DEI DIPENDENTI
E SICUREZZA

La tecnologia Plex Connected Worker offre un hub centralizzato per i contenuti di formazione e le linee guida operative. Standardizzando queste informazioni, si riducono gli errori, si aumenta l’efficienza e si promuovono ambienti di lavoro più sicuri.

Promuovete una cultura della collaborazione mettendo in contatto i lavoratori tra loro, consentendo la condivisione delle informazioni in tempo reale, l’apprendimento tra pari e una comunicazione più efficace. Condividendo la propria competenza e risolvendo i problemi insieme, i dipendenti sviluppano le proprie capacità, colmano le lacune di conoscenza e migliorano le prestazioni del team.

Aumentate la produttività consentendo ai vostri operatori in prima linea di completare le attività più rapidamente, con maggiore precisione e con meno interruzioni, aumentando la produzione, riducendo gli errori e migliorando l’efficienza operativa complessiva

VANTAGGI DI CONNECTED WORKER

SCOPO

Ispirate i lavoratori collegando le loro azioni quotidiane a un quadro più ampio, aiutandoli a vedere l’impatto che hanno sulla qualità, sulla soddisfazione dei clienti e sul successo dell’azienda. I team guidati da uno scopo sono più innestati, più motivati e più impegnati nell’eccellenza.

Processo

Ottimizzate la gestione delle attività con workflow ricchi di contesto: organizzazione, monitoraggio e prioritizzazione delle attività tra persone, macchine e dispositivi. Questo non solo aumenta l’efficienza e la responsabilità, ma rivela anche informazioni in tempo reale che mostrano come il lavoro individuale influisce su KPI di prestazione, sicurezza e qualità.

PERSONE

PRODUTTIVITÀ

page_container_4 w:792.0 h:612.0

POTENZIATE
LA
VOSTRA FORZA LAVORO

GUIDARE

TECNOLOGIA CONNESSA
SUPPORTATA DAI PILASTRI FONDAMENTALI DELLA
SMART MANUFACTURING

Processi manuali, team disconnessi e sistemi rigidi possono rendere difficile stare al passo con il panorama produttivo in continua evoluzione di oggi. Con Plex Connected Worker, potete fornire alla vostra forza lavoro gli strumenti per rimanere agili e allineati, indipendentemente da ciò che vi aspetta. Con uniformità integrata e flessibilità per evolversi, Plex Connected Worker aiuta il vostro team a rimanere concentrato, informato e produttivo. Potenziando i dipendenti attraverso dati, comunicazione e innovazione, non state solo tenendo il passo, ma state dettando il ritmo.

SICUREZZA. AFFIDABILITÀ.
INNOVAZIONE CONTINUA.

Il nome del gioco per i produttori di oggi è l’innovazione continua. Dovete rimanere agili man mano che emergono nuove sfide e opportunità. Per farlo, è necessaria una soluzione software sicura da rischi per la sicurezza, vulnerabilità, accessi non autorizzati e furto di dati. Plex non è una soluzione basata su cloud qualsiasi. A differenza di molte soluzioni concorrenti, Plex è nato nel cloud, non è stato adattato successivamente. Così ottenete una sicurezza rafforzata di livello mondiale, elevata disponibilità e scalabilità e, soprattutto, un ambiente che vi mantiene all’avanguardia. Con i fornitori tradizionali on-premise, ospitati e anche la maggior parte dei fornitori SaaS, dovete attendere da un trimestre a un anno o più per ottenere nuove versioni che correggono bug o offrono nuove funzionalità. A volte siete anche costretti a eseguire aggiornamenti complessi per sfruttare questi aggiornamenti. Con Plex, non dovete mai aspettare l’ultima novità. Offriamo nuove funzionalità e miglioramenti quasi quotidianamente, e siete liberi di approfittarne in qualsiasi momento.

INFRASTRUTTURA CLOUD DI CLASSE MONDIALE DI PLEX:

• Mantiene un punteggio di sicurezza "A" di prim’ordine da parte di SecurityScoreCard.com, superando costantemente i punteggi dei nostri concorrenti.
• Offre un livello di integrazione con API flessibili e moderne per collegarvi a un ecosistema di funzionalità complementari sviluppate da altre aziende, inclusi i clienti Plex

• Prestazioni di sistema eccezionali, superiori al nostro SLA con un tempo di operatività del 99.997% e prestazioni superiori agli SLA della maggior parte dei cloud pubblici. Offre un livello di integrazione con API flessibili e moderne per collegarvi a un ecosistema di funzionalità complementari sviluppate da altre aziende, inclusi i clienti Plex.

page_container_5 w:792.0 h:612.0

Semplificazione
delle operazioni,
aumento
della produttività,
riduzione dei costi…

DIGITAL WORK INSTRUCTIONS SUITE:

I produttori si trovano ad affrontare sfide legate alla forza lavoro e alle operazioni, tra cui l’esaurimento di materie prime di lavoratori qualificati, il pensionamento dei dipendenti e la necessità di formare rapidamente i nuovi assunti su prodotti complessi. Le istruzioni di lavoro digitali possono contribuire a risolvere questi problemi riducendo i costi di formazione, migliorando la fidelizzazione, minimizzando il fermo macchina e aumentando la qualità e l’efficienza dei prodotti.

ISTRUZIONI DI LAVORO GUIDATE

• Il tempo di configurazione è ridotto e l’uniformità è migliorata grazie a procedure standardizzate.

• Avvisi di qualità in tempo reale e schede di controllo integrate individuano i problemi in anticipo.

• Una guida passo-passo nelle mani degli operatori aumenta la produttività e la qualità.

• Monitoraggio dei dettagli delle attività e delle note sui problemi per una maggiore responsabilità.

• Una maggiore visibilità aiuta i supervisori a monitorare i workflow e a rimuovere i colli di bottiglia.

Istruzioni di lavoro interattive

• Le istruzioni multimediali 3D/2D rendono più semplice la comprensione delle attività complesse.

• Integrato con i sistemi PLM per la condivisione delle conoscenze di progettazione tra i team.

• Interfacce interattive innestato

operatori e riduzione dei tempi/costi di formazione.

• Le istruzioni dettagliate assicurano che i delicati compiti di qualità siano svolti correttamente.

• Migliora la qualità del prodotto e riduce al minimo lo scarto.

Istruzioni di lavoro avanzate

• Le istruzioni specifiche per i contenitori garantiscono un’esecuzione precisa al livello di unità più piccolo.

• La visibilità in tempo reale della distinta base (BOM) in ogni fase del processo migliora l’accuratezza.

• Gli operatori scansionano i componenti tramite numero di serie, lotto o codice prodotto per verificarne la correttezza.

• Guida alla distinta base passo dopo passo che previene errori e migliora la tracciabilità.

• I supervisori possono monitorare i progressi e intervenire immediatamente in caso di discrepanze.

ISTRUZIONI DI LAVORO AUTOMATIZZATE

• Gli strumenti intelligenti ricevono automaticamente le ricette esatte, senza necessità di configurazione manuale.

• La comunicazione bidirezionale degli utensili fornisce un feedback in tempo reale all’ingegneria e al controllo qualità.

• La conformità integrata alle specifiche delle parti impedisce la realizzazione di build fuori specifica.

• I tempi di configurazione sono ridotti, migliorando la produttività e le prestazioni della linea.

• I dati di esecuzione vengono acquisiti in tempo reale per promuovere la qualità e il miglioramento continuo.

page_container_6 w:792.0 h:612.0

OTTENETE MAGGIORI

EFFICIENZA

CON

Collaborazione

E

 

 

EMPOWERMENT

LEAN COLLABORATION SUITE:

Plex Lean Collaboration migliora le operazioni e promuove il miglioramento continuo attraverso feedback in tempo reale, metriche delle prestazioni in diretta e risoluzione collaborativa dei problemi. Come parte di Plex Connected Worker, riduce gli sprechi identificando le inefficienze, migliorando l’uso delle risorse e accelerando la risoluzione dei problemi. Inoltre, aumenta l’innesto collegando digitalmente i dipendenti ai loro compiti e ai loro team.

CHAT INTEGRATA IN MICROSOFT TEAMS

• Comunicazione intelligente e in tempo reale all’interno di Microsoft Teams.
• Condivisione rapida delle informazioni che favorisce la collaborazione.
• Favorisce l’allineamento tra organizzazioni in tempo reale durante i cambiamenti.

ACTIVITY MANAGER

• Le attività sono gestite da un'unica "Home Screen" centrale.
• La chiara definizione delle responsabilità aumenta la responsabilizzazione.
• Il lavoro è semplificato e i colli di bottiglia sono ridotti.

KPI CHIAVE

• Metriche in tempo reale che stimolano l’azione.
• Monitoraggio dei KPI per individuare le aree di miglioramento.
• Utilizzo di dati affidabili per guidare decisioni intelligenti.

Pianificazione strategica

• Definizione e condivisione di uno scopo aziendale chiaro.
• Allineamento di tutti su obiettivi comuni.
• Ispirazione dei dipendenti a dare contributi significativi.

CHAT INTEGRATA IN MICROSOFT TEAMS

page_container_7 w:792.0 h:612.0

GARANTITE IL FUTURO DELLA VOSTRA AZIENDA CON IL

PLEX SMART MANUFACTURING PLATFORMTM

PLEX MANUFACTURING
EXECUTION SUITE (MES)

è una soluzione software di produzione completa che fornisce gestione della produzione in tempo reale e senza carta per promuovere conformità, qualità ed efficienza a livello aziendale.

PLEX QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM (QMS)

è una soluzione digitale basata su cloud per i produttori che standardizza e automatizza la documentazione, i processi e le misurazioni della qualità

PLEX CONNECTED WORKER

offre ai team di produzione strumenti digitali in tempo reale per migliorare la produttività, ridurre gli errori e potenziare la collaborazione. Connette le vostre persone, agli obiettivi, alle persone, alla produttività e ai processi per promuovere il miglioramento continuo e l’agilità della forza lavoro nel reparto produttivo.

PLEX ENTERPRISE RESOURCE
PLANNING (ERP)

è un ERP completo, scalabile e basato su cloud che automatizza i processi di front e back-office.

PLEX SUPPLY CHAIN PLANNING (SCP)

combina i dati di più reparti della vostra azienda per sincronizzare la previsione della domanda e dell'offerta e migliorare la precisione del magazzino ricambi e la gestione della produzione.

Monitoraggio della produzione

offre una connettività senza interruzioni alle macchine nello stabilimento, fornendo KPI operativi e dashboard trasparenti in tempo reale per promuovere miglioramenti continui

AUTOMAZIONE E ORCHESTRAZIONE MES

collega il vostro Plex MES allo stabilimento per controllare il flusso di informazioni, i processi e la configurazione dei centri di lavoro, aumentando l'efficienza, riducendo i costi ed eliminando gli errori manuali.

GESTIONE DELLE PRESTAZIONI DEGLI ASSET
MANAGEMENT (APM)

combina i dati a livello di processo, operativo e macchina attraverso dashboard altamente visivi per monitorare in modo proattivo lo stato delle macchine e dello stabilimento, garantendo tempo di operatività, produttività e requisiti di manutenzione ottimali.

Persone, sistemi, macchine e supply chain

Processi aziendali

Connessione

Automazione

Ciò che conta di più e favorisce decisioni più informate

Dati dallo stabilimento all’alta direzione

Monitoraggio

ANALISI

SISTEMA DIGITALE UNICO DI REGISTRAZIONE E INNESTO

page_container_8 w:396.0 h:612.0

www.plex.com/ConnectedWorker
888.454.7539

14

Risorse in primo piano

Loading
Loading
Loading
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.