Loading

FactoryTalk® ResilientEdge™

Sfruttate la potenza dell’intelligenza basata su cloud e la resilienza dell’esecuzione edge per mantenere le vostre operazioni in funzione quando conta. Scoprite come la soluzione FactoryTalk® ResilientEdge™, che funge da livello di esecuzione edge per Plex MES, consente la continuità della produzione, accelerando al contempo la scalabilità e le prestazioni aziendali.

Cos'è FactoryTalk ResilientEdge?

FactoryTalk ResilientEdge è una soluzione MES edge che estende il sistema di gestione della produzione basato su cloud all'edge, combinando la velocità, la sicurezza e l'affidabilità di un MES a bassa latenza con la sincronizzazione cloud senza interruzioni.

Vantaggi di  FactoryTalk ResilientEdge™

 
Icona di gestione dell’attrezzatura per gruppo di persone

Riduzione dei costi di proprietà

L’architettura moderna basata su container riduce i costi di manutenzione e aggiornamento, liberando le risorse IT.

operaio con casco e schermo di computer

Accelerate il time to value

Con le opzioni di implementazione rapida, potete essere operativi e iniziare a vedere i benefici del ROI in tempi brevi.

Fumetti

Scalabilità semplice

La gestione e il monitoraggio centralizzati accelerano l’implementazione e semplificano le operazioni su larga scala.

Caratteristiche di FactoryTalk® ResilientEdge™

Operazioni  autonome

FactoryTalk® ResilientEdge™ è una soluzione MES edge che offre un'esecuzione continua e locale all'edge, sincronizzando in modo sicuro il flusso di dati con il cloud. L'architettura scalabile crea una solida base per iniziative avanzate di AI e automazione, consentendo ai produttori di tracciare il percorso verso l'autonomia.

Riduzione del costo totale di proprietà

Basato su un’architettura moderna con monitoraggio centralizzato e modularità scalabile, FactoryTalk® ResilientEdge™ riduce i costi generali e consente implementazioni più rapide, aggiornamenti più semplici e una facile gestione del ciclo di vita in tutta l’azienda.

Colmare il divario tra IT e OT

Sfruttando la piattaforma HMI FactoryTalk® Optix™, la soluzione FactoryTalk® ResilientEdge™ estende le capacità del sistema di gestione della produzione (MES) direttamente nell’ambiente OT del reparto produttivo, abilitando informazioni in tempo reale tramite un’esperienza operatore unificata.

Abilitazione di un livello elastico e scalabile 

La soluzione FactoryTalk® ResilientEdge™ conferma che la produzione viene eseguita in modo costante sia all’edge che nel cloud, estendendo l’architettura MES flessibile di Rockwell Automation per unificare le operazioni su più siti, mantenendo i sistemi locali operativi e visibili a livello aziendale.

Automazione ad alta produttività

Progettato per ambienti sempre attivi e altamente automatizzati, FactoryTalk ResilientEdge consente l’esecuzione continua all’edge, riducendo al minimo la latenza anche durante le discontinuità operative della rete. Il risultato sono cicli di produzione più rapidi, un throughput più elevato e un’automazione resiliente che mantiene le operazioni in funzione 24/7.

Prevenite i rischi per la sicurezza informatica

FactoryTalk® ResilientEdge™ offre una sicurezza integrata, non aggiunta successivamente. Un'architettura standardizzata e gestita centralmente consente ai produttori di stare al passo con le politiche in evoluzione, i requisiti di conformità e le minacce alla sicurezza, senza discontinuità operativa.

FactoryTalk® ResilientEdge™ in azione

Scoprite come un livello di esecuzione unificato edge-to-cloud per Plex MES combina la scalabilità e l’agilità del cloud con un controllo deterministico e sicuro a livello di stabilimento all’edge.

Soluzione edge-to-cloud allineata con estrema precisione ai pilastri della Smart Manufacturing.

FactoryTalk ResilientEdge™ è progettato per fornire valore immediato alla vostra azienda, preparandovi a qualsiasi scenario futuro.

Cos'è la Smart Manufacturing?
Medaglia di bronzo

Connessione

Collegate le vostre persone, macchine e sistemi tra IT e OT con flussi di dati edge-to-cloud sicuri e scalabili che unificano le operazioni dal reparto produttivo all’azienda.

Icona Automazione

Automazione

Automatizzate il vostro ecosistema operativo con l’intelligenza edge e l’orchestrazione basata su cloud, riducendo gli errori manuali, aumentando l’affidabilità dei dati e mantenendo la produzione in funzione con precisione.

Icona del bersaglio

Monitoraggio

Monitorate ogni evento, movimento di materiali, stato delle macchine e controllo della qualità all’edge, quindi unificate quei dati contestualizzati nel cloud per consentire visibilità e controllo a livello aziendale.

Icona Analizzare

Analisi

Analizzate le informazioni operative per ottimizzare le prestazioni, identificare le tendenze emergenti e prevedere i problemi prima che impattino sulla produzione, trasformando la visibilità in un processo decisionale intelligente.

Caratteristiche di FactoryTalk® ResilientEdge™

Esecuzione edge unificata

La soluzione FactoryTalk® ResilientEdge™ esegue localmente il sistema di gestione della produzione, eliminando la dipendenza da gateway fragili e sistemi frammentati, offrendo operazioni prevedibili e ad alte prestazioni senza compromessi.


Sincronizzazione intelligente e senza interruzioni dei dati

La soluzione FactoryTalk® ResilientEdge™ sincronizza in modo sicuro i dati di produzione tra edge e cloud, confermando un flusso di dati continuo, preservando l’integrità operativa e mantenendo un sistema di registrazioni affidabile, pronto per la visibilità aziendale e le analisi.


Monitoraggio centralizzato e gestione del ciclo di vita

La soluzione FactoryTalk® ResilientEdge™ riduce i costi del ciclo di vita e accelera l’implementazione riducendo la complessità dell’integrazione, centralizzando il monitoraggio e supportando la scalabilità modulare in linea con strategie di modernizzazione a fasi.


Sicurezza integrata by design

Realizzata con un’architettura security-first che aiuta a proteggere dati e operazioni negli ambienti edge e cloud, la soluzione FactoryTalk® ResilientEdge™ mantiene i sistemi aggiornati rispetto ai requisiti di sicurezza in continua evoluzione, aiutando i produttori a ridurre il rischio e a mantenere una presenza operativa moderna e conforme.

Risorse in evidenza

FactoryTalk® ResilientEdge™ presso ROK Studios

Seguite questa intervista con Hayden Foot, Senior Product Manager di Rockwell Automation, per scoprire come garantire la continuità e ridurre al minimo l’impatto delle discontinuità operative con FactoryTalk® ResilientEdge™.

Libro bianco: dall’automazione all’autonomia
Dall’automazione all’autonomia: il livello edge mancante nel MES

Scoprite il ruolo fondamentale che svolge un livello di esecuzione edge-to-cloud di tipo industriale, operando senza interruzioni, indipendentemente da problemi di connettività, fermo macchina non pianificato o altre sfide tecnologiche che possono presentarsi.

Scoprite di più
Accelerazione dell’innovazione con MES flessibile – Illustrazione
Accelerate l’innovazione con MES flessibile

In questa serie di quattro webinar, esploreremo come una soluzione MES flessibile di Rockwell Automation vada oltre il MES tradizionale per supportare il vostro percorso verso l'autonomia.

Scoprite di più
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.