Loading

Industrial Internet of Things (IIoT)

Operatore di stabilimento che utilizza IIoT e analisi sul proprio dispositivo mobile
  • Panoramica
  • Capacità
  • Casi di studio
  • Caratteristiche
  • RISORSE
Demo del prodotto
Risorse Scheda dati Plex Industrial Internet
Scaricate la scheda tecnica

Sfruttate tutti i vantaggi del MES abbinato all'Industrial Internet of Things (IIoT).

Ottenete informazioni più approfondite sulle apparecchiature del reparto produttivo e sulle prestazioni di produzione.

Pulsante di riavvolgimento

Sapere cosa è successo

Ottenete informazioni storiche su tutti i dati delle macchine per consentire una diagnosi efficace, l’andamento e il miglioramento del tempo di operatività e delle prestazioni delle apparecchiature.

Icona del pulsante di riproduzione

Guardate cosa sta succedendo

Osservate un aumento della produttività e dell’efficienza globale delle apparecchiature (OEE) con il monitoraggio delle prestazioni degli asset in tempo reale.

Pulsante di avanzamento rapido

Prevedere cosa accadrà

Utilizzate i dati per prevedere facilmente i guasti alle apparecchiature, prevenendo il fermo macchina non pianificato, i difetti di qualità e la discontinuità operativa.

Capacità Industrial Internet of Things (IIoT) di Plex

Dati in tempo reale

Eliminate il processo manuale di raccolta dei dati dalle vostre macchine.

  • Raccogliete i dati delle macchine automaticamente in tempo reale.
  • Ricevete notifiche immediate sull’output di tutte le vostre macchine, su qualsiasi dispositivo, da qualsiasi luogo.
  • Impostate soglie per quando le macchine si avvicinano a parametri problematici, così da poter intervenire proattivamente ed evitare qualsiasi fermo macchina.
Visibilità totale

Raccogliete tutte le informazioni di cui voi e i vostri stakeholder avete bisogno in un unico posto.

  • Consolidate tutte le informazioni generate dalle vostre macchine in dashboard intuitivi e facili da leggere.
  • Ottenete una visibilità completa sulle prestazioni di lavori, macchine e persone.
  • Condividete istantaneamente le informazioni rilevanti con gli stakeholder.
  • I report possono essere regolati per visualizzare i dati operativi complessivi o per approfondire i dettagli sulle condizioni delle macchine, gli operatori, i clienti e altro ancora.
Monitoraggio dello stato delle apparecchiature

Mantenete tutte le vostre macchine in condizioni ottimali con fermo macchina minimo.

  • Visualizzate informazioni in tempo reale sullo stato di tutte le vostre macchine, sia in un unico stabilimento che in più stabilimenti in diverse sedi.
  • Gli stakeholder ricevono notifiche istantanee quando si verificano micro-arresti o quando le singole macchine non funzionano in modo ottimale.
  • Prendete decisioni migliori sulla pianificazione della manutenzione e sul mantenimento di un'elevata produttività con dati in tempo reale.
Tracciabilità completa

Semplificate il processo di tracciabilità di un componente in caso di richiamo.

  • Tracciate un componente fino al suo lotto di materie prime, al momento esatto della produzione, alle condizioni della macchina e all’operatore con il solo numero di serie.
  • Tutti i dati di produzione sono archiviati nel cloud, facilitando la conformità ai requisiti di archiviazione dati degli OEM senza aumentare i costi IT.
Contesto aziendale aggiuntivo

Sfruttate i vantaggi dei dati di processo e dei dati operativi in un'unica soluzione.

  • Collegate i dati di processo con i dati operativi del Plex Manufacturing Execution System (MES) in un'unica offerta unificata, aprendo la strada all'ottimizzazione di aree che potreste non aver considerato prima.
  • Analizzate le prestazioni di asset e apparecchiature rispetto alle capacità per ottimizzare l'efficienza e aumentare la produttività.
  • Migliorate l'assicurazione della qualità con dati aggiuntivi su prodotti e processi  per misurare e monitorare la qualità con un grado di precisione superiore.

Allineati con estrema precisione ai pilastri della Smart Manufacturing.

La combinazione di potenti soluzioni aziendali come la Plex Smart Manufacturing Platform e la tecnologia Industrial Internet of Things vi aiuta a gestire la vostra rete di persone, tecnologia, attività, informazioni e risorse in modo più efficace ed economico.

Cos'è la Smart Manufacturing?
Connetti

Connessione

Collegate i dati delle prestazioni del reparto produttivo per massimizzare la visibilità della produzione e delle operazioni.

Caratteristiche dell'Industrial Internet of Things

Dati di processo contestualizzati

Tracciabilità completa con una visualizzazione in tempo reale e storica dei dati di produzione dal MES e dei dati di processo dalle macchine del reparto produttivo con diagnostica contestualizzata.


Dashboard degli asset in tempo reale

Informazioni in tempo reale rilevanti su tutti gli asset del reparto produttivo in un'unica schermata.


Grafici a nastro

Misurate l’utilizzo degli asset utilizzando grafici a nastro con dati storici delle parti dal MES e dati di processo degli asset per migliorare la produttività e l’OEE.


Motore di notifiche

Avvisi immediati per comportamenti non ideali relativi a diversi fattori, tra cui tipo di evento, asset, gravità, sicurezza e intervalli di tempo.

  • "I nostri punti di forza sono diventati un migliore controllo del reparto produttivo, tecnologia avanzata, velocità di commercializzazione e flessibilità, tutte cose che Plex ci aiuta a rendere possibili."

    John Sammut - CEO, Firstronic
  • "Plex è la soluzione più versatile da utilizzare in un ambiente di produzione. Ci aiuta a rimanere organizzati e si adatta alle nostre esigenze in crescita."

    Matt Korth - Presidente, Avon Machining
  • "Dedico circa il 30% del mio tempo a miglioramenti continui per noi in Plex, ma si tratta di attività a valore aggiunto e ho eliminato tutto l’inserimento dati che facevo prima."

    Scott Hankamp - Operations Manager, A&K Finishing

Risorse in evidenza

Loading
Loading
Loading
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.